DAF Trucks België stuurt nieuwe lakstraat aan met Siemens-technologie

31-08-2018

In november 2017 opende vrachtwagenfabrikant DAF Trucks in Westerlo een gloednieuwe lakstraat voor truck-cabines. In het enorme, 26-meter hoge gebouw kunnen tot 300 cabines per dag gespoten worden, en dat in meer dan 3.000 verschillende kleuren. Ten opzichte van de vorige installatie is de capaciteit daarmee met 50% toegenomen. Die verhoogde efficiëntie is de verdienste van een leger ultramoderne lakrobots, aangestuurd door slimme Siemens-technologie.

De nieuwe, automatische lakstraat van DAF – goed voor een investering van 100 miljoen euro – behoort tot de meest moderne ter wereld. Ze omvat namelijk het volledige lakproces; van voorbehandeling en ED (elektro deposition, ook elektro-coaten genoemd) over sealing en primer tot controle. Daarmee is ze uniek in Europa.

Duurzaam en efficiënt

De ‘bell atomizers’ van de lakrobots draaien met een snelheid van 50.000 toeren per minuut. Dat laat toe om topkwaliteit te produceren tegen een zo laag mogelijk verbruik. Het geavanceerde laksysteem zorgt daarnaast voor een emissiereductie van 50%. Tal van innovatie oplossingen zorgen er bovendien voor dat ‘overspray’ tijdens het spuiten van de cabines tot een minimum beperkt blijft en de warmte die vrijkomt hergebruikt kan worden.

 

Om het technologische aspect in goede banen te leiden, deed DAF een beroep op Siemens, dat eerder al instond voor de vernieuwing van DAF’s bodyshops. Voor dit project leverde Siemens onder meer 40 PLC’s van de laatste generatie die instaan voor de programmatie en de veiligheid (Simatic Controller S7 1500F), SINAMICS-frequentiesturingen, laagspanningsmateriaal (SIRIUS), middenspanningsmateriaal (SENTRON) en industriële communicatie (SCALANCE). Dit alles loopt over de TIA
(Totally Integrated Automation) Portal; het software platform dat alle plannings-, machines- en proces procedures optimaliseert.

Future-proof

“De lakstraat is een belangrijke investering voor DAF”, legt Francis Gheldof, Account Manager Automotive bij Siemens België uit. “Door de meest recente TIA Portal- en Profinet-technologie in te zetten, kan dit systeem 25 tot 30 jaar dienst doen. Omdat we hier met een greenfield te maken hadden, hadden we bovendien alle ruimte om volop in te zetten op efficiëntie: alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor het ganse lakproces bijzonder vlot kan verlopen. Bovendien bieden we DAF ons meest geavanceerde servicecontract aan. Dat houdt in dat we in geval van problemen onmiddellijk actie ondernemen. Zo vermijden we langdurige stilstanden en haalt DAF steeds het maximum uit zijn investering.”

 

“Met deze oplossing zetten we opnieuw de industrie-standaard op het gebeid van productkwaliteit, klantenservice en duurzaamheid,” zegt Joris Hoefkens.
De toename in capaciteit zal het ons in de toekomst mogelijk maken verder te groeien in Europa en in de
rest van de wereld.”

  • Ontdek Siemens’ oplossingen voor automatisering, of neem contact op met Francis Gheldof:
    francis.gheldof@siemens.com en ontdek hoe u uw productie-omgeving naar een hoger niveau tilt.
  • Meer informatie over de nieuwe lakstraat van Daf Trucks ? Raadpleeg de website www.daf.be/nl-be/about

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.