Controleer perfect water en lucht: frequentieregelaar SINAMICS G120X

22-02-2021

U wilt water of lucht beheersen, om hun kracht in te zetten? Dat kan, wanneer u van de juiste technologie gebruikmaakt, zoals de frequentieregelaar SINAMICS G120X. Deze omvormer ontwikkelden we speciaal om motoren aan te sturen bij applicaties die water en lucht controleren, verwerken of transporteren.  

 

SINAMICS G120X is specifiek geoptimaliseerd voor pomp-,  ventilator- en compressortoepassingen in de sectoren van gebouwenautomatisering, voeding en dranken, chemie en verwerking van afval en (afval)water. Daarvoor biedt de omvormer eenvoud, betrouwbaarheid,  robuustheid, en efficiëntie. Laat het ons u bewijzen.

Eenvoudig in gebruik, betrouwbaar

De eenvoud van onze frequentieregelaar begint al bij het in bedrijf stellen ervan: dit verloopt snel en intuïtief. Dat onder meer dankzij de wifigebaseerde Smart Access Module, waarbij de omvormer bijvoorbeeld automatisch de motor van een pomp herkent, autonoom de optimale regelingsinstellingen kiest en die daarna naar de overige aandrijvingen overbrengt. Of de IOP-2-bedieningseenheid, waarmee u de frequentieregelaar vlotter installeert, omdat u er de optimale instellingen sneller mee kan kopiëren.

 

Eenmaal in bedrijf gesteld, valt de omvormer eenvoudig te bedienen en biedt hij een grote werkzekerheid. Kijk bijvoorbeeld naar deze “Wild River” toepassing, waarbij de frequentieregelaar de dompelpompen van een wildwaterbaan aanstuurt. Misschien geen applicatie die u moet realiseren, maar wel een sterk bewijs van hoe u altijd op de SINAMICS G120X kunt rekenen. Zelfs als een pomp zou wegvallen, zal het water van de attractie in beweging blijven, gezien de omvormer het ontbrekende waterdebiet bijpast, via de resterende pompen.

 

Die topprestaties levert de frequentieregelaar bovendien in de meest ruige omstandigheden: hevig zonlicht, extreme koude, chemische polluenten … De omvormer werkt steeds even betrouwbaar in elke industriële omgeving. Dit dankzij z’n beschermcoating (3C2 of 3C3), zijn  hoge C2-EMC-categorie (optioneel C1) en een beschermingsklasse van IP20. En dat alles in een compact design, met een minimale ruimte in de schakelkast.

Klaar voor digitalisering

Tegelijk is de SINAMICS G120X klaar voor digitalisering. U verbindt de frequentieregelaar namelijk makkelijk met de cloud, via de IoT-gateway SINAMICS CONNECT 300. Verbindt u de omvormer zo met ons cloudgebaseerde IoT-besturingssysteem MindSphere? Dan kunt u waardevolle procesdata visualiseren en analyseren met de MindSphere-applicatie Analyze MyDrives, om uw processen en onderhoudsstrategie te optimaliseren.

Met veel minder energie

Bovendien is de frequentieregelaar SINAMICS G120X speciaal ontworpen om zeer kosten- en energie-efficiënt te functioneren. De omvormers werken namelijk met een energie-efficiëntie van 98%. Daardoor verbruiken ze bijvoorbeeld in het eerder aanhaalde “Wild River” voorbeeld van het Duitse attractiepark tot 30% minder energie dan de vroegere pomp- en installatiesturing.

 

Die knappe energiebesparing hoeft niet te verwonderen: de ingenieurs van Siemens vinden energie-efficiëntie zeer belangrijk. De frequentieregelaar heeft dan ook verschillende functies die het energieverbruik ervan actief verlagen.

 

Om te beginnen, ondersteunt SINAMICS G120X PROFIenergy: een profiel van het PROFINET-communicatieprotocol, waarmee u het energieverbruik van de installatie optimaal kunt beheren via het PROFINET-netwerk. Dankzij de ECO-modus verlaagt het uitgangsvermogen van de omvormer bij een lagere dynamische belasting. Wanneer de frequentieregelaar niet belast wordt, schakelt hij meteen naar stand-by over (sluimertoestand). Combineert u de omvormer met een inductiemotor, dan is een bypass van de regelaar mogelijk, zodat de motor rechtstreeks aan het stroomnet hangt. En tot slot kan één frequentieregelaar meerdere pompen aansturen. Dat drukt niet alleen de kosten voor energie, maar ook voor de aankoop van de technologie zelf.

Voor veel toepassingen

De polyvalente frequentieregelaar SINAMICS G120X voldoet aan de hoogste vereisten voor de aansturing van pompen, ventilatoren en compressoren in tal van applicaties, zowel industrieel als niet-industrieel.

 

Zoals HVAC-toepassingen binnen gebouwenautomatisering (bv. klimaatbeheersingssystemen), of voor tunnels en metro’s, bij systemen voor verwarming, koeling of rookafzuiging. Maar evengoed applicaties voor de productie van ‘voeding en dranken’, de chemische sector en de verwerking van afval en (afval)water. Dit dankzij de vele standaard geïntegreerde functies zoals het duurzaam verwijderen van afzetting en vervuiling op een pompwiel (deragging), het rustig vullen van leidingen voor aanvang van een regelproces (pipe filling), automatisch opnieuw inschakelen en vangen nadat de spanning wegviel en terugkwam (automatic restart en flying restart),  …

 

SINAMICS G120X is bruikbaar voor tal van alleenstaande applicaties met pompen, ventilatoren en compressoren. En dat ook dankzij troeven waarover we het nog niet hadden. Denk maar aan het brede vermogenbereik: van de kleinste (0,75 kW) tot de grote vermogens (630 kW). Of de ingebouwde DC-smoorspoel, waarmee de omvormer voldoet aan de toelaatbare harmonische vervorming conform EN 61000-3-12. Net als de SIL3-gecertificeerde STO-functie, waardoor de motor geen energie meer krijgt als de motor uitgeschakeld is. Maar ook de optionele 3C3-coating, voor wanneer u de frequentieregelaar wilt inzetten in omgevingen met agressieve chemische stoffen. En natuurlijk het feit dat de SINAMICS G120X heel wat motortypes kan aandrijven, zoals permanente magneet- of (synchrone) reluctantiemotoren.

Wilt ook u deze frequentiewisselaar inzetten?

Groot gelijk: de vele troeven, voorgeprogrammeerde functies en opties maken de SINAMICS G120X een breed inzetbare, betrouwbare en efficiënte frequentieregelaar voor water en lucht. En daarbij heeft hij  dan ook nog eens een van de beste waarborgen op de markt, tot 7,5 jaar.

Frequentieregelaar SINAMICS G120X: beheers nu de elementen

Tot slot moet u weten dat de SINAMICS G120X zeer makkelijk te bestellen valt. Niet alleen doordat hij inbouwklaar is, maar ook omdat u hem met slechts één bestelnummer aankoopt, via onze Siemens Drive Technology Configurator.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.