Geef uw installatie 24 V-beveiliging met de nieuwe SITOP selectiviteits- en redundantiemodules

28-06-2019

U wilt uw installatie optimaal beschermen, met 24 V-beveiliging voor de voeding ervan? Schakel onze nieuwe SITOP-selectiviteits- en redundantiemodules in.

Lees hoe deze modules uw installatie sterk beveiligen

De nieuwe SITOP-selectiviteitsmodules SEL1200/SEL1400 en de SITOP-redundantiemodules RED1200 maken deel uit van onze PSU6200-reeks van veelzijdige voedingen. Ze sluiten er perfect bij aan qua uiterlijk en gebruikservaring. Bovendien bieden ze een volledige 24 V-beveiliging van uw installatie.

Verdeel en beheers de stroomvoorziening

De selectiviteitsmodules SITOP SEL1200 en SITOP SEL1400 splitsen de 24 V-uitgang van een voeding in acht verschillende lastkringen op. Door deze scheiding en doordat de stroom van elke kring elektronisch bewaakt wordt, blijft de stroomvoorziening voor de andere kringen stabiel. Zelfs als bijvoorbeeld een defecte verbruiker tot een kritieke overbelasting of kortsluiting in een kring leidt.

Raakt een lastkring door een defect uitgeschakeld, dan wordt u meteen gewaarschuwd door een brandend led-lampje. Bovendien wordt de reden voor de uitschakeling via een digitale uitgang aan de sturing gemeld. Langs dezelfde weg volgt u als gebruiker het huidige stroomverbruik op de voet op.

Beveilig hoogstaand dankzij een redundant ontwerp

De redundantiemodules SITOP RED1200 20 A of 40 A kunt u gebruiken bij spanningen van 12 tot 48 V. Ze beveiligen vooral tegen netstroom- of voedingsuitval, doordat ze minstens twee voedingen redundant schakelen. Dankzij hun geïntegreerde diode kunt u de modules ook bijzonder goed inzetten als ontkoppelingsmodules om veilige parallelschakelingen voor vermogensverhoging te realiseren, of om seriële schakelingen aan te leggen voor het verhogen van de spanning van voedingen.

Kies voor non-stop, krachtig teamwork, tegen -20% – met de SITOP PSU6200 starter package II

Trap stevig het gas in voor uw installatie. Samen leveren de SITOP PSU6200-voeding en de selectiviteitsmodule SITOP SEL1400 non-stop krachtig teamwork, voor maximale systeembeschikbaarheid. We verkopen beide dan ook samen in de SITOP PSU6200 starter package II (6EP3334-7SB00-3AP0), met 20% korting, en dit tot 30/09/2021.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.