LOGO! CIM - Meerdere communicatieprotocollen verenigd in één apparaat

LOGO!, dé gekende logische module van Siemens, is in vele branches goed vertegenwoordigd, of het nu in de gebouwinfrastructuur is of voor kleinere toepassingen in de industrie. 

07.09.2022

Bovendien beperken de uitgesproken communicatieve mogelijkheden zich niet tot de gegevensuitwisseling tussen meerdere LOGO!’s of met programmeerbare logische controllers uit de SIMATIC-omgeving. Ook het aansturen van aandrijvingen behoort daartoe, en sinds kort ook de verbinding met de cloud en het aansturen van een automatiseringsoplossing van daaruit.

LOGO! CIM is de nieuwste telg van de familie LOGO!-communicatiemodules en breidt zo nog maar eens de mogelijkheden uit. De LOGO! CIM-highlights in één oogopslag:

  • 4-port-switch geïntegreerd
  • Gegevensuitwisseling via
    LOGO!-communicatie,
    Modbus RTU,
    Modbus TCP,
    RESTful API,
    UDI (Universal Data Interface),
    Communicatie met Siemens- en andere sensoren, actuatoren en controllers
  • Lokalisatie
    Lokalisering en tracering via GNSS *
  • Internettoegang ook bij ontbrekende LAN-infrastructuur
    via inbouw van een GSM-unit
    Visualisering, weergave en gegevensuitwisseling via cloudaanbieders zoals AWS *
    Tijdsynchronisatie en sms-verzending *
  • Wereldwijd te gebruiken *
    Door een modulair systeem kunnen verschillende GSM-units gebruikt worden, waardoor LOGO! CIM wereldwijd kan worden ingezet

    * GSM unit nodig

Wereldwijd te gebruiken

In de nieuwe communicatiemodule LOGO! CIM, qua grootte identiek aan een LOGO!-basismodule, gaat er iets heel bijzonders schuil. Achter de grote frontklep bevindt zich namelijk een insteekplaats voor een GSM-unit en een sleuf voor een simkaart. De GSM-unit en een antenne moeten aanvullend gekocht worden, maar dat heeft zo zijn voordelen: in verschillende streken van de wereld gelden vaak andere voorwaarden voor het radioverkeer, en zo kun je, naargelang van het werelddeel waarin de toepassing gebruikt wordt, precies die module uitkiezen die ter plaatse nodig is. LOGO! CIM kan daardoor dus ook wereldwijd gebruikt worden.

De module heeft tevens een bijkomende geïntegreerde bewakingsfunctie om een eventuele stroomuitval te signaleren van een installatie waarin ze is ingebouwd. Als de spanning uitblijft, heeft LOGO! CIM nog genoeg kracht om een sms naar een vooraf bepaalde ontvanger te sturen, opdat de fout verholpen kan worden.

En wat indien het verzekeren van een internettoegang helemaal het probleem niet is, maar bijvoorbeeld meerdere aandrijvingen achtereenvolgens moeten lopen? Dan komt de andere zijde van LOGO! CIM tot zijn recht, omdat je voor dergelijke gevallen de LOGO! voortaan via Modbus RTU of TCP kunt laten communiceren. IT-deskundigen worden eveneens op hun wenken bediend: er is RESTful API opgenomen, een gangbare standaard in de wereld van de IT.

Zo zie je maar weer: de CIM-module biedt een brede waaier van nieuwe gebruiksmogelijkheden. De wereld van de kleine logische module wordt steeds groter en blijft dankzij de eenvoudig te hanteren software, ongecompliceerd zoals gewoonlijk. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.