Met welke oplossing start u het beste welke elektromotor?

Driefasige asynchrone elektromotoren: ook u zet ze ongetwijfeld voor heel wat toepassingen in. Ze zijn dan ook de meest gebruikte elektromotoren in de industrie. Cruciaal daarbij is dat de motor altijd correct start, om te voorkomen dat die blokkeert of overbelast raakt. Want dat leidt tot dure downtime. De vraag is echter: wanneer zet u het best welke oplossing in om een elektromotor te starten, en waarom? We gidsen u door de voordelen van enkele veelgebruikte starters, en hun toepassingen.
07.09.2022
Direct-On-Line en reversing start
Beginnen doen we met de eenvoudigste motorstarters, volgens het Direct-On-Line- en reversing start-model. Bij Direct-On-Line wordt de motor in- of uitgeschakeld door een apart schakelelement, meteen met volle vermogen (en dus snel, op basis van de maximumkoppel). Bij welke maximale motorgrootte u deze oplossing mag inzetten, hangt af van de toepassing. Sommige energiebedrijven laten bijvoorbeeld geen directe aanloop toe bij motoren van 5,5 kW of meer. Reversing start doet hetzelfde als Direct-On-Line, maar kan overweg met rotatie in beide richtingen.
Gewoonlijk worden Direct-On-Line- en reversing start-oplossingen elektromechanisch samengesteld met een combinatie van een stroomonderbreker en een contactor, of van een contactor en overbelastingsrelais. Maar – en nu komen we tot ons aanbod – bij Siemens vindt u ook compacte motorstarters, die motoren schakelen én beschermen.
De SIRIUS-motorstarters zijn slechts 22,5 mm breed en bieden bescherming voor kleine motoren tot 3 kW. De motorstarters zijn beschikbaar als Direct-On-Line- of reverse starting-model, met een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting (ATEX-gecertificeerd). Bovendien kunt u een kortsluitingsbeveiliging tot 55 kA bereiken. SIRIUS-motorstarters verbruiken verder weinig energie dankzij onder andere hybride switchingtechnologie en vallen vlot aan de hoofdkring toe te voegen, met meerdere motorstarters tegelijk. Ten slotte kunt u de failsafeversies van SIRIUS-motorstarters makkelijk combineren met SIRIUS 3SK-veiligheidsrelais, voor een beveiligingsuitschakeling.
Ook de SIMATIC ET 200SP-motorstarter neemt bijzonder weinig ruimte in – 30 mm in de breedte. Deze motorstarter beschermt motoren tot 5,5 kW, opnieuw tegen overbelasting en kortsluiting. De motorstarter valt erg snel te installeren, bekabelen en configureren (in TIA Portal), wat de kosten drukt. Ook deze motorstarter verbruikt zeer weinig, dankzij onder meer de hybride switchingtechnologie, én valt te combineren met de SIMATIC F-CPU of de SIRIUS 3SK-relais voor beveiliging.
Beide motorstarters zijn geschikt voor motoren met een beperkt aantal kW. Bij grotere aandrijvingen komt er een hoge stroomimpuls vrij als de motor de voeding te sterk belast. Dus moeten we op zoek naar andere oplossingen.
Star-delta starters
Met een star-delta starter start de motor eerst met een sterschakelaar, die de aanloopstroom met ongeveer een derde vermindert. Vervolgens loopt de motor op tot de nominale koppel. Eenmaal die koppel bereikt is, stapt de sterschakelaar over naar de driehoekschakelaar, die een kleine stroompiek veroorzaakt. Door de aanloopstroom te verminderen vermijden start-delta starters hoge pieken in de elektrische belasting.
U kunt star-delta starters gebruiken voor eenvoudige basistoepassingen bij grotere motoren tot circa 500 W en bij een hoog vermogensbereik (> 7,5 kW), waarbij u startstroompieken of draaimomentpieken moet vermijden. Net als bij veiligheidstoepassingen en elektrische isolatie. De technologie is verder energiezuinig, eenvoudig, wereldwijd bekend, en dus makkelijk te onderhouden.
Voor motoren tot 90 kW vindt u bij Siemens vooraf gemonteerde star-delta starters. Voor motoren vanaf 90 tot 500 kW stelt u de starter zelf samen.
Softstarters
Ook met een softstarter vermindert u de aanloopstroom (en -koppel). Maar doordat een softstarter vermogenshalfgeleiders bevat, kunt u er de motor zacht mee doen starten (bv. voor een transportband), met een continue en impulsvrije toename van de koppel. Eventueel is het ook mogelijk om een motor zacht te laten stoppen (bv. voor pompen), met lage stroom- of koppelpieken. Hoe snel de motor start en stopt, past u zelf aan volgens de toepassing. Met deze zachte aanloop en uitloop worden softstarters het ideale alternatief, als een star-delta starter nog te grote mechanische impact of stroompieken toelaat.
Onze Siemens-softstarters bieden veel extra slimme functies, zoals softstop, gelijkstroomremmen, droogloopbeveiliging, pompreiniging en bescherming tegen hydraulische schokken (vandaar dat softstarters vaak bij pompen worden ingezet). Of de kruipsnelheidsfunctie van de SIRIUS 3RW, waarmee u de motor tijdelijk met lage snelheid in beide richtingen kunt laten draaien, bijvoorbeeld om onderdelen op een transportband te positioneren.
Bij Siemens vindt u softstarters voor motoren tot 315 kW (Basic Performance), 560 kW (General Performance) en 1200 kW (High Performance).
Nog niet zeker welke oplossing u het best kiest?
Laat u dan verder gidsen op onze website, zodat u zeker de juiste oplossing vindt om uw driefasige asynchrone motor te starten. Met heldere video’s en een niet te missen whitepaper.
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.