Bestaande machines vanop afstand onderhouden met de industriële router SCALANCE M804PB
06-03-2019
Wilt u uw bestaande installaties uitgerust met PROFIBUS of zelfs hele fabriek vanop afstand onderhouden? Dat kan makkelijk en zonder al te grote investeringen, ook als uw infrastructuur wat ouder is, met onze nieuwe industriële router SCALANCE M804PB.
Lees meer over deze router die uw plant digitaliseert
Met de industriële router SCALANCE M804PB kunt u bestaande machines en plants met een ethernet verbinden via PROFIBUS/MPI (Multi-Point Interface). Of oudere installaties en fabrieken direct met het Sinema Remote Connect-managementplatform connecteren, makkelijk en kostenefficiënt, zodat ze vanop afstand te onderhouden vallen.
Verder bevat de nieuwe router M804PB de Cloud Connector Server functionaliteit, zodat via de Cloud Connector Client optie gemakkelijk verbinding kan gelegd worden met de PROFIBUS deelnemers achter de M804PB, zowel met de engineeringssoftware TIA Portal als STEP 7 classic (vanaf versie 5.5). Tegelijk valt SCALANCE M804PB te configureren voor beheer via Command Line Interface (CLI) en Simple Network Management Protocol (SNMP).
Hoe het werkt?
De connectie met het PROFIBUS/MPI netwerk wordt gelegd via een PROFIBUS connector, bijgeplaatst op de eventueel bestaande tweedradige kabels. Daarnaast biedt de router twee RJ45-interfaces in de vorm van een snelle ethernetswitch met twee poorten. Verder beschikt u over een C-Plug/Key-Plug-slot.
De communicatie met uw installaties verloopt via een VPN-tunnel, die u makkelijk kunt instellen en beheren via Sinema Remote Connect. SCALANCE M804PB ondersteunt hierbij VLAN, Firewall,VPN (IPsec), NAT, OpenVPN (als een client) en VRRP/RSTP. Via de PROFIBUS/MPI-interface kunt u 9,6 Kbit/s tot 12 Mbit/s down- en uploaden. De 24VDC voeding kan redundant aangesloten worden.
Vlotte integratie
De SCALANCE M804PB-router gebruikt dezelfde interface en levert soortgelijke prestaties als die van de SCALANCE M800- en S615-routers. Ze zijn immers allemaal op dezelfde firmware gebaseerd. Dat maakt dat de nieuwe router makkelijk in gebruik is en vlot te combineren valt met bestaande systemen, zoals de producten uit ons automatiseringsportfolio SIMATIC. Met de SCALANCE M804PB kunt u bijvoorbeeld toegang tot een plant verlenen via keyswitchen en digitale in- en output.
Het toestel valt zowel te monteren tegen een wand, als met DIN-rails en S7-300- of S7-1500-profielrails. Dat u er ook bestaande installaties mee kunt opnemen in een consistent maintenancesysteem, maakt de router zowel zeer interessant voor de maakindustrie (OEM’s), als voor autofabrikanten, food & beverage-producenten en de chemische en farmaceutische industrie.
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.