Betrouwbare SITOP-voedingen nu ook driefasig, voor nog meer toepassingen
12-02-2020
Kritieke productieprocessen, en bij uitbreiding elke installatie, kunt u alleen in werking houden als u voor het automatiseringssysteem over een constante stroomvoorziening van de juiste kwaliteit beschikt. En daarvoor kunt u al vele jaren rekenen op de betrouwbare SITOP-voedingen. Een portfolio dat onlangs nog breder inzetbaar werd, met driefasige SITOP PSU6200-standaardvoedingen voor 24 V.
Wat maakt deze voedingen bijzonder?
- Nog meer toepassingen
De nieuwe SITOP PSU6200-voedingen hebben een nominale uitgangsstroom van 5, 10 of 20 A. Dat maakt dat u de componenten kunt inzetten voor toepassingen op driefasige netten van 400 V. Maar dankzij de robuuste elektriciteitstoevoer van de voedingen werken uw installaties ook permanent wanneer u slechts over een tweefasig net beschikt. - Erg efficiënt en betrouwbaar
Verder vertonen de PSU6200-voedingen een hoge energie-efficiëntie, tot 95%. Actieve Power Factor Correction beperkt daarbij de reactieve energie tot een minimum.
Tegelijk garanderen de componenten een betrouwbare werking van de installaties, doordat ze tegen een hoge overbelasting bestand zijn. De constante uitgangsstroom wordt zo lang mogelijk gehandhaafd, doordat die 20% meer bedraagt dan de nominale stroom, zelfs bij een omgevingstemperatuur van 45 °C. Met hun extra vermogensreserve kunnen de voedingen ook tot vijf seconden lang een 50% hogere nominale stroom leveren, bij een overbelasting. - Uitgebreide en efficiënte diagnosestelling
Dankzij de erg smalle metalen behuizing en de push-interminals kunt u de nieuwe voedingen erg vlot installeren. Eenmaal in gebruik, volgt u de SITOP PSU6200-voedingen met 10 A of meer via een diagnose-interface. Daarbij monitort u zowel het voltage en de stroom, als het gebruik, de temperatuur en de instellingen.£
Dat alles checkt u in een oogwenk in het WinCC-procesevaluatiesysteem, via handige WinCC-faceplates. Het signaal voor alle diagnosefuncties neemt daarbij maar één digitale input van een PLC in beslag. Gratis verkrijgbare functieblokken voor de SIMATIC S7-1200- en S7-1500-controllers evalueren de seriële code.
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.