Met onze ET 200AL-I/O producten bevestigt u veilige sensoren en actuatoren rechtstreeks op machines
24-01-2022
Zet u onze gedistribueerde ET 200AL-I/O producten in? Deze familie breidde zonet uit in beschermingsklassen IP65/67, met de modules F-DI 4, F-DQ 2 en F-TM Count HF. Dit zijn de nieuwste troeven.
Met de F-DI 4 en F-DQ 2 kunt u veilige sensoren en actuatoren direct, ter plaatse met machines verbinden. Via de M12-connectie aan de inputzijde verbindt u ofwel twee aparte sensoren, ofwel één sensor met twee kanalen. Bijvoorbeeld een position switch of een lichtscherm. De elektronische modules bieden elk twee fail-safe digitale outputs van 24 V DC/2 A. U werkt er altijd mee binnen de beschermingsklassen IP65/67, tot PL e of SIL 3.
Uiterst betrouwbaar
In vele toepassingen moeten pulsen erg betrouwbaar geëvalueerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in combinatie met snelheid, positie en debietbewaking. Gecombineerd met een geschikte Sin/Cos-encoder kan de compacte, fail-safe technologiemodule F-TM Count HF voor de SIMATIC ET 200SP signalen tot een frequentie van 200 kHz opnemen. Daarna stuurt de module die signalen naar de F-CPU door, als numerieke waarden of uitgedrukt in eenheden voor bijvoorbeeld snelheid, frequentie of cyclusduur.
Daarnaast bevat de F-TM Count HF verschillende ingebouwde beveiligingsfuncties: SOS of Safe Operating Stop, SLS of Safely Limited Speed en SDI of Safe Direction. Al deze functies zijn direct actief bij gebruik. Elke overtreding ervan wordt onmiddellijk naar de F-CPU doorgestuurd.
Meer weten?
Op onze website vindt u nog veel meer over SIMATIC ET 200AL-I/O en ET 200SP. Wilt u ook geen enkele andere trend of innovatie door digitalisering missen? Onze lokale experten geven regelmatig Industry Webinars en Tech Talks, die u hier allemaal opnieuw kunt bekijken.
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.