Perfect gecoördineerde aandrijftechnologieën

Betrouwbare werking, klaar voor digitalisering.
Een allesomvattende portfolio met betrouwbare frequentieomvormers, motoren, koppelingen en tandwielkasten voor nagenoeg elke industrietak. Bovendien voldoet elke toepassing aan de allerhoogste prestatienormen en kwaliteitsvereisten. Nieuwe interfaces en modules verzekeren dat aandrijfcomponenten klaar zijn voor digitalisering. De componenten zijn perfect gecoördineerd en kunnen als een standaardsysteem worden gebruikt of als een op maat gemaakte oplossing, afgestemd op uw individuele behoeften.
Ervaring, innovatie en efficiëntie
Probeer nieuwe benaderingen, formuleer nieuwe standaards voor efficiëntie, overwin moeiteloos nieuwe uitdagingen: onze aandrijftechnologieën zijn perfect gecoördineerd en voorbereid voor digitalisering. Bovendien munten ze uit in talrijke toepassingsgebieden dankzij hun innovatieve technologie, gebruiksgemak en verzekerde toekomstgerichtheid.Vindingrijk, praktisch, toekomstbestendig
Als u op zoek bent naar prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie op topniveau, dan zijn de motoren, omvormers en tandwielkasten van Siemens de juiste keuze. De talrijke voordelen van onze aandrijfcomponenten spreken voor zichzelf.
Krachtige motoren voor elk gebruik
Elektromotoren van Siemens bieden maximale efficiëntie en een innovatief platformconcept om de hoogste prestatienormen te verzekeren. Ze laten belangrijke besparingen toe in talrijke toepassingsgebieden. Hun robuuste en betrouwbare ontwerp, gecombineerd met een goede motorbeveiliging voor een lange levensduur, waarborgen een snelle en eenvoudige ingebruikname.
Flexibele, schaalbare omvormers
Omvormers van Siemens dekken nagenoeg alle toepassingsgebieden en prestatiebereiken. De inbedrijfname verloopt eenvoudig en biedt talloze diagnosemogelijkheden en een uitgebreide keuze aan hulpmiddelen voor selectie en configuratie om de technische kosten laag te houden. De portfolio dekt een grote waaier aan ontwerpen en formaten en een enorm prestatiebereik.
Extreem betrouwbare tandwielkasten en koppelingen
De uitzonderlijke fabricage- en productkwaliteit van de tandwielkasten en koppelingen van Siemens verzekert een hoge betrouwbaarheid en maximale operationele veiligheid. Dankzij zijn uitgebreide expertise en tientallen jaren ervaring kan Siemens zowel standaardoplossingen leveren als varianten die individueel afgestemd zijn op speciale toepassingen.
Perfecte service voor maximale beschikbaarheid
Verzeker middelen voor geplande inspectie en onderhoud ter plaatse. Verhoog de beschikbaarheid van uw kritische componenten dankzij continue analyse of kies voor de voordelen van gedeeltelijke outsourcing van het installatieonderhoud op basis van uw Key Performance Indicators.
De voordelen van vandaag, klaar voor morgen
Digitalisering zal de aandrijftechnologieën voorgoed veranderen. Onze nieuwe generatie SIMOTICS SD-motoren is uitgerust om elke uitdaging van deze fundamentele transformatie het hoofd te bieden.SIMOTICS XP low-voltage: explosieveilig, zelfs in extreme omstandigheden
Het nieuwe low-voltage SIMOTICS XP-motorgamma zorgt voor duurzame, energiezuinige en bovenal veilige prestaties – zelfs in de meest extreme omstandigheden (gas- en stofzones type 1, 2, 21 en 22). Ontdek alle troeven en toepassingen en download de opname van het ATEX-webinar of lees meer op het Siemens Magazine.