De migratie actie: ET 200S naar ET 200SP

Remote I/O-systemen zijn niet meer weg te denken uit de moderne, gedecentraliseerde fabriek. Ons ET 200S decentraal I/O Systeem heeft daarvoor jarenlang dienst gedaan. Sinds oktober 2020 is ons SIMATIC ET 200S portfolio naar zijn phase out periode overgegaan. Een passend alternatief vindt u terug in zijn opvolger SIMATIC ET 200SP. Niets staat een volledige migratie meer in de weg. Vul het verzenddocument nu in. 

Om u een financiële stimulans te geven lanceren we op 1 juni 2021 de ET 200S naar ET 200SP voucher actie. In deze film zet onze experte Marlies de voordelen van de actie voor u op een rijtje. Verder op deze webpagina doen we de werkwijze, de voorwaarden en de details nog even voor u uit de doeken. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet en stel ze gerust via het contactformulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden en procedure

  • Standaard en failsafe ET 200S interface modules: 100 euro* bij een bestelling van minimaal 500 euro*
  • Standaard ET 200S PLC’s en SIPLUS Interface modules: 200 euro* bij een bestelling van minimaal 1000 euro*
  • Failsafe ET 200S PLC’s en SIPLUS ET 200S PLC’s: 300 euro* bij een bestelling van minimaal 1500 euro*

* Exclusief BTW

Mogelijkheid 1:

U bestelt een ET 200SP – u stuurt de ET 200S terug – u ontvangt een voucher – de waarde van de voucher wordt gecrediteerd op het factuurbedrag van de reeds geleverde bestelling (geldig bij bestelling na 1 juni 2021). Noteer op de voucher het referentienummer van uw bestelling en mail deze terug naar het mailadres ET200StoSPaction.be@siemens.com (met vermelding ‘ET 200S/ET 200SP migratie actie).

Mogelijkheid 2:

U stuurt een ET 200S terug – u ontvangt een voucher – de bonus wordt dadelijk in rekening gebracht bij een volgende bestelling(*) van Simatic materiaal waarin een ET 200SP vermeld wordt. 

(*) Voorwaarden waaraan de bestelling moet voldoen:

  • De bestelling moet minimum 1 ET 200SP interface module of 1 ET 200SP PLC bevatten.
  • De overige componenten dienen binnen het SIMATIC portfolio te liggen, ttz PLC’s, HMI-panels, SCADA, ET 200 materiaal,...
  • Het bedrag van de bestelling die in rekening wordt genomen voor de inruiling van de voucher, is de nettowaarde van de bestelling.
  • U kan uw voucher innen via uw gebruikelijk distributiekanaal. In dit geval zal uw distributiekanaal ons moeten meedelen voor wie deze voucher bestemd is.

Siemens Huizingen
T.a.v. Marlies De Nul
Demeurslaan 132
1654 Huizingen
Vergeet niet een ingevulde print van het ET 200S-verzenddocument en uw eventuele bestelbon mee te sturen.

Het multifunctionele decentrale periferiesysteem SIMATIC ET 200SP

Waarom migreren naar ET 200SP?

De voordelen kan men onderbrengen in drie cruciale thema’s: Eenvoudig, compact en performant
De stationsopbouw is zeer eenvoudig. Hoewel sommige modules slechts 15 mm breed zijn, garanderen de push-in-klemmen een comfortabele bedrading, die dankzij de nieuwe opstelling van de veertechnologie ook weer makkelijk kunnen worden losgekoppeld. 

Kleine afmetingen, gecombineerd met een groot productassortiment: dit is wat het decentrale periferiesysteem SIMATIC ET 200SP zo aantrekkelijk maakt.

Het IO-systeem voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP20 en is ontworpen voor installatie in een schakelkast.

Als er een complete module moet worden vervangen, is dit ook mogelijk onder spanning, omdat bij de ET 200SP hot swapping mogelijk is. Dit betekent ook dat er meerdere modules tegelijk kunnen worden getrokken en vervangen en dat enkel deze modules uitvallen tijdens vervanging, niet het hele station.

Het uitgebreide productaanbod van het ET 200SP gamma maakt een veelheid aan toepassingen mogelijk. U kan de ET 200SP gebruiken als intelligente PLC zowel standaard als failsafe (tot SIL3), maar ook als decentrale periferie. Een derde mogelijkheid bevindt zich in de PC-gebaseerde systemen, die de naam ET 200SP open controller krijgt.

Het ET 200-assortiment omvat ook motorstarters, een speciale DALI-module, een SIWAREX weegmodule, een energiemetermodule en zoveel meer,... 

De voordelen op een rijtje

SIMATIC ET 200SP laat dus niets aan het toeval over. Dankzij het overtuigende systeemconcept is het aanbod systeemcomponenten van ET 200SP de afgelopen jaren voortdurend verfijnd en uitgebreid en zijn talloze toepassingen in de meest uiteenlopende sectoren mogelijk gemaakt.

Nog eens de voordelen van de ET 200SP op een rijtje:

  • Zeer compacte afmetingen en uitbreidbaarheid van het station tot 64 modules
  • Breed assortiment modules (waaronder safety, motorstarter, energy meter, DALI, ...)
  • Modulevervanging tijdens bedrijf
  • Diagnose functionaliteiten zelfs tot op kanaalniveau
  • Snelle communicatie via PROFINET over de backplane

Ook interessant voor u: 

Webinar - SIMATIC ET 200 overzicht : Tijdens dit webinar geven we een overzicht van de verschillende gamma’s binnen ons ET 200 product portfolio.

FAQs

De actie start op 1 juni 2021. U kunt het materiaal inleveren tot 30 september 2022.

De vouchers kunt u inruilen van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2022.

Siemens NV

t.a.v Marlies De Nul

Demeurslaan 132 Gebouw 43+2

1654 Beersel

Ja, u kan de interface modules en CPU's met het bijhorende verzenddocument opsturen naar Siemens. IO modules hoeven hier niet aan toegevoegd te worden.  

Je mag je I/O's ook terugsturen, maar dit maakt geen deel uit van de voucher. Dit is niet noodzakelijk. 

U kan het verzenddocument hier terugvinden.

Ja, dit is mogelijk. Afhankelijk van de applicatie kan het voor bepaalde complexere toepassingen met veel IO aangeraden zijn om naar het ET 200MP gamma te migreren. 

De vouchers zijn geldig voor een bestelling met een bepaalde minimale netto waarde aan SIMATIC decentrale periferie modules. Dit kunnen ook ET 200MP modules zijn. 

Ja, afhankelijk van het type module en de versie. 

In de datasheet van de gewenste module staat er telkens in welke versie van STEP 7 classic er geprogrammeerd kan worden. 

Wat betreft safety: hiervoor heeft u het F-Configuration Pack V5.5 SP10 (of later) nodig.  

Wanneer u met GSD files wenst te werken: 

ET 200SP Profinet GSD files

ET 200SP Profibus GSD files

Afhankelijk van de gebruikte PCS 7 versie:  
Via de volgende link vindt u een eenvoudig overzicht van welke toestellen welke functionaliteiten ondersteunen op Profinet in PCS 7.

Ja, dit kunt u aanvragen via onderstaand contactformulier.

Contact

Heeft u nog vragen?