Onze expertise brengt toegevoegde waarde en zorgt ervoor dat technologische "open platformen" perfect geïntegreerd zijn met (in) uw bedrijf en uw strategie. Meer dan ooit maakt de expertise het verschil, binnen Siemens maar ook bij onze klanten die ook uitstekende vaardigheden hebben om ons naar de "next big thing" te leiden. Dus, "high-five" naar alle mensen die vandaag werken aan de "next big things" van morgen.
Wat is een PSIM?
Een PSIM, of fysiek beveiligingsinformatiebeheer is een software-oplossing die is ontworpen om meerdere beveiligingstoepassingen en -apparaten te integreren en te controleren via één uitgebreide gebruikersinterface en één enkele cockpit!
Het verbetert de beslissingsondersteunende processen met intelligente workflows en de meest geavanceerde incidentafhandelings-mogelijkheden. Bij Siemens kan Desigo CC vandaag functioneren als toekomstgericht PSIM-platform. Het verzamelt en verwerkt gebeurtenissen van bestaande uiteenlopende beveiligingsapparatuur en informatiesystemen (video, toegangscontrole, sensoren, analyses, netwerken, bouwsystemen, etc.) en stelt u in staat situaties te identificeren en proactief op te lossen.
Desigo CC als meest "open" PSIM-platform op de markt
De open, flexibele architectuur van Desigo CC consolideert naadloos verschillende veiligheids- en beveiligingssystemen op één gemeenschappelijk platform. Concreet kan het hier gaan om beveiligingsoplossingen - videomanagement, toegangscontrole, intrusiedetectie en perimeterbeveiliging - workflows en datamanagement.
Open interfaces zorgen ervoor dat hardware en software naar de toekomst toe gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd en bieden u bijgevolg het maximum aan flexibiliteit en investeringsbescherming. Extra mogelijkheden tot diensten op afstand bieden garanties naar de hoogste systeemprestaties, nu en in de toekomst.
Ecosysteem stimuleert innovatie
Het open ecosysteem geeft Desigo CC een uniek en grensverleggend karakter op de markt. Het komt zo tegemoet aan de globale trend van steeds meer geconnecteerde en gedigitaliseerde technologie, met steeds snellere innovatiecycli. Dankzij een open integratiekader en het overnemen van open standaarden in de markt (bijvoorbeeld SDK, API's) worden de barrières weggenomen.
Het Siemens eco-systeem vormt een gemeenschap van experts. Het brengt vaardigheden, expertise of een zakelijke interesse in softwareontwikkeling samen, zodat continue innovatie of ontwikkeling reële kansen krijgt.
PSIM opnieuw gedefinieerd
Siemens biedt als eerste een moduleerbare PSIM aan op basis van het Desigo CC-platform. Desigo CC is gebouwd op een open platform, om effectiever te zijn en maximale schaalbaarheid en onafhankelijkheid mogelijk te maken. Het heeft verschillende bouwstenen waardoor de schaalbaarheid van een Security Management System, Danger Management System, Building Management System naar een PSIM-systeem mogelijk is.