Bescherming voor digitale onderstations

Hoogperformante bescherming maakt uw stroomvoorziening toekomstbestendig

Bescherming is essentieel voor netwerkoperatoren, elektriciteitsleveranciers en industriële bedrijven in elke sector. Siemens biedt reeds meer dan 100 jaar met succes en altijd innovatieve beveiligingstechnologieën aan. Dit betekent tevredenheid van de gebruiker ook op de lange termijn met de producten en oplossingen, met de diensten, en met een partnership met een echt globale speler. Siemens is de ideale partner om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te pakken.

Highlights, technische toepassingen en productupdates voor ingenieurs die onderstations moeten automatiseren en beveiligen.

Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

Beveiligingsproducten – veilige en efficiënte werking van het net

SIPROTEC 5

SIPROTEC 5

 

Met modulair ontworpen hardware en software en zijn hoogperformante DIGSI 5 engineering tool is de SIPROTEC 5-productfamilie van veldapparaten ideaal voor beveiligings-, stuur-, bewakings- en meettoepassingen in elektrische energiesystemen. SIPROTEC 5 biedt een omvangrijk productassortiment aan met modulaire elementen voor elke toepassing en elke vereiste.

 

REYROLLE

REYROLLE

We streven naar een hoogtechnologische ontwikkeling en fabricage met gebruik van de recentste software in alle fasen van de ontwikkeling, de productie en het testen van onze producten. Dit komt tot uiting in de recentste digitale producten die REYROLLE aanbiedt en doortrekt met nieuwe innovaties als onderdeel van de Siemens-groep.

Protective Relays and Control - SIPROTEC Compact Products and Downloads

SIPROTEC Compact

SIPROTEC Compact

 

De SIPROTEC Compact-apparaten, die perfect geschikt zijn voor beveiliging in verdeelsystemen en industrie, nemen minimale ruimte in en bieden talrijke functies in een verrassend compacte en plaatsbesparende behuizing. Eén SIPROTEC Compact-apparaat biedt, als hoofd- of reservebeveiliging, beschermingsfunctionaliteit voor elke denkbare storing. Maar er is nog meer: ook de stuur-, automatiserings- en bewakingsfuncties in het onderstation worden ondersteund.

 

SIPROTEC 4

SIPROTEC 4

 

SIPROTEC 4 is baanbrekend door beveiligings-, stuur-, meet- en automatiseringsfuncties te integreren in één apparaat. Het homogene systeemplatform, het unieke DIGSI 4 engineering-programma en de uitgebreide ervaring opgedaan met wereldwijd meer dan een miljoen met succes werkende apparaten – dankzij deze unieke voordelen heeft SIPROTEC 4 een uitstekende reputatie bij gebruikers over de hele wereld.

 

Software

Software

SIPROTEC- en REYROLLE-apparaten kunnen eenvoudig, betrouwbaar en veilig worden uitgevoerd, aangepast, gestuurd, geautomatiseerd en geëvalueerd met geavanceerde software.

 

Toebehoren

Accessories

Siemens biedt een ruime keuze aan toebehoren voor zijn producten voor beveiligingstechnologie. Op die manier kunnen de toepassingsmogelijkheden en de prestaties verder worden uitgebreid.

 

Hoogste beschikbaarheid, zelfs in zwareomgevingen

SIPROTEC 5 en SIPROTEC Compact – Conformal-coating

De nieuwe coating biedt extra bescherming voor SIPROTEC-apparaten die in extreem zware omgevingen moeten werken.

SIPROTEC 5

Modulair, flexibel, intelligent

Met SIPROTEC 5 biedt Siemens de meest omvangrijke beveiligingsportfolio in de industrie aan.

SIPROTEC 5 is de referentie voor de beveiliging, automatisering en bewaking van uw netwerk. Als een ongeëvenaard modulaire, flexibele generatie van intelligente digitale veldapparaten is SIPROTEC 5 een omvangrijke productfamilie met modulaire elementen voor elke toepassing en elke eis, die perfect volgens uw toepassing kunnen worden geconfigureerd.

 

SIPROTEC 5 biedt maximale bescherming en flexibiliteit tijdens de volledige levenscyclus. Geniet van de voordelen van de toonaangevende leverancier in beveiliging, een wereldwijd actieve partner die u bij elke stap ondersteunt.

Kom meer te weten over SIPROTEC 5

Online configurator

Ontwerp uw perfecte oplossing met SIPROTEC 5 dankzij onze online-configurator. In slechts enkele muisklikken heeft u een oplossing die perfect op uw situatie is afgestemd.

Online configurator

Reyrolle Protection Relays

Beveiligingsrelais en regeltechnologie

Reyrolle zet zijn traditie van kwaliteitsvolle beveiligingsrelais en regelapparaten verder

Zonder compromissen om maximale prestaties te verzekeren: We streven naar een hoogtechnologische ontwikkeling en fabricage met gebruik van de recentste software in alle fasen van de ontwikkeling, de productie en het testen van onze producten. Dit komt tot uiting in de recentste digitale producten die Reyrolle aanbiedt en doortrekt met nieuwe innovaties als onderdeel van Siemens.

Kom meer te weten over de beveiligingsrelais van Reyrolle

Innovatie-highlights

Prestaties die u vooruit doen gaan

Een nieuwe flexibele generatie van innovatieve en intelligente veldapparaten. Ontdek hoe SIPROTEC 5 u bij uw werk kan ondersteunen.
Andere highlights

Beveiligingsapparaten voor uw succes

Reeds meer dan een eeuw zorgt innovatieve beveiligingsrelais- en regeltechnologie van Siemens voor een betrouwbare stroomvoorziening en voor een veilige en efficiënte werking van het stroomnet. Het uitgebreide assortiment producten en oplossingen voldoet aan alle denkbare vereisten. Hierna slechts enkele voorbeelden.

Procesbus met SIPROTEC

Voor beveiligingsfuncties moeten spannings- en stroomwaarden worden gemeten. De analoge waarden worden gemeten via een instrumenttransformator, vervolgens aangeboden aan het beveiligingsapparaat en verwerkt door het beveiligingsalgoritme.

Klassieke oplossing

Klassieke instrumenttransformatoren zijn door middel van parallelle koperleidingen direct verbonden met de beveiligingsapparaten. Deze oplossing heeft haar waarde bewezen, maar vergt veel bedradingswerk, heeft fysieke beperkingen (nauwkeurigheid, verzadiging) en houdt het risico in op open CT-kringen.

Oplossing met procesbus 

Met deze innovatieve oplossing wordt een samenvoegeenheid dicht bij de transformator opgesteld. De samenvoegeenheid registreert de gemeten waarden van de transformatoren, digitaliseert ze en stuurt ze naar een of meer beveiligingsapparaten via een SMV-gegevensstroom (Sampled Measured Values) over glasvezel-Ethernet.

De beveiligingsrelais werken niet langer met analoge waarden, maar rechtstreeks met de digitale waarden van de SMV-gegevensstroom.

De samenvoegeenheid is de interoperabele interface tussen primaire en secundaire uitrusting voor procesbusoplossingen die voldoen aan IEC 61869 en IEC 61850-9-2. De gemeten waarden van klassieke en niet-klassieke transformatoren worden geconverteerd naar gestandaardiseerde, Ethernet-gebaseerde telegrammen (SMV).

Voordelen:

  • Kostenbesparing - Minder koperkabel, snellere installatie en ingebruikname
  • Onafhankelijkheid - Interoperabel ontwerp laat oplossingen van meerder leveranciers toe op basis van de IEC 61850-standaard
  • Flexibiliteit en schaalbaarheid - Eenvoudigere aanpassing aan toekomstige vereisten en integratie van een ruimere waaier aan gegevensbronnen (onafhankelijke signaalrouting)

Door gebruik te maken van niet-klassieke transformatoren (LPT) wordt de procesbusoplossing nog efficiënter.

  • Kostenbesparing - Minder ruimte en 90% minder gewicht van de omvormers
  • Kostenbesparing - Eén LPIT-type voor beveiliging en meting in alle voedingskabels dankzij het ruime dynamisch bereik
  • Bedrijfsveiligheid - Gevaar voor open CT-kringen achterhaald of verkleind 

Transient Ground Fault Function

Low-impedance ground faults are generally managed reliably with protection devices like the SIPROTEC 7SN60. The high sampling rate of SIPROTEC 5 devices allows for the integration of new, sensitive digital procedures for the reliable detection of high-impedance ground faults. The parts of the signal which are caused by the discharging and charging of the ground capacitances of the grid are of particular interest here. The active power in the zero-sequence system is a good criterion to detect the direction of the ground fault. As the charging takes place over a longer period of time with high-impedance ground faults, this part of the active power is available during this time period and can be integrated right from the ignition of the fault. This results in the active energy in the zero-sequence system. 

Radial systems do not pose a problem for determining the direction. In meshed systems, operational zero-sequence currents can falsify the resulting direction. These operational zero-sequence currents are eliminated by the new algorithm in order to determine the correct direction.

Benefits:

  • Enhances availability, conserves equipment
  • Cost savings thanks to integration in SIPROTEC 5
  • Very high sensitivity - detection of high impedance faults with fault resistances of up to 5 kOhms
  • Detection of very short ground faults of few milliseconds
  • Ideally suited for closed loops or meshed systems, as not impacted by operational zero-sequence currents
  • Easy setup of the function

Arc Protection

Arc fault protection is a relatively new technique employed for the fast clearance of arcing faults on busbars and within metal clad switchgear & associated cable boxes. The arc is detected using an optical sensor & the signal input to a protection device which also monitors the load current on the system. Conventional current based protection techniques are at times challenged by the nature of arcing faults, and can result in slow protection clearance times. Slow protection clearance times increase the risk to nearby personnel and increase the degree of damage to plant and equipment. By employing an optical detection technique, Arc Fault Protection results in fast clearance of arcing faults.

PMU

Phasor Measurement Units (PMUs) and its measured synchrophasors make a valuable contribution to the dynamic monitoring of transient processes in energy supply systems. Phasor Measurement Units (PMUs) measure current and voltage by amplitude and phase at selected stations of the transmission system. The high-precision time synchronization (via GPS) allows comparing measured values (synchrophasors) from different substations far apart and drawing conclusions as to the system state and dynamic events such as power swing conditions. 

All SIPROTEC 5 devices can be used as a Phasor Measurement Unit. When selecting the option “Phasor Measurement Unit”, the devices determine current and voltage phasors, provide them with highly accurate time stamps and transmit them for analysis together with other measured values (frequency, speed of frequency change) using the IEEE C37.118 communication protocol, which are typically sent to the control center.

SIGUARD PDP (Phasor Data Processor) is a system for Wide Area Monitoring and Grid Monitoring that, as its measured variables, uses synchrophasors from phasor measurement units serving as sensors. It helps with quick recognition of the current network situation and indicates both power swings and transient phenomena, transparently as well as instantly. Replication of the respective network topology is not required. The tool supports control center personnel in assessing critical grid situations and contributes to the taking of suitable action. As all measured results are stored, power system disturbances can be promptly analyzed.

Capacitor Bank Protection

Reliably detect errors in capacitor banks while protecting the filter circuit. Protect your capacitor banks and thereby maintain grid stability.

Engineering Software DIGSI 5

DIGSI 5 is the versatile engineering tool for parameterization, commissioning and operating all SIPROTEC 5 devices. Its innovative user interface includes context-sensitive user instructions. Simple connection to the device via USB enables you to work with a device easily and efficiently. The full capabilities of DIGSI 5 are revealed when you connect it to a network of protection devices: Then you can work with all of the devices in a substation in one project.

DIGSI 5 offers superior usability and is optimized for your work processes. Only the information you actually need to carry out your tasks is shown. These can be reduced further using expanded filter mechanisms. The consistent use of sophisticated, uniform mechanisms in the user interfaces requires less training.

Referenties

Beveiligingstechnologie – wereldwijd beproefd

Downloads & ondersteuning

Voor meer informatie klikt u hier

Contact

Welkom bij onze verkoopondersteuning en klantendienst

Heeft u hulp nodig bij een concreet project? Wilt u een offerte voor een van onze producten of oplossingen? Heeft u ondersteuning voor uw geïnstalleerde uitrusting nodig? Heeft u een technische vraag? Heeft u iets totaal anders nodig? kunt 24/7 contact met ons opnemen. Graag beantwoorden we uw telefoontje of online-aanvraag. Telefoonnummer: +49 180 524 70 00