Middenspanningssystemen

Economische en betrouwbare stroomverdeling

De primaire taak van middenspannings-schakelinstallaties is een economische en betrouwbare stroomverdeling. We nemen deze verantwoordelijkheid ernstig en bieden producten en oplossingen voor middenspanningssystemen aan voor onze klanten over de hele wereld. Onze optimaal gecoördineerde systemen voldoen aan de groeiende technische vereisten en verzekeren een betrouwbare stroomverdeling – in lucht-geïsoleerde of gas-geïsoleerde schakelinstallaties en voor buitentoepassingen of op de oceaanbodem.

De Power Engineering Guide is de allesomvattende handleiding voor de transmissie en verdeling van elektrische energie

Nu downloaden

Lucht-geïsoleerde schakel-installaties voor primaire verdeel-systemen

Wereldwijde ervaring omtoveren tot uw winst – slim geschakeld, lokale meerwaarde

Met lucht-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens speelt u altijd op veilig – onze schakelinstallaties zijn typegekeurd voor binneninstallatie overeenkomstig IEC 62271-200 en staan reeds lang bekend voor hun maximale persoonlijke en operationele veiligheid en lokale meerwaarde.

  • Zorgt voor gemoedsrust
  • Spaart levens
  • Verhoogt de productiviteit
  • Spaart geld
  • Vrijwaart het milieu

Lucht-geïsoleerde schakel-installaties voor secundaire verdeel-systemen

Compact, onderhoudsvrij en klimaatonafhankelijk

Voor de distributie van elektrische energie biedt Siemens diverse soorten gas-geïsoleerde schakelinstallaties aan. In compacte onderstations of kleine distributieonderstations dragen dergelijke schakelinstallaties bij tot het verzekeren van een ononderbroken stroomtoevoer naar gezinnen en kleine industrieën.

In al deze toepassingen bieden gas-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens uitzonderlijke voordelen op het vlak van klimaatonafhankelijkheid, persoonlijke veiligheid en onderhoudsvrij ontwerp. Voor bedrijven die stroom leveren biedt dit het grote voordeel van maximale betrouwbaarheid van de toevoer in hun netwerken en dus tevreden klanten.

Gas-geïsoleerde schakel-installaties voor primaire verdeel-systemen

Compact, onderhoudsvrij en klimaatonafhankelijk

Voor de distributie van elektrische energie biedt Siemens diverse soorten gas-geïsoleerde schakelinstallaties aan, die kunnen worden gebruikt in transformator- en distributiesystemen van elektriciteitsmaatschappijen, maar ook in industriële middenspanningssystemen, bijvoorbeeld in de mijnbouw, staalfabrieken of papiernijverheid. De gas-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens zijn ook de topkeuze voor speciale toepassingen zoals windmolenparken, offshore-platformen en schepen.

In al deze toepassingen bieden gas-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens uitzonderlijke voordelen op het vlak van klimaatonafhankelijkheid, persoonlijke veiligheid en onderhoudsvrij ontwerp. Voor de klant biedt dit het belangrijke voordeel van maximale toevoerzekerheid in zijn netwerk, niet alleen als dienstverlener aan klanten, maar ook als energieleverancier voor productieprocessen.

Gas-geïsoleerde schakel-installaties voor secundaire verdeel-systemen

Compact, onderhoudsvrij en klimaatonafhankelijk

 

Voor de distributie van elektrische energie biedt Siemens diverse soorten gas-geïsoleerde schakelinstallaties aan. In compacte onderstations of kleine distributieonderstations dragen dergelijke schakelinstallaties bij tot het verzekeren van een ononderbroken stroomtoevoer naar gezinnen en kleine industrieën.

In al deze toepassingen bieden gas-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens uitzonderlijke voordelen op het vlak van klimaatonafhankelijkheid, persoonlijke veiligheid en onderhoudsvrij ontwerp. Voor bedrijven die stroom leveren biedt dit het grote voordeel van maximale betrouwbaarheid van de toevoer in hun netwerken en dus tevreden klanten.

 

Generator-schakel-installaties

Hoge performantie voor de stroomtoevoer van morgen

Ongeacht het type elektriciteitscentrale bieden de Siemens generator-schakelinstallaties talrijke voordelen:

  • Betere kosteneffectiviteit en continuïteit van de dienstverlening
  • Optimale persoonlijke veiligheid
  • Hogere productiviteit
  • Milieuvriendelijkheid
  • Minimale installatie- en onderhoudskosten
  • Op maat gemaakte oplossingen die beantwoorden aan uw eisen

Generatorschakelinstallaties met verbreker (GCB) met vacuümschakeltechnologie worden gebruikt in hydrocentrales, gasgestookte of stoomcentrales of centrales met gepompte opslag, maar ook in steenkool-, zonnethermische en geothermische centrales. Deze oplossingen zijn niet alleen geschikt voor installatie achteraf maar ook voor nieuw gebouwde elektriciteitscentrales. De klant geniet van een continu stijgende kosteneffectiviteit en ononderbroken werking.

Middenspan-ningssystemen voor buiten

Maximale betrouwbaarheid en minimale werkingskosten

 

Middenspannings-schakelapparaten voor buiten zijn essentiële componenten van middenspannings-distributienetten met luchtdistributielijnen. De vacuümverbrekers voor buiten (OVCB) van Siemens beveiligen luchtlijnen in geval van een tijdelijke storing en beperken onderbrekingstijden en het aantal getroffen klanten. Vacuümverbrekers voor buiten omvatten systemen voor luchtdistributielijnen en voor onderstations.

De omvangrijke Siemens-portfolio van vacuümschakelapparaten voor buiten werd speciaal ontwikkeld voor uiteenlopende klimatologische omstandigheden. Typegekeurde betrouwbaarheid en een lange elektrische levensduur en mechanische robuustheid verhogen de winstgevendheid van middenspanningsnetten. Ze bieden het grootst mogelijke voordeel voor elke toepassing, van de optimalisering van minder ontwikkelde netwerkomgevingen tot gebruik in toekomstgerichte smart grids.

Middenspanningssystemen voor buiten

 

Aan het net gekoppelde stroomcon-versiesystemen SINACON

De volledig geïntegreerde oplossing voor toegang tot het stroomnet 

We bieden een ruime keuze aan converter- en invertersystemen voor een efficiëntie stroomproductie en gebruik in microgrids en openbare netten, van product tot geïntegreerde oplossing.

Onze SINACON-portfolio is geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden voor alle klantvereisten vanaf 250 kVA. Met Siemens als betrouwbare partner voor stroomdistributie, geniet u van een omvangrijke productportfolio en van een volledig geïntegreerde oplossing voor toegang tot het stroomnet, van analyse tot service, all-in-one!

Nieuws

Nieuws, media en evenementen

Hier houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over de laagspannings-energiedistributie en over evenementen waar we aanwezig zijn.

Meer informatie

End-to-end systemen – veelzijdige toepassingen

In geïsoleerde schakelinstallaties, buiten of op de oceaanbodem – met onze systemen voldoet u op betrouwbare en efficiënte wijze aan de vereisten voor de middenspanning-stroomverdeling. We ondersteunen u tijdens het volledige proces: van planning, installatie en werking tot modernisering en uitbreiding. Voor u betekent dit consistente end-to-end systemen die getest en gecertificeerd zijn.

De Power Engineering Guide is de allesomvattende handleiding voor de transmissie en verdeling van elektrische energie

Nu downloaden