TIP Partners

Consulteer onze partners voor uw stroomvoorziening op maat
Elektriciteit is de essentiële energiebron voor industrieën, gebouwen en infrastructuren. De specifieke vereisten en uitdagingen van elk bedrijf vergen een veelzijdige, maar vooral een aanpasbare stroomvoorziening op maat. Net daarom werken wij samen met partners die ons omvangrijk portfolio inzetten in een energie-oplossing die toekomstgericht en duurzaam is, en perfect past in uw persoonlijke energiebehoefte. Zij helpen mee aan u en ons succesverhaal.
Overzicht TIP partners Siemens België
Hieronder vind je een overzicht van onze TIP Partners. Ontdek hier wat hen uniek maakt, bekijk hun activiteiten en vind inspiratie in hun verwezenlijkingen.
8DJH
Gas-geïsoleerde schakelinstallaties
Voor de distributie van elektrische energie biedt Siemens diverse soorten gas-geïsoleerde schakelinstallaties aan. In compacte onderstations of kleine distributieonderstations dragen dergelijke schakelinstallaties bij tot het verzekeren van een ononderbroken stroomtoevoer naar gezinnen en kleine industrieën.
In al deze toepassingen bieden gas-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens uitzonderlijke voordelen op het vlak van klimaatonafhankelijkheid, persoonlijke veiligheid en onderhoudsvrij ontwerp. Voor bedrijven die stroom leveren biedt dit het grote voordeel van maximale betrouwbaarheid van de toevoer in hun netwerken en dus tevreden klanten.
Sivacon S8
Klaar voor de uitdagingen van morgen
SIVACON S8 is klaar voor de uitdagingen van de toekomst en digitalisering: met speciale functies en een modulair ontwerp om ervoor te zorgen dat het zeer betrouwbaar, veilig en flexibel is. Gegevens van SIVACON S8 zijn op elk gewenst moment beschikbaar voor automatisering op hoger niveau, energiebeheer en cloudgebaseerde analysesystemen.
Het bepaalt nieuwe normen als een stroomverdeelkast of motorbesturingscentrum (MCC) voor industriële toepassingen of in infrastructuur. En dankzij het modulaire ontwerp kan SIVACON S8 optimaal worden aangepast om aan elke vereiste te voldoen.
Sivacon S4
Energiedistributie tot 4.000 A
SIVACON S4 heeft een modulair systeem voor veilige, end-to-end, kostenefficiënte energiedistributie tot 4.000 A. Het systeem is geschikt voor het creëren van ontwerpgecontroleerde schakelapparatuur conform IEC 61439-1/-2. SIVACON S4 is een flexibele toepassing dankzij een reeks installatiemethoden en variabele accessoires. Vereenvoudigde installatie en apparaataansluiting maken een snellere montage mogelijk.