Realiseerde u met onze aandrijftechnologie een innovatieve toepassing die het leven makkelijker maakt, als Siemenspartner voor uzelf of uw klant, of als eindgebruiker? Een applicatie die dus geld oplevert, door de realisatie ervan, of daarna, tijdens productie of onderhoud? Dien dan zeker uw project in, ten laatste op 30 september 2021, om mee te doen aan onze Best Application Contest 2021-2022.
Waarmee kunt u deelnemen?
Met elke toepassing of elk project waarbij u aandrijvingen, motoren, motorreductoren enz. uit ons aanbod aandrijfcomponenten inzette om downtime te verminderen of om efficiënter te werken, kan u deelnemen.
Het voordeel kan zich situeren in het productdesign, de productieplanning en de productie zelf. Of tijdens de engineering van een project: misschien zorgt uw toepassing wel voor een snellere time-to-market, een kortere set-uptijd, of een futureproof installatie (bv. ontwikkeld met een digital twin) …? En natuurlijk ook tijdens het onderhoud en de service, waarbij uw applicatie misschien predictive maintenance mogelijk maakt (bv. door betere diagnose en opvolging van drives, via visualisatie).
Motion control & drive technologies
Word flexibeler dan ooit, door Siemens
Het cliché klopt: de wereld verandert razendsnel. Om de industriële uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen, moeten u en/of uw klanten dus uiterst flexibeler zijn. Daarom is digitaliseren en automatiseren meer dan ooit een must. U bouwt daarvoor vernieuwende toepassingen. Wij bieden daarvoor de juiste grensverleggende aandrijf- en motion technologie, voor een digitale toekomst.
Onze oplossingen zijn ontwikkeld om digitalisering mogelijk te maken. Combineer hun innovatieve kracht, gebruiksgemak en betrouwbaarheid met uw creativiteit, en bereid uzelf en uw klant voor op morgen.
Hoe ondersteunen we u, voor morgen?
Digitaliseer en automatiseer
Gebruik onze motion control en drive technologies om te digitaliseren en automatiseren, zodat u flexibel genoeg bent om zich aan de uitdagingen van nu én straks aan te passen.