Cerberus PACE – решение за оповестяване и гласова евакуация

Да защитим живота със звука на безопасността

В свят, пълен с шум, вие искате да бъдете чувани силно и ясно. Системата за гласова евакуация (VA) Cerberus PACE ви позволява да защитите важните неща, особено в акустично предизвикателни среди. Тя гарантира, че в случай на извънредна ситуация, ще предадете съобщенията и инструкциите си, осигурявайки поетапна и бърза евакуация. А в ежедневието  Cerberus PACE работи като оповестителна система(PA) - съобщения и фонова музика със звук с високо качество помагат да се създаде комфортна атмосфера. Със Cerberus PACE вашата среда е пълна с живот и в безопасност - защото е защитена от звука на безопасността.

Две системи, едно високоефективно решение

Покрийте всичките си нужди от ежедневно оповестяване до гласова евакуация

Всяка сграда има своите индивидуални нужди - от офис сгради и търговски центрове до критични инфраструктури като летища. Общото за всички тях е, че те трябва да бъдат защитени.

Подходящата система за вашите проекти

От малки и базови до големи и сложни: Cerberus PACE Modular и Compact покриват всяко приложение. И двете системи могат да се използват както за ежедневна работа като възпроизвеждане на фонова музика и съобщения, така и за осигуряване на контролирана евакуация в случай на извънредна ситуация. Те са напълно съвместими и гъвкави - така вашата система за оповестяване и гласова евакуация може да се разширява според вашите нужди.

Звукът на безопасността за всеки тип сграда

Посрещнете нуждите на вашата сграда с Cerberus PACE Modular и Compact

Cerberus PACE Modular и Comapct ви позволяват да отговорите на нуждите на вашата сграда със система, която подобрява вашата гъвкавост, повишава вашата конкурентоспособност и предлага максимална безопасност и удобство.

Cerberus PACE Compact

Cerberus PACE Compact 400 и 1000 са вашето решение, когато избирате системи за малки и средни сгради. Монтиращите се на стена гласови оповестителни панели имат максимална мощност до 800 W или 2000 W. Разпределената функционалност и резервираност на компонентите не позволяват системата да спре да функционира. Всеки участник в мрежата, като например аудио матрицата, има специален процесор за целта. Шкафовете, усилвателите и линиите с високоговорители могат да бъдат изградени напълно резервирани, осигурявайки максимална безопасност дори по време на профилактика. Cerberus PACE Modular и Compact могат да се комбинират за повишена надеждност и оптимизация на разходите при всяко приложение, което изисква централен шкаф и няколко отдалечени шкафа в цялата структура, като например при високите офис сгради.

Cerberus PACE Modular

С до 24 кръга или 48 линии Cerberus PACE Modular е вашето решение за големи сгради със сложни изисквания. Системата е проектирана за работа в 19 "шкаф и има максимална мощност от 6000 W за шкаф. Тя може да работи с до 3 аудио матрици събрани в един 19 "шкаф. Усилвателите, линиите с високоговорители, аудио матриците, както и шкафа и мрежата могат да бъдат изградени с пълна резервираност, за да сте сигурни, че вашата сграда винаги ще бъде защитена от звука на безопасността.

 

Един голям шкаф Cerberus PACE Modular в един поглед:

  • Макс. мощност на усилвателите 6 000 W
  • 19" шкаф
  • Възможни резервирания: на аудио матрица, на усилвател, на линии с високоговорители, на шкаф и на мрежа
  • 24 кръга / 48 линии
Предимства

Вашите предимства в един поглед

Максимална безопасност и удобство

Професионалното качество на звука с минимално закъснение гарантира, че вашето съобщение ще бъде предадено кристално ясно. Резервираната на няколко нива системна архитектура предотвратява възможни единични точки на отказ. Благодарение на разпределената интелигентност със специален процесор за всяка матрица и опцията за резервиране на всеки компонент - осигурявате оптимална безопасност при широк кръг от приложения.

Подобрена гъвкавост, когато се търсят специфични решения

Cerberus PACE Modular и Compact са напълно съвместими системи, които могат да бъдат съобразени точно с нуждите на вашата сграда. Системата поддържа множество варианти за свързване (кръг, линия, двойна линия, дори е съвместима със структура тип „звезда“ или T-разклонения) и отговаря на всички относими практики, норми и спецификации. Адресируемите модули за край на линията (EOL) ви позволяват да модернизирате или разширявате вашата система поетапно, като запазвате и следите всички съществуващи линии с високоговорители.

Осигуряване на непрекъснатост на бизнеса

Поддръжкат на Cerberus PACE не застрашава безопасността на хората или непрекъснатостта на бизнеса. Инженерингът в реално време позволява отстраняване на неизправности, промяна на конфигурации и подмяна на компоненти, без да се налага никакво спиране на системата. Отдалеченият достъп до системата в рамките на обекта позволява лесна поддръжка и удобни приложения през смартфони или таблети, докато отдалеченият достъп дистанционно позволява на експертите да помогнат при отстраняване на евентуално възникнали неизправности.

Приложения

Cerberus PACE защитава хората във всички сгради, които се нуждаят от PA / VA система за оповестяване и гласова евакуация

Звукът на безопасността защитава живота - в големи структури като летища или в по-малки сгради, като например малък хотел. Разгледайте различните случаи на приложение и открийте как работи Cerberus PACE.
Референции и допълнителна информация

Да защитим важните неща по света със звука на безопасността

Cerberus PACE е страхотен, защото се адаптира много лесно. Можете да имате различни решения и да избирате между централизирана или разпределена система. Можете да го адаптирате към съществуваща инсталация без да подменяте окабеляването.
Деян М., технически директор
Downloads and support

Further resources

Discover Cerberus PACE, get a closer look at the different products that comprise the system and combine it with our Cerberus PRO fire protection system.