Пожароизвестителни устройства

Защитаваме хората с глас, звук и светлина
За да могат ефективно да насочват и отвеждат хората към безопасно място в случай на извънредна ситуация, пожароизвестителните устройства в обществени и търговски сгради трябва да бъдат внимателно подбрани и съобразени с местните изисквания. Поставете основите за надеждна сигнализация и евакуация във вашата сграда с нашето обширно портфолио от адресируеми таванни и стенни сирени и сирени с лампи. Нашите сигнални устройства, захранвани от контура, отговарят на най-новите стандарти за акустична (EN 54-3) и светлинна сигнализация (EN 54-23) и могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на вашите индивидуални нужди.
Съвременните технологии гарантират най-високи стандарти при сигнализация
За надеждна защита на вашите служители и гости всички наши сигнални устройства предлагат редица предимства, които са много важни при аварийни ситуации и евакуации. Можете да бъдете сигурни, че избирайки Siemens, правите правилния избор и поставяте безопасността на хората във вашата сграда на първо място.Идеални решения за сигнализация за всяко приложение
Независимо от вашите изисквания, нашата разнообразна гама от пожароизвестителни устройства ви дава гъвкавостта, от която се нуждаете, за да превърнете вашата сграда в идеалното място. Открийте някои примери за това как нашите устройства могат да бъдат оптимално настроени за при различните приложения.Монтаж на стена
Монтаж на таван
Сирените дават звукови сигнали при настъпване на събитие. Всички устройства предлагат богат набор от звукови сигнали.
- 16 вградени звукови сигнала напр. DIN Tone Seep-down/Непрекъснат/….
- 3 нива на сила за звука (min/mid/max)
- Звуково налягане (до 99dBA за устройствата на стена / до 96 dBA за устройствата на таван)
- Сигналите са напълно синхронизирани за всички кръгове на един пожарен панел
- Сирените отговарят на стандарта EN 54-3
Устройствата с гласови съобщения могат да възпроизвеждат точни гласови инструкции за различните събития в сградата. С помощта на гласово съобщение процесът на евакуация е по-бърз и обитателите на сградата получават ясни инструкции.
- Всяко гласово съобщение може да бъде излъчено на два езика с избран тон за внимание
- 15 езика, вградени в устройството
- 5 предварително дефинирани категории съобщения
- Персонализирани за клиента устройства (специална персонализирана поръчка / фабрично предварително програмиране): Плюс 2 езика, Плюс 2 категории съобщения, Плюс 2 тона
- Всички гласови съобщения са напълно синхронизирани в звуковата зона (за всички контури на един панел)
- Гласови съобщения отговарящи на EN 54-3
Въздействат върху две сетива – светлинни и звукови сигнали – ускоряват известителния и евакуационен процес. Увеличаваме въздействието на светлинния сигнал чрез висока интензивност на светлината и много кратка продължителност на импулса. Устройството има няколко опции за яркост, които могат да се регулират според размера на стаята.
Пълна техническа информация
Потърсете още техническа информация за нашите продукти в специализираните online каталози в HIT портал.