Партньорски проект на Siemens и „Джи Пи Стейшън“ предлага гъвкаво зареждане за електромобили и удобно плащане

Направление Интелигентна инфраструкура на Siemens България обедини усилия с партньорите си от “Джи Пи Стейшън” ООД (GP Station), за да предложи на настоящите и бъдещите собственици на електромобили у нас комбинация от различни видове станции за зареждане и удобна платформа за отворено плащане. 

Платформата, разработена от “Джи Пи Стейшън” (https://gpstation.eu/),  дава възможност да се използват различни безкасови методи като дебитни или кредитни карти, електронен портфейл или решение за плащане с RFID карти. Системата e базирана на портфолиото на Siemens в сферата на електрическата мобилност и може да бъде интегрирана с всички видове зарядни станции, предлагани от компанията. Това включва както зарядните станции с променлив ток VersiCharge и Sicharge 22 kW, така и бързозарядните с прав ток CPC 50 и CPC 150, включително най-новата разработка Sicharge D с надградима зарядна мощност до 300 kW.

Четири зарядни станции на Siemens с интегрирана платформа за плащане на “Джи Пи Стейшън” ООД вече са инсталирани на ключови места в столицата, предлагайки удобно и ефикасно зареждане на автомобила наред с бързо и лесно плащане. Те са разположени на обществени паркинги с голяма натовареност като този пред НДК, на Централна гара, както и в софийските квартали „Орландовци“ и „Банишора“.

Регистрацията става бързо и лесно чрез уебсайта https://gpstation.eu/. Платформата е интегрирана с Google Maps, което позволява локализиране на дадената зарядна станция. При зареждането потребителят може да въведе желаното количество електрическа енергия и да заплати бързо и сигурно.

През следващите месеци предстои разширяване на мрежата от зарядни станции на Siemens с интегрирана система за разплащане от „Джи Пи Стейшън“, като те ще бъдат допълнени и с новия модел на VersiCharge. Tяхната локация може да се следи на https://gpstation.eu/

Технически параметри VersiCharge

VersiCharge е предвидена със зарядна мощност от 4,6kW, 7,2kW и 22kW. Станцията е снабдена със зареждащ накрайник от тип 2 и кабел, като потребителят разполага с дисплей за управление със светлинна сигнализация за зареждането и висока степен на защита. Зарядната станция има възможност за монтаж на стена и е снабдена с най-съвременните системи за безопасност.

Технически параметри Sicharge CC AC 22kW

Sicharge CC AC 22kW е предвидена със зарядна мощност до 44 kW, която е разпределена през две зарядни точки - всяка една по 22kW. Всяка зарядна точка се управлява по отделно от потребителя на станцията посредством интерактивен дисплей. Зарядната станция поддържа ОCPP протокол версия 1.5 и 1.6 и е снабдена с най-съвременните системи за безопасност на потребителя и система за светлинна сигнализация на зареждането.

Технически параметри Sicharge D

Sicharge D е предвидена със зарядна мощност от 150 kW до 300 kW, която може да се инсталира при първоначалната заявка или да бъде допълнително добавена. Зарядната станция поддържа напрежение между 150 и 1,000 волта (V) и ток до 1,000 ампера (A) към всички DC изходи. Това прави възможно натоварването на пълна мощност на бъдещите електрически превозни средства с капацитет от 800 V, както и на най-разпространените днес електромобили с по-ниско напрежение.

Зареждането от всички зарядни точки се управлява чрез 22-инчов дисплей, а потребителите могат да се информират за статуса на зарядната точка по вградената светлина сигнализация.