A Siemens no Brasil

 

Siemens no Brasil

Introdução

Especialista em atender e antecipar as demandas da sociedade, a Siemens participa de grandes projetos de modernização no Brasil desde o final do século 19, embora tenha sido estabelecida como empresa no País — a primeira multinacional eletroeletrônica — apenas em 1905. O pioneirismo começou em 1867, quando a companhia instalou a primeira grande linha telegráfica, que ligava a casa do Imperador D. Pedro II, no Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul.

As marcas de liderança e empreendedorismo no País não pararam por aí. A Siemens foi responsável pela primeira central diesel-elétrica (1909), a primeira central telefônica automática da América Latina (1922), a primeira fábrica de transformadores (1939), a primeira turbina a vapor (1955), o primeiro rotor dos 18 geradores da usina hidrelétrica de Itaipu (1983) e o primeiro certificado ISO 9000 (1989), o que demonstrou que também somos inovadores em gestão.

Todos esses títulos nunca foram motivo para que a Siemens modificasse seu compromisso de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e de tornar o País ainda mais desenvolvido tecnologicamente. A empresa, que atualmente investe nos campos da energia, indústria, infraestrutura e saúde e conta com mais de cinco mil colaboradores, 12 fábricas, sete unidades profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento e 13 escritórios regionais, está conectada a uma das mais importantes tendências da sociedade atual: a digitalização.

Prova disso é o lançamento no Brasil, em 2017, da plataforma MindSphere, um sistema operacional aberto em nuvem baseado em Internet das Coisas, que permite conectar máquinas ao mundo digital e, dessa maneira, transformar dados em conhecimento.

História

Uma linha do tempo

1867

A Siemens instala entre a residência do imperador (Rio de Janeiro) e a cidade de Rio Grande (RS) a primeira grande linha telegráfica do Brasil.

1909

A Siemens instala no Theatro Municipal do Rio de Janeiro a primeira central diesel-elétrica do Brasil.

icon image
icon image

1939

A Siemens instala em São Paulo (SP) a primeira fábrica de Transformadores do Brasil.

1975

Inaugurada em Jundiaí (SP) a nova fábrica de Transformadores da Siemens.

icon image

1989

A Siemens recebe o primeiro certificado ISO 9000 do Brasil.

1905

Fundada no Rio de Janeiro a Cia. Brazileira de Electricidade Siemens-Schuckertwerke, primeira multinacional eletroeletrônica a se estabelecer no Brasil.

icon image

1922

A Siemens fornece e instala em Porto Alegre (RS) a primeira central telefônica automática da América Latina e a terceira das Américas (depois apenas de Nova York e Chicago).

1955

Entra em operação a primeira turbina a vapor do Brasil, fornecida pela Siemens à Coperbo (PE). Inauguração da fábrica da Siemens na Lapa (SP).

icon image

1983

A Siemens instala o primeiro rotor dos 18 geradores de Itaipu, com potência de 823,6 MVA.

2005

A Siemens comemora 100 anos de presença no Brasil.

icon image

2009

Primeiro centro de modernização e montagem de trens da Siemens na América Latina, em Cabreúva (SP).

icon image

2013

Instalados os primeiros parques eólicos com soluções Siemens no País.

icon image
icon image

2016

Aquisição da Dresser-Rand e da Guascor.

icon image

Transmissão HVDC garante fornecimento de energia no Brasil.

icon image

1998

A Divisão de Telecomunicações da Siemens no Brasil recebe o Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ).

2007

A Siemens inaugura a maior planta integrada de equipamentos para energia da América do Sul, em Jundiaí (SP).

icon image
icon image

2012

Siemens inaugura, em Joinville (SC), sua fábrica de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem.

2015

A Siemens comemora 110 anos de presença no Brasil.

icon image
icon image

2017

Inauguração da plataforma MindSphere no Brasil para conectar infraestruturas físicas ao mundo digital.

Download do Relatório em PDF

Nesse relatório você tem acesso aos dados de desenvolvimento dos negócios da Siemens, além de outras informações relacionadas às nossas atividades financeiras no ano de 2017.