- Nova fonte monofásica de 480 Watts amplia a linha de produtos Sitop PSU8600
- Quatro saídas monitoradas integradas de cinco ampères cada (24 Vcc, 20 A no total / 4x5A)
- Expansão modular para monitoramento de até 36 saídas
- Amplas informações de diagnóstico e manutenção via interfaces Ethernet/Profinet integradas e OPC UA
A Siemens está ampliando seu sistema modular de fontes de alimentação Sitop PSU8600 para incluir uma nova unidade monofásica básica de 480 Watts. O novo produto oferece quatro saídas monitoradas integradas de 24 volts CC com cinco ampères por saída. Cada saída é flexível e pode ser configurada durante a operação entre 4 e 28 volts, manual ou remotamente via software. Isto elimina a necessidade de unidades de alimentação adicionais para alimentar cargas entre 5 ou 12 volts. O modulo de expansão CNX8600 pode ser utilizado para monitorar até 36 saídas. Graças à sua integração na plataforma de engenharia do TIA Portal (Totally Integrated Automation), é possível uma rápida implementação na automação. Adicionalmente, o Sitop Manager permite fácil parametrização e diagnóstico. Também estão disponíveis amplas informações de diagnóstico e manutenção por meio de duas interfaces Ethernet/Profinet integradas e através de OPC UA, que podem ser avaliadas diretamente nos sistemas de automação. Com isto, os erros podem ser localizados rapidamente, reduzindo indisponibilidades.
O modulo de armazenamento BUF8600 ou o modulo de energia ininterrupta UPS8600 com módulos de bateria BAT8600 cobrem falhas na linha de suprimento de energia principal e as funções de monitoramento e de diagnóstico abrangentes reduzem os erros causados, por exemplo, devido a superaquecimento ou sobrecarga de uma das saídas. Com servidor de web integrado e servidor OPC UA, o diagnóstico remoto e a comunicação com terceiros são bem suportados.
A integração no TIA Portal ou Step7 para integração e parametrização de redes assegura que a engenharia seja particularmente simples. Os programas de aplicação Step7 oferecem, por exemplo, blocos de função para Simatic S7-300/-400/-1200/-1500. Os faceplates do Simatic WinCC podem ser utilizadas para integração no sistema de controle de processo Simatic PCS 7 via biblioteca Sitop. O usuário também pode contar com suporte confiável para o gerenciamento de energia graças à aquisição individual de corrente e tensão de cada saída e ativação e desativação desejada das saídas, via Profienergy.
Contato para imprensa:
In Press Porter Novelli
Fábio Suzuki
Tel.: +55 11 4871-1493
E-mail: fabio.suzuki@inpresspni.com.br
Jordan Fraiberg
Tel.: +55 11 3323-3829
E-mail: jordan.fraiberg@inpresspni.com.br
Lúcia Calasso
Tel.: +55 11 3323-1548
E-mail: lucia.calasso@inpresspni.com.br
Siemens Brasil
Business Partner
Sheila Ivers
Tel.: +55 11 99833-1150
E-mail: sheila.ivers.ext@siemens.com
Sobre a Digital Industries:
A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com