Nossa Visão: Ser reconhecida como um exemplo de agente transformador social no Brasil.
Nossa Missão: Contribuir para o desenvolvimento do País por meio de iniciativas voltadas para a melhoria no sistema educacional e do fomento para utilização de tecnologias básicas inovadoras.

Escola Formare
Programa de aprendizagem profissional para estudantes do Ensino Médio de famílias de baixa renda. As aulas são ministradas por colaboradores, que atuam como voluntários, tendo suas horas doadas pela Siemens. Originalmente implementado na localidade de Jundiaí (SP), em 2017 o programa foi estendido também para Manaus (AM).
Conquistas em 2017
- Parcerias com Fundação Iochpe, Secretarias de Educação e de Assistência Social
- 97% dos voluntários afirmam ter tido oportunidade de se desenvolver
- 100% dos voluntários afirmam ter orgulho de trabalhar na Siemens por investir neste programa
Impactos em 2017
- 265 colaboradores voluntários
- 2 cidades em 2 Estados: Jundiaí e Manaus
- 3.585 horas doadas
- 32 jovens formados, sendo 10 contratados.

Programa Experimento
Com uma metodologia desenvolvida na Alemanha pela Siemens Stiftung em conjunto com a ONG Casa do Pequeno Cientista, o Programa Experimento é aplicado no Brasil para fortalecer o conhecimento de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) entre alunos de Educação Infantil, e Ensinos Fundamental e Médio. O projeto baseia-se no princípio do aprendizado por investigação e tem os educadores das escolas como aliados desta transformação.
Conquistas em 2017
- Parcerias com Siemens Stiftung, BASF, Instituto Sabin, FCA, Prefeitura de Jundiaí, Escolas Associadas da UNESCO, Instituto Ayrton Senna, Colégio Visconde de Porto Seguro, Educação Metodista, Instituto Qualidade no Ensino, Escola de Inventor e Grupo Ser.
- Criação de um game educacional a partir do Experimento abordando a Internet das Coisas
Impactos em 2017
- 55 cidades em 12 Estados
- 40.007 crianças impactadas
- 1.498 professores treinados
Indicadores GRI - G4: DMA • SO1
Download do Relatório em PDF
Nesse relatório você tem acesso aos dados de desenvolvimento dos negócios da Siemens, além de outras informações relacionadas às nossas atividades financeiras no ano de 2017.