Monitoramento de Energia Eficiente Graças à Transparência dos Dados

A empresa de engenharia elétrica Klebs+Hartmann está na vanguarda das tendências técnicas e monitoramento de energia.

A empresa de engenharia elétrica Klebs+Hartmann está na vanguarda das tendências técnicas. Para explorar os potenciais de eficiência energética, os painéis de controle existentes e os sistemas de monitoramento de energia são expandidos por componentes com capacidade de comunicação que se integram perfeitamente à digitalização.

O uso comercial de eletricidade ainda estava em sua infância quando, em 1904, uma "empresa especial para a implementação de sistemas de energia elétrica e luz" iniciou suas operações em Ludwigshafen, Alemanha. A empresa ainda existe - e permaneceu fiel às suas raízes: Hoje, a Klebs+Hartmann GmbH & Co. KG, uma grande empresa comercial ainda administrada por uma família, com cerca de 100 colaboradores altamente competentes, cobre um amplo espectro de engenharia elétrica: o portfólio de entregas varia de aparelhagem de tensão baixa a média, instalação e reparo de máquinas elétricas, até a tecnologia de servo e conversor de frequência, automação de processos e sistemas de rede de backup. Uma ênfase especial é colocada no planejamento, na configuração e fabricação de placas de distribuição principal de baixa tensão de acordo com os requisitos da IEC 61439 até 4000 amps (A) de intensidade de corrente.

 

Como parceira de tecnologia de longa data da Siemens, essa especialista em engenharia elétrica também conta com suas soluções de painel de controle e monitoramento de energia do fabricante em suas próprias operações. Atualizações regulares garantem que os sistemas estejam sempre atualizados - e novas áreas de potencial podem ser abertas, especialmente em termos de eficiência energética e digitalização. Para isso, os sistemas foram aprimorados com componentes capazes de comunicação.

Pioneira para inovações

Os profissionais de engenharia elétrica da Klebs+Hartmann estão sempre à frente das tendências técnicas - e é por isso que contam com as mais recentes soluções técnicas também em suas próprias operações. Assim, podem reunir experiência prática com novos sistemas e também se beneficiar disso de maneiras muito tangíveis. E não menos importante, os sistemas servem como objetos de demonstração para clientes interessados. Na Klebs+Hartmann, bem como no lado do cliente, o foco principal é a sustentabilidade e a eficiência energética. Um exemplo atual é o carro elétrico da própria empresa, que também é usado como armazenamento de energia para o sistema fotovoltaico.

 

A Klebs+Hartmann possui uma parceria de longa data com a Siemens. Assim, entre outras coisas, a empresa certificada como "SIVACON Technology Partner" para painéis de baixa tensão Sivacon S8 e parceiro de cooperação para o sistema de monitoramento de energia com o software de monitoramento de energia powermanager do portfólio Sentron. E desta maneira, sistemas e soluções relevantes foram implementados com sucesso e sofreram desenvolvimento contínuo por vários anos na Klebs+Hartmann.

Monitoramento de energia com lucros

A empresa já implementou o monitoramento de energia de acordo com a ISO 50001 em 2012. Para este propósito, a distribuição de energia principal Sivacon S8 existente foi complementada por dispositivos de medição relevantes como parte de um aprimoramento projetado para tornar transparentes os fluxos elétricos e outros fluxos de energia. 

 

Os dados são gravados pelos dispositivos de medição diretamente por meio da entrada de corrente e tensão ou indiretamente por meio de sensores adicionais como medidores de vazão com saída de pulso (por exemplo, ar comprimido) e alimentados na rede de computadores por meio de entradas digitais (impulsos S0) do dispositivo de medição via Modbus TCP. O primeiro passo foi implantar um total de 18 dispositivos de medição da série PAC de 7 km do portfólio Sentron da Siemens: 17 dispositivos de medição, bem como um de alto desempenho especial que fornece dados adicionais e vincula logicamente os valores. Outros dados são fornecidos por um disjuntor de ar 3WL em um projeto de unidade extraível, que é integrado na solução de monitoramento de energia por meio de uma interface COM16.

Com base nos dados fornecidos pelo software de monitoramento de energia do powermanager, a Klebs+Hartmann conseguiu economizar de 10 a 15% de nossos custos de energia em termos de alimentação elétrica.
Friedrich Schöffel, Chefe de Engenharia Elétrica na Klebs+Hartmann

Na Klebs+Hartmann, os resultados do monitoramento de energia foram convincentes desde o início e se refletiram, sobretudo, em enormes economias de energia elétrica, bem como em ar comprimido. Outra vantagem resultou do uso de motores IEC de várias classes de eficiência. As possíveis economias podem ser verificadas e ilustradas usando o software de monitoramento de energia do powermanager para uma comparação imediata durante uma consulta ao cliente. Assim, a Klebs+Hartmann, como parceira de motores da Siemens, pode apresentar fortes argumentos ao recomendar o tipo de motor 1LE1 na classe de eficiência mais alta IE4.

Explorando oportunidades de digitalização

Componentes recém-desenvolvidos agora oferecem opções adicionais, especialmente em termos de digitalização e ambientes em rede. Em primeiro lugar, isso se refere à mais recente geração de disjuntores em caixa moldada 3VA.

Os modelos da série 3VA2 com capacidade de comunicação vêm com uma função de medição integrada para a detecção de valores de corrente, tensão e potência. Dr. Rudolf Maleri, Diretor Geral da Klebs+Hartmann, aponta mais vantagens: “As soluções digitais proporcionam substanciais ganhos de eficiência para os engenheiros de aparelhagem também. Por meio do planejamento e da configuração assistida por software, por exemplo, todo o processo de valor agregado no gabinete de controle e na engenharia da instalação pode ser simplificado”. 

 

O comissionamento e a manutenção dos disjuntores de caixa moldada são possíveis através do software de comissionamento powerconfig. O software facilita a parametrização de todos os dispositivos de medição e disjuntores com capacidade de comunicação da família de produtos Sentron por fabricantes, instaladores e técnicos de automação de gabinetes de controle. Especialmente para vários dispositivos, isso resulta em economias substanciais de tempo. Para verificar a funcionalidade dos disjuntores em caixa moldada, o software é completado por um dispositivo de teste.

Com um nível crescente de automação, onde tudo está interligado, a disponibilidade de sistemas e componentes tornou-se mais importante do que nunca.
Dr. Rudolf Maleri, Diretor Geral da Klebs+Hartmann

Opções para melhorar a qualidade da energia

Hoje, a automação crescente, por um lado, e a geração de energia cada vez mais flexível, por outro, resultam em requisitos muito mais complexos em termos de qualidade de energia: A alimentação ocorre por meio de diversos produtores de energia, o que pode levar a maiores flutuações de tensão e frequência. Ao mesmo tempo, os modernos sistemas de automação dependem de uma qualidade de energia constante. Assim, a melhoria da qualidade de energia aumenta e garante a disponibilidade do sistema, uma vez que os defeitos e danos podem ser evitados na produção ou no equipamento terminal. A resposta técnica para isso é encontrada no novo dispositivo de medição 7KM PAC5200: ele pode gravar e analisar variações ou interrupções de energia com um Gravador de Qualidade de Energia integrado.

Créditos das imagens: Siemens AG

Inscreva-se na nossa Newsletter

Mantenha-se atualizado em todos os momentos: tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.