Um grande teatro merece uma excelente construção

Bacias hidrográficas rebaixadas, controladas hidraulicamente, envolvendo até 60 bailarinos atuando no palco ou 700.000 visitantes por ano. O Berlin Friedrichstadt-Palast estabelece padrões tanto em frente ao público quanto nos bastidores. A distribuição consistente, eficiente e confiável de energia é essencial para garantir que tudo corra bem no teatro.

 

Uma bacia hidrográfica de 170.000 litros levantada da área de subestimação por seis bombas hidráulicas de acionamento direto, operando com precisão até o milímetro - no portal de estágio mais amplo da Europa! O Berlim Friedrichstadt-Palast estabelece padrões tanto na frente quanto nos bastidores. Construído como o último grande edifício representativo da GDR, o teatro de revistas, inaugurado em 1984, logo começou a mostrar deficiências técnicas após a reunificação alemã. Apoiada pelo Estado Federal de Berlim, a gestão técnica do Friedrichstadt-Palast decidiu, portanto, reinstalar completamente o fornecimento de energia elétrica em 2012.

Totalmente protegido contra sobrecarga e incêndio

Juntamente com a Siemens, o escritório de engenharia executivo EST Energie-System-Technik GmbH desenvolveu um conceito de fornecimento para o Friedrichstadt-Palast com base no portfólio Totally Integrated Power (TIP). Os planejadores tiveram que superar dois grandes desafios durante o processo de desenvolvimento: os novos sistemas tiveram que ser instalados nas salas técnicas existentes e toda a conversão teve que ser concluída sem interromper o cronograma de desempenho.

 

A sala de aparelhagem existente agora está dividida em duas áreas distintas: uma contém subestações de transferência de média tensão, aparelhagem de média tensão e transformadores. O quadro de distribuição de baixa tensão SIVACON S8 na outra área é dividido em três blocos. Dois blocos abastecem consumidores individuais, como o sistema de ar condicionado ou bombas, enquanto o terceiro é fornecido para segurança e tecnologia de TI. Os disjuntores protegem o sistema contra sobrecorrente e curto-circuito, conduzindo correntes extremamente altas. Todos os painéis do disjuntor estão equipados com dispositivos de medição que também fornecem uma conexão visual ao sistema de controle e proteção do edifício, bem como aos sistemas de monitoramento de energia.

Seguro, confiável e sem manutenção

Para o Berlin Friedrichstadt-Palast, uma fonte de alimentação segura e confiável é indispensável e obrigatória na mesma medida. Componentes, sistemas e software instalados no portfólio TIP, bem como consultas abrangentes, contribuíram para a implementação bem-sucedida de um sistema de distribuição de energia consistente e, portanto, extremamente eficiente e confiável. Como resultado, mais de 700.000 visitantes por ano podem desfrutar de uma ampla variedade de apresentações teatrais, além de grandes revistas, danças dos 60 membros da companhia de balé interna e performances de 32 dançarinos da mais longa linha de coro feminina do país. 

Assine a nossa newsletter

Mantenha-se atualizado o tempo todo: Tudo o que você precisa saber sobre eletrificação, automação e digitalização.