Decole - a Empresa Digital para a Indústria Aeroespacial

Conduzindo seu caminho digital para a indústria aeroespacial

A indústria aeroespacial tem o desafio de construir mais aeronaves com um tempo de comercialização mais curto. Os novos aviões serão mais leves, mais rápidos e mais eficientes. Essas aeronaves do futuro criam novas demandas de design, planejamento de produção, engenharia e execução, bem como manutenção. 

Entre em contato com nossos especialistas da indústria aeroespacial

Contato

Siemens Aeroespacial para fabricação

Saiba como a indústria aeroespacial pode se beneficiar da digitalização. Com ferramentas inteligentes para o design de produtos e planejamento de produção, comunicando perfeitamente todos os sistemas.
Decole com maior produtividade

Baixar folheto

Abordagem holística para toda a cadeia de valor

Como parceira estabelecida na indústria aeroespacial, a Siemens oferece uma gama abrangente de produtos, sistemas e soluções para todas as etapas da fabricação de aeronaves.

Design de produto para fabricantes aeroespaciais

O aumento da concorrência global, novas tecnologias e materiais, maior complexidade e uma carteira crescente de aeronaves comerciais são as principais tendências que colocam cada vez mais pressão nas empresas aeroespaciais para o fornecimento rápido de produtos de alta precisão.

Uma infinidade de peças, materiais, funções e fatores externos devem ser considerados antes mesmo de o primeiro protótipo ser construído. A prototipagem em si é uma tarefa demorada e dispendiosa.

NX

Do design de produtos à engenharia e fabricação, o NX é a melhor solução da categoria que ajuda as empresas a fornecer produtos de alta precisão com mais rapidez e eficiência. Projetar peças aeroespaciais permite criar digitalmente um gêmeo digital do avião real. Esta versão virtual do avião apresenta todos os detalhes e aspectos e pode ser usada para simular, testar e otimizar o avião antes de iniciar sua produção.

Teamcenter

Os benefícios da digitalização podem ser alcançados quando são eliminados todos os intermediários entre as etapas da cadeia de valor. As interfaces aumentam a probabilidade de erros no processo, portanto, é necessário um backbone de dados comum que possa servir como uma plataforma de comunicação e inovação consistente. O software Teamcenter PLM da Siemens é a solução de gerenciamento de dados para a indústria aeroespacial. É um backbone de dados consistente, oferecendo acesso a todos os dados, de todas as áreas envolvidas.

Simcenter

O Simcenter permite prever o desempenho de seus projetos baseados em geometria 3D.

As soluções de testes da Simcenter oferecem um ambiente completo e integrado para engenharia baseada em testes, combinando aquisição de dados em vários canais de alta velocidade com um conjunto completo de ferramentas integradas de teste, análise e relatórios.

LMS - soluções de simulação e teste

As soluções de simulação e teste LMS ajudam as empresas aeroespaciais a gerenciar as complexidades do desenvolvimento futuro de produtos, incorporando simulação mecatrônica baseada em modelos, e soluções de testes avançados no processo de desenvolvimento de produtos. A LMS Testing Solutions aumenta a produtividade, oferece resultados mais confiáveis e cobre todos os tipos de testes de ruído, vibração, durabilidade e tarefas de engenharia no laboratório e em campo.

Planejamento de produção para fabricantes aeroespaciais

Planejar o processo de produção e montagem envolve uma variedade de equipamentos de produção, por exemplo, robôs e veículos automatizados. O processo de fabricação precisa ser configurado perfeitamente para garantir a máxima produção e eficiência. A documentação baseada em configuração com imagens e gráficos 3D visuais é necessária para aumentar a transparência no fluxo de trabalho do processo.

Planejamento, Simulação e Produção Tecnomatix

Com o Tecnomatix Plant Simulation, você pode otimizar o fluxo de material através da instalação de produção – identificar os gargalos, determinar o tamanho das zonas intermediárias e simular o consumo de energia na instalação. Nossa solução permite a tomada antecipada de decisões durante o ciclo de vida do produto, graças à integração das considerações de fabricação em todas as fases do ciclo de vida.

Teamcenter

Os benefícios da digitalização podem ser obtidos quando todas as interfaces entre as etapas separadas ao longo da cadeia de valor são eliminadas. Interfaces tornam o processo propenso a erros, portanto, é necessário um backbone de dados comum que possa servir como uma plataforma de comunicação e inovação consistente. O software Teamcenter PLM da Siemens é a solução de gestão de dados apropriada na indústria aeroespacial. Ele funciona como um backbone de dados consistente, oferecendo acesso a todos os dados de todas as áreas envolvidas.

SIMATIC IT Preactor – Planejamento e Agendamento Avançados

SIMATIC IT Preactor é uma família de planejamento de produção e agendamento de produtos de software que melhoram a sincronização de seus processos de fabricação, oferecendo maior visibilidade e controle para aumentar a utilização e a entrega no prazo, reduzindo os níveis de inventário e o desperdício.

Engenharia de produção para fabricantes aeroespaciais

A crescente complexidade da produção e o crescente acúmulo de pedidos exigem um tempo de lançamento no mercado mais rápido e exigem um ambiente de produção flexível. Conectar o mundo virtual de design de produto e planejamento de produção com o mundo real da automação é uma tarefa importante. Dados consistentes são cruciais e qualquer inconsistência deve ser detectada antes mesmo do início da produção. A Siemens oferece soluções integradas de engenharia com gestão central de dados para a indústria aeroespacial. A engenharia integrada permite o planejamento integrado desde a engenharia até a automação, com base em um único fluxo de trabalho eletrônico.

TIA Portal

O TIA Portal abre as portas para o mundo da Automação Totalmente Integrada (TIA). Ele inclui hardware de automação poderoso e escalável que funciona perfeitamente com outros elementos do sistema. Um comissionamento virtual possibilita simular e validar a engenharia antes do início da operação. Um conceito de interface de usuário exclusivo e consistente para todas as tecnologias fornece um padrão de conectividade e maior segurança.

Comunicação Industrial

A comunicação industrial com produtos e sistemas da Siemens garante maior eficiência em toda a empresa. Nossos melhores componentes, como o SIMATIC NET, são baseados em padrões comprovados, que permitem a implementação de redes de dados integradas e poderosas.

Segurança Industrial

Para garantir uma proteção abrangente das instalações industriais contra ataques cibernéticos internos e externos, todos os níveis devem ser protegidos simultaneamente – desde o nível de gestão da instalação até o nível de campo e do controle de acesso à proteção contra cópia.

NX para Fabricação (NX CAM)

O NX para Fabricação fornece aos fabricantes aeroespaciais um conjunto completo de soluções para fabricação de peças – de controladores CAM a CNC. Usando o NX para Fabricação, os fabricantes do setor aeroespacial podem melhorar a eficiência de fabricação de peças e reduzir o tempo de programação e usinagem NC.

Execução de produção para fabricantes aeroespaciais

A gestão de operações de fabricação da Siemens, também conhecida como MOM, é uma solução holística que fornece visibilidade total dos processos de fabricação para que você possa melhorar continuamente o desempenho das operações de fabricação. Conforme a evolução de um sistema de execução de fabricação (MES), um sistema de gestão de operações de fabricação consolida todos os processos de produção para melhorar a gestão de qualidade, planejamento e programação avançados, sistemas de execução de fabricação, gestão de P&D e muito mais.

Plataforma SIMATIC IT MES/MOM 

A plataforma SIMATIC IT MES/MOM preenche a lacuna entre os Sistemas de Negócios (por exemplo, ERP, PLM) e o chão de fábrica, criando as condições para um aumento de eficiência na instalação e nas operações da cadeia de fornecimento. O SIMATIC IT garante maior flexibilidade e eficiência do processo, integração completa de requisitos regulatórios e de qualidade, processos de produção sincronizados para uma gestão otimizada da cadeia de fornecimento e reduções sustentadas nos custos de manutenção e operação. 

SINUMERIK Integrate

O conjunto de produtos SINUMERIK Integrate facilita a rede simples de ferramentas de máquina no cenário de produção de IT. Isso otimiza a produção e reduz os custos de produção para os fabricantes aeroespaciais.

SINUMERIK 840D sl para Aeroespacial

O SINUMERIK 840D sl abre uma ampla gama de tecnologias, que inclui fresamento e torneamento de alto desempenho, retificação e usinagem a laser, bem como usinagem de roda dentada e usinagem multitarefa. Com sua flexibilidade, o SINUMERIK 840D sl é o CNC de escolha para a abertura de novos campos tecnológicos.

Controladores SIMATIC PLC 

A escolha inteligente para suas tarefas de automação - a Siemens oferece o controlador certo para uma ampla gama de requisitos de automação. A linha de controladores SIMATIC é composta por Controladores Básicos, Avançados, Distribuídos e de Software, oferecendo escalabilidade e integração impressionantes de suas funções.

SIMATIC WinCC

Nosso sistema SCADA oferece funcionalidade máxima e uma interface de usuário intuitiva. Com este sistema configurável e escalável, você tem a vantagem da abertura absoluta para o ambiente do escritório e para a produção. Inúmeras opções e complementos ampliam e expandem o escopo do nosso desempenho.

Serviços para fabricantes aeroespaciais

Nosso foco de longa data na fabricação aeroespacial posiciona a Siemens como o parceiro competente para serviços tradicionais e digitais.

Para os fabricantes aeroespaciais, maximizar a produtividade e otimizar o Custo Total de Propriedade dos equipamentos de produção são os fatores cruciais de sucesso para manter a vantagem competitiva a longo prazo.

Serviços de Controle de Movimento Digital

A indústria aeroespacial se depara com um grande recebimento de pedidos de aeronaves. Durante a próxima década, garantir a entrega no prazo e cumprir as metas de lucratividade são os principais desafios: os fabricantes buscam soluções para melhorar a produtividade de suas fábricas em todo o mundo.

A digitalização abre novas oportunidades para aumentar a disponibilidade e a eficiência do equipamento de produção. Conectar máquinas e instalar o software correto cria transparência sobre dados e processos, mas lidar com um sistema em execução exige um parceiro confiável.

Ajudamos nossos clientes em seus caminhos para a digitalização. Nossos Serviços Digitais ajudam os clientes a identificar o potencial de suas máquinas e auxiliá-los na análise de dados de produção e manutenção.

Juntos, criamos os pré-requisitos para melhorias duradouras.

Seus benefícios:

  • Melhor produtividade
  • Maior disponibilidade da máquina
  • Melhoria da sustentabilidade de seus processos de produção
  • Um caminho livre para digitalizar sua fábrica

SITRAIN – Treinamento para a Indústria

Sujeitos a desenvolvimentos tecnológicos rápidos e na linha de frente da inovação digital, os fabricantes aeroespaciais estão investindo em sua força de trabalho.

Novas tecnologias e digitalização requerem um parceiro inovador e líder como a Siemens, que está impulsionando a realização da Empresa Digital.

Além disso, a fabricação tradicional também está sujeita à inovação, especialmente em softwares de engenharia, produtos de automação e controle e usabilidade: as habilidades necessárias para se manter no topo precisam de atualização contínua de especialistas certificados e treinamento prático.

Na Siemens, oferecemos um portfólio abrangente para garantir soluções sob medida para nossos clientes aeroespaciais com uma visão global de suas operações internacionais.

Um caminho de aprendizagem exemplar e difundido é o nosso curso SINUMERIK Serviço e Start-up, que consiste em até 25 dias de treinamento prático.

Seus benefícios:

  • Melhora da competência por meio da aprendizagem contínua
  • Tempo de inatividade reduzido por meio de aprendizado sistemático para a equipe de manutenção
  • Aquisição rápida de competências relacionadas ao domínio de novas tecnologias
  • SITRAIN global apoia cursos em mais de 60 países em idiomas nacionais

Análise de Energia

Os processos de fabricação aeroespacial são intensivos em energia. As operações de nossos clientes são confrontadas com operações de corte de metal longo, tratamentos de aquecimento para fibras de carbono, pintura de grandes peças estruturais e, claro, algumas das maiores instalações de produção do mundo!

A utilização eficiente de energia e recursos é uma alavanca fundamental para melhorar as margens operacionais, uma vez que representam dois dos maiores itens de despesas do orçamento. Além disso, o quadro regulatório está evoluindo e impondo conformidade a normas internacionais como a ISO 50001.

A Análise de Energia da Siemens é um serviço baseado em nuvem para descobrir o potencial de economia oculta em todos os tipos de consumo de energia, por exemplo, eletricidade, fluidos e gases com geração automatizada de relatórios, identificação de potenciais de economia e manutenção da infraestrutura de TI.

Seus benefícios:

  • Transparência no seu consumo de energia e KPIs
  • Uso do know-how especializado da Siemens em análise de dados para identificar o potencial de economia de energia
  • Relatórios automatizados em seu portal da web, a qualquer hora, em qualquer lugar

Cibersegurança - Whitelisting para SINUMERIK

Os fabricantes do setor aeroespacial estão procurando maneiras de tirar vantagem da digitalização e da análise de dados, mas suas fábricas geralmente dependem de máquinas com sistemas operacionais não mais suportados.

A maioria dos ataques cibernéticos atinge vulnerabilidades conhecidas, algumas com até uma década, para as quais uma correção está disponível.

Encontrar a solução certa para sistemas de automação de rede com segurança pode ser complicado: a prioridade é proteger a Propriedade Intelectual e cumprir os quadros regulatórios de segurança cibernética da indústria de A&D.

Com os Serviços de Whitelisting, a Siemens oferece uma solução comprovada para proteger e colocar em rede máquinas ainda mais antigas na fábrica: diretamente do fabricante do sistema de controle.

Como algumas das operações mais valiosas do processo de fabricação são controladas pelos sistemas de automação da Siemens, desenvolvemos configurações específicas para uma ampla variedade de sistemas SINUMERIK CNC, SIMATIC IPC e aplicativos de software WinCC.

Seus benefícios:

  • Solução comprovada do fabricante do sistema de controle
  • Maior segurança cibernética e conformidade com normas internacionais (por exemplo, ISO27001, IEC62443)
  • Abordagem holística para segurança de rede de automação
  • Redução do tempo de inatividade da produção
  • Permitir a estratégia de digitalização da empresa

Retrofit para ferramentas de máquinas

Modernização de máquinas diretamente do fabricante CNC - uma solução econômica para aumentar a eficiência

Os fabricantes do setor aeroespacial geralmente contam com máquinas especiais que produzem peças muito valiosas. Mesmo que os mecânicos ainda estejam em boa forma, as equipes de manutenção enfrentam a obsolescência de componentes eletrônicos e reduzem a disponibilidade de peças de reposição, o que pode levar a tempos de inatividade críticos.

Com um foco de longa data na indústria aeroespacial, a Siemens pode oferecer retrofit CNC de ponta, como uma alternativa econômica para investir em novas máquinas. Isso pode economizar até 60% do capital, melhorando a produtividade e a disponibilidade graças aos modernos sistemas de automação e controle.

Seus benefícios:

  • Menor investimento
  • Conceitos personalizados de modernização
  • Solução completa de uma única fonte
  • Maior disponibilidade da máquina
  • Fornecimento prolongado de peças de reposição  

Contratos de Serviço e Manutenção de Instalações

Tempos de resposta curtos e reparo de falhas mais rápido por especialistas em serviços qualificados

Os fabricantes do setor aeroespacial enfrentam desafios no mundo todo para operar em suas taxas de produtividade desejadas e buscam soluções de serviços para melhorar sua eficiência.

A Siemens pode oferecer uma perspectiva global para enfrentar esses desafios, garantir a prestação de serviços competentes e atender aos padrões dos clientes em todo o mundo.

Com os Contratos de Serviço de Controle de Movimento, oferecemos um programa modular que escala desde o tempo de resposta e prioridade acordados até a otimização de inventário, manutenção periódica até a terceirização de manutenção com a Manutenção Integral de Instalações.

Seus benefícios:

  • Redução do tempo de inatividade da máquina pela disponibilidade garantida
  • Custos previsíveis por meio de contratos de serviço
  • Conceitos de serviço personalizados
  • Melhoria contínua

Siemens ganha pedido da Airbus para manutenção de fábrica em Toledo:

A Siemens está preparada para realizar trabalhos de manutenção nos sistemas de produção da fábrica da Airbus em Illescas (província de Toledo) especializada na fabricação de componentes para aeronaves feitos de materiais compostos. A fábrica em Illescas é uma das instalações de produção mais modernas da Airbus para componentes complexos de carbono em grande escala.

Contato

Entre em contato

Nossos especialistas têm prazer em ajudá-lo. Entre em contato conosco para obter informações adicionais ou instruções detalhadas.