Normas e regulamentações para o Brasil

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) foi fundada em 28 de setembro de 1940, e consiste em um dos membros fundadores da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT (Comisión Pan-Americana de Normas Técnicas), e da AMT (Asociación Mercosur de Normalización) atuando em todas as áreas técnicas do país. No setor eletroeletrônico, as normas estão a cargo do COBEI (Comitê Brasileiro de Eletricidade).

Entre em contato com um de nossos especialistas para uma consultoria personalizada em normas e engenharia para painéis de controle industrial

Contato

Em todo o mundo e no Brasil

Fique sempre atualizado com a ajuda da Siemens

Assim como a tecnologia está sendo redefinida, as normas técnicas e regulamentadoras mais importantes do Brasil relacionadas aos painéis de controle industrial, também estão sujeitas a atualizações regulares: a norma IEC 60204-1 " Segurança de máquinas - Equipamentos elétricos de máquinas - Parte 1: Requisitos gerais ", encontra-se atualmente em processo de revisão pela comissão de estudo responsável na ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) em apoio colaborativo ao COBEI (ABNT/CB-003). Estaremos sempre publicando artigos informativos sobre as atualizações normativas mais relevantes e importantes para os fabricantes de painéis de controle para máquinas industriais.

Normas ABNT NBR IEC importantes para painéis de controle industrial

Tomando como base publicações de conceituadas comissões normativas europeias como a DIN e a VDE (DKE), as normas mais relevantes para painéis de controle de máquinas industriais, são a IEC 60204-1 e IEC 61439-1/2. No Brasil, a versão ABNT NBR IEC da 60204-1 está em fase de revisão e a versão ABNT NBR IEC da 61439-1/2 já está disponível desde 2016.

Do ponto de vista legal, a NR 10 (Norma Regulamentadora 10), determina requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, sendo também muito importante para painéis de controle de máquinas industriais.

Mas ainda, vale destacar, que é de responsabilidade dos projetistas de painéis, a definição das normas técnicas e das boas práticas que deverão ser seguidas em atendimento a legislação local, com o objetivo de garantir a segurança da instalação.

As normas IEC no Brasil

A participação na elaboração das normas internacionais IEC (International Electrotechnical Commission), é feita através do Comitê Nacional da IEC de cada país. O COBEI é o órgão responsável pelo Comitê Nacional Brasileiro da IEC assegurando a participação do Brasil nas atividades desta importante organização normativa internacional.

Downloads e serviços

Mais informações

Aqui você pode encontrar links de suporte e materiais para baixar e ler, de modo fácil e rápido