Declarando o nível de curto-circuito no painel de controle

A análise da corrente de curto-circuito no painel de controle é muito importante para garantir a segurança da instalação elétrica. Sabemos que quando um curto-circuito ocorre, é estabelecido em uma fração de milésimos de segundos, um percurso de baixa impedância entre a fonte de alimentação e o ponto onde existiu a falta, produzindo uma corrente muito elevada, podendo atingir valores altíssimos. Nessas condições, os dispositivos de proteção devem atuar com rapidez e segurança, isolando as faltas com o mínimo de danos às linhas e aos equipamentos alimentados, que devem suportar, por um determinado tempo, os efeitos térmicos e mecânicos sem alterar o funcionamento global da instalação.

Entre em contato com um de nossos especialistas para uma consultoria personalizada em normas e engenharia para painéis de controle industrial

Contato

Perspectiva da corrente de curto-circuito na entrada do painel de controle

O projetista elétrico deve saber que o nível de curto-circuito presumido na entrada do painel  de controle está diretamente relacionado à impedância dos trechos de cabos que chegam até o transformador de entrada, sendo que na maioria dos casos, existe uma atenuação bastante relevante e que deve ser considerada para a otimização do painel e redução de custos em equipamentos.  O Anexo B da norma IEC 60204-1, recomenda que o valor de curto-circuito declarado na placa de identificação do painel de controle, deve estar em acordo com a capacidade de curto-circuito do transformador e com a atenuação do cabo de entrada.

Análise do nível de curto-circuito no painel de controle em acordo com as normas europeias

Conforme as Diretivas de Máquinas 2006/42/EC e a de Baixa Voltagem 2014/35/EU, máquinas e equipamentos elétricos devem ser fornecidos ao mercado se estes não promovem riscos ou perigos para a saúde e segurança de pessoas, também aplicável para animais domésticos e patrimônio, cobrindo a proteção de equipamentos contra falhas, incluindo a de curto-circuito.

Em geral, as normas disponibilizam um guia para análise de risco e recomendações que refletem os requerimentos das regras tecnológicas que devem ser cumpridas.  A norma IEC 60204-1, capítulo 7.10, descreve que a corrente nominal de curto-circuito deverá ser estabelecida para a segura aplicação dos equipamentos elétricos, através de regras de engenharia, cálculos e testes, entretanto, a IEC 60204-1 não descreve tecnicamente nenhum procedimento, somente aponta outras referências normativas, como a IEC 61439-1.

O cálculo da corrente de curto-circuito é um pré-requisito essencial para a correta seleção dos equipamentos elétricos, sendo que os níveis máximo e mínimo de curto-circuito são igualmente importantes, para uma perfeita avaliação.

Análise do nível de curto-circuito no painel de controle em acordo com as normas norte americanas

A análise do nível de curto-circuito nos Estados Unidos é conhecida como SCCR (Short Circuit Current Rating) e aplicado, de modo primário, em acordo com o Código Elétrico Nacional (NEC), sendo legalmente reconhecido e servindo como base para os inspetores elétricos regionais nos EUA (AHJ). 

A NEC propõe os métodos estipulados pela UL 508A, Suplemento SB, como um exemplo de método aprovado para painéis de controle de máquinas industriais.

Downloads e serviços

Mais informações

Aqui você pode encontrar links de suporte e materiais para baixar e ler, de modo fácil e rápido