SinuTrain para SINUMERIK Operate

Visão geral e escolha da versão

 O Simulador CNC para operação, programação e treinamento

Visão Geral

  • Programação CNC no PC e no CNC - mesma operação e programação
  • Preparação do trabalho, até mesmo com a máquina cortando: teste, execute e simule programas NC no PC - menos estresse de tempo na máquina
  • Treinamento e instrução sobre CNC com exatamente a mesma programação e interface de usuário da máquina - sem esperar "finalmente chegar ao ponto", sem o risco de quebrar alguma coisa - e com a possibilidade de preparar e terminar o trabalho em casa ou em movimento.

A vantagem para os operadores de oficina: Mais tempo de corte, menos riscos! 

Com o SinuTrain, um PC já é suficiente para programação de peças, teste de programa NC, treinamento CNC e treinamento de colaboradores. Enquanto isso, a máquina pode processar peças. E cada risco de colisão detectado e eliminado na simulação SinuTrain evita danos.

Versões do SinuTrain

O SinuTrain para SINUMERIK Operate usa o mesmo software CNC que o controlador. Portanto, há uma versão dedicada do SinuTrain para todas as versões do SINUMERIK Operate - veja abaixo.

 

Como o SINUMERIK Operate, o SinuTrain para SINUMERIK Operate é uma tecnologia cruzada. As máquinas de tornear e fresar são suportadas, assim como as máquinas de tornear/fresar e fresar/tornear com tecnologias simultâneas de 3, 3+2 e 5 eixos em aplicações monocanal e multicanal.

 

Uso da funcionalidade básica gratuitamente

Para baixar, instalar e usar a funcionalidade básica do SinuTrain, você não precisa de uma licença. Com o SinuTrain, a simulação de um torno padrão e uma fresadora padrão já está disponível, também de forma padrão. A interface do usuário do ShopTurn/ShopMill está incluída no SinuTrain for SINUMERIK Operate, bem como no suporte ao ciclo via programGUIDE.

Licenciamento: SinuTrain e as máquinas da sua oficina

Com o licenciamento, a versão básica "SinuTrain for SINUMERIK Operate" se torna uma versão completa. Você pode importar os dados da máquina de suas máquinas-ferramentas reais para a versão completa. O SinuTrain para SINUMERIK Operate 4.7 e versões superiores também incluem o ambiente de trabalho SinuTrain. Lá, você pode criar várias máquinas no SinuTrain, mesmo com versões diferentes e inferiores do software. A instalação do SinuTrain torna-se, assim, a preparação do trabalho baseada em PC exatamente para as suas máquinas. Você pode executar os programas criados e/ou testados aqui diretamente na máquina desejada - sem um pós-processador adicional ou similar.

 

Caso possua várias máquinas com a mesma versão operacional do SINUMERIK, com a licença apropriada do SinuTrain, você poderá importar os dados da máquina de todas essas máquinas para o SinuTrain e transferir os programas criados no SinuTrain para essas máquinas.

Caso deseje integrar máquinas com diferentes versões do SINUMERIK Operate no SinuTrain, você precisará de uma licença separada do SinuTrain para cada versão do SINUMERIK Operate.

Versões disponíveis e pacotes de idiomas

Versões anteriores do SinuTrain 

As versões mais antigas do SinuTrain (clássico) e SinuTrain para SINUMERIK Operate foram descontinuadas e, portanto, não estão mais disponíveis para download.

Feedback

Você tem dúvidas ou gostaria de sugerir um tópico?

Escreva para nós!