Padrão de Comunicação de Ligação de E/S

Comunicação perfeita até as últimas etapas do processo

Redução consistente de custos, alta disponibilidade de instalações e transparência - os requisitos de comunicações industriais ponto-a-ponto estão aumentando constantemente. Ao mesmo tempo, os atuadores e sensores empregados estão se tornando cada vez mais inteligentes. É aqui que entra o padrão de comunicação aberto de Ligação de E/S, permitindo que você conclua as etapas finais do processo - com transparência de dados do nível do sensor/atuador até o nível de automação. Você não apenas se beneficia de uma conexão ponto a ponto simples, consistente e barata, através da qual sensores e atuadores podem ser conectados ao nível de controle, mas também de conceitos de diagnóstico sistemático e manipulação eficiente de dados de parâmetros em todos os níveis do sistema de automação. A Ligação de E/S é a base ideal para criar transparência eficiente - não apenas no gabinete de controle, mas também no nível de campo.

Folheto: “Ligação de E/S - comunicação contínua até o último metro”

Download do PDF

Mestre de Ligação de E/S 

Mestre de Ligação de E/S - integrando sensores e atuadores em PROFIBUS e PROFINET

Para ligar dispositivos de Ligação de E/S ao seu sistema de automação, a Siemens oferece-lhe uma escolha de dispositivos mestres de Ligação de E/S para periféricos não centrais, o SIMATIC ET 200 e o controlador SIMATIC S7-1200. Esses módulos mestres de Ligação de E/S integram comunicação de Ligação de E/S rápida e simples com sensores e atuadores nos sistemas de barramento de campo PROFIBUS e PROFINET estabelecidos e, portanto, na Automação Totalmente Integrada.

Os mestres de Ligação de E/S da Siemens podem ser usados para conectar sensores e atuadores certificados pela Ligação de E/S em todas as áreas de automação de produção. O planejamento de projeto dos canais de Ligação de E/S pode ser realizado de maneira fácil, rápida e conveniente usando a ferramenta configuradora de portas S7-PCT, que está integrada no STEP7 Engineering e também está disponível como uma ferramenta separada.

Aparelhagem Industrial

Aparelhagem industrial - starters compactos, módulos de função e contatores para Ligação de E/S

O painel de distribuição industrial da Siemens inclui tudo o que você precisa para integrar atuadores em seu sistema de automação via Ligação de E/S - de forma fácil, eficiente e confiável.

 

Sejam starters compactos, módulos de função para conexão a contatores, contatores de potência para comutação de motores, relés de monitoramento e monitoramento de temperatura, relés de sobrecarga eletrônicos ou um módulo eletrônico - o SIRIUS fornece a você todos os produtos com interface de Ligação de E/S.

Dispositivos de comando e sinalização

Dispositivos de comando e sinalização - chaves e módulos eletrônicos para Ligação de E/S

Mesmo os dispositivos de comando e sinalização do SIRIUS ACT podem ser conectados à Ligação de E/S. Isso inclui a chave eletrônica SIRIUS ACT ID, incorporando a mais recente tecnologia RFID. Isso garante que apenas pessoas autorizadas possam operar as instalações e o maquinário. Também é possível conectar rápida e seguramente os botões SIRIUS ACT e os dispositivos de sinalização luminosa à Ligação de E/S, usando módulos eletrônicos especiais para a Ligação de E/S.

Módulos eletrônicos SIRIUS ACT

RFID-Reader

Leitores RFID - sistema compacto em alta frequência para IO-Link

O sistema SIMATIC RF 200 IO-Link RFID foi concebido para operações de identificação, como a leitura de números de identificação. O sistema compreende leitores de RH economizadores de espaço, que são especialmente úteis em intralogística e pequenas linhas de montagem, onde permitem tarefas de identificação muito simples, e. ler um número de ID ou qualquer dado do usuário ("somente leitura"). É especialmente barato e simples integrar os dados lidos pelo leitor no nível de automação com o auxílio de uma interface padrão para o IO-Link.

 

Módulos de E/S 

Módulos de E/S - para economizar espaço no gabinete de controle

A compatibilidade da Ligação de E/S também permite a conexão de sensores e atuadores padrão. Isto é particularmente rentável com os módulos de entrada de Ligação de E/S, pois eles permitem a conexão de vários sensores ao controlador através da mesma linha de conexão. Isso resulta em requisitos de cabeamento consideravelmente menores e, portanto, mais espaço no gabinete de controle. Em particular, os módulos de entrada de Ligação de E/S são agora encontrados em áreas onde as caixas de sensores passivos costumavam ser usadas para conectar sensores binários. Distribuidores passivos com seu cabeamento complexo e propenso a erros agora são coisa do passado.

Software

Software - para engenharia e visualização rápida e eficiente

As ferramentas de software e os módulos funcionais de Ligação de E/S garantem a engenharia e visualização padronizada e eficiente das informações de diagnóstico. Por exemplo, a ferramenta de configuração de porta S7 baseada em PC simplifica a parametrização de módulos mestres de Ligação de E/S Siemens e dispositivos de Ligação de E/S de qualquer fabricante. Além disso, a Siemens fornece arquivos de descrição de dispositivos IODD, bem como módulos funcionais e UDTs para todos os dispositivos de Ligação de E/S no portfólio da Siemens que harmonizam e simplificam a comunicação entre dispositivos de Ligação de E/S.

O futuro com a Ligação de E/S

Ligação de E/S da Siemens - totalmente integrada no TIA

A solução de Ligação de E/S da Siemens assegura a comunicação entre sensores e atuadores e completa as etapas finais do processo com transparência de dados consistente. É graças à sua integração perfeita no conceito Automação Totalmente Integrada (TIA) que este padrão de comunicação é realmente capaz de desenvolver todo o seu potencial - tanto no gabinete de controle quanto no nível de campo.

Integração simples de sensores e atuadores no fluxo de dados

Para ser equipado para demandas futuras, a transparência e a comunicação de dados devem ir mais além do que meramente até o nível de controle. Então, qual é a melhor maneira de integrar e aproveitar ao máximo a crescente inteligência dos sensores e atuadores no sistema de automação? A resposta é fornecida pela Siemens, na forma do padrão aberto de comunicação, Ligação de E/S.

 

As soluções de Ligação de E/S da Siemens permitem que você aproveite precisão e custo-benefício máximos em qualquer instalação de produção. A ativação do acesso a dados ao nível de campo mais baixo não apenas aumenta a disponibilidade da instalação, mas também reduz os gastos com engenharia. O padrão de comunicação de Ligação de E/S é totalmente integrado ao TIA e oferece muitas vantagens.

Mais eficiência em todos os níveis

Automação com um Padrão aberto

 

A Ligação de E/S é usada para conectar aparelhagem e sensores ao nível de controle por meio de uma conexão ponto-a-ponto barata. Como uma interface aberta, a Ligação de E/S pode ser integrada em todos os sistemas comuns de barramento de campo e automação. O Consórcio de Ligação de E/S apoia o conceito em todas as áreas de engenharia de controle e tecnologia de sensores e atuadores.

 

Sua interoperabilidade consistente resulta em um alto nível de proteção do investimento, mesmo com os conceitos de máquinas existentes para permitir o uso contínuo de sensores que não possuem interface de Ligação de E/S. Além disso, a interoperabilidade oferece a você uma opção de produto gratuita e você pode se beneficiar do desenvolvimento adicional garantido.

 

Download & Suporte

Mais informações

Tudo sobre a Ligação de E/S da Siemens em um vislumbre

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support, Application Support and Managed system services.

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contato

A forma direta para o seu contato de Ligação de E/S

Você tem perguntas sobre nossos sistemas de Ligação de E/S? Você quer discutir seus desafios específicos conosco ou está procurando o parceiro de projeto certo? Entre em contato com nossos escritórios regionais - estamos ansiosos para falar com você!