Vantagem com PROFINET

PROFINET já se conecta quase
-
Nós em aplicações industriais de 14.000 clientes – e os números estão crescendo diariamente
Produtividade ao poder de quatro – e transição simples
O PROFINET lhe dá novas maneiras de aumentar sua produtividade com quatro vantagens decisivas – abertura, flexibilidade, eficiência e desempenho. Também saiba como simplesmente você pode fazer a transição da sua solução PROFIBUS existente para o PROFINET.PROFINET: o padrão Ethernet para profissionais
A Siemens utiliza o padrão Ethernet para automação com o PROFINET. A PROFINET permite a troca rápida e segura de dados em todas as plataformas e cria a possibilidade de realizar conceitos inovadores para as indústrias de produção e processamento. Devido à sua abertura e flexibilidade, o PROFINET oferece aos usuários um
uma alta quantidade de liberdade ao projetar a máquina e a estrutura do sistema.
A eficiência do PROFINET garante que os recursos disponíveis do usuário sejam usados de forma ideal e que a disponibilidade do sistema seja aumentada significativamente. Produtos inovadores da Siemens e o desempenho da PROFINET aumentam de forma sustentável a produtividade na empresa.
Abertura consistente hoje e amanhã
O PROFINET incorpora a ideia de habilitar soluções de automação independentes do fabricante com um padrão aberto. PROFINET é 100% Industrial Ethernet – o padrão estabelecido nas comunicações industriais desde a década de 1990.
Integração simples dos sistemas existentes
A PROFINET também protege seus investimentos existentes no PROFIBUS. Por exemplo, você pode facilmente converter um controlador SIMATIC ET 200SP para PROFINET substituindo um módulo de interface e adaptando a configuração. Ou integre perfeitamente redes PROFIBUS inteiras simultaneamente ao PROFINET através do IE/PB LINK PN IO.
Uso de serviços web padrão com PROFINET
O PROFINET é 100% Ethernet e suporta TCP/IP. Entre outras coisas, isso permite o uso de tecnologias web, como o acesso ao servidor Web integrado dos dispositivos de campo e simplifica consideravelmente o comissionamento e diagnósticos. Levando em conta os mecanismos de segurança, essa abordagem permite a introdução de novos conceitos de manutenção remota ou mesmo a rápida troca de produção. Este é o caminho correto para a digitalização.
PROFINET - inovador graças ao desenvolvimento contínuo
Características PROFINET, como respostas determinísticas, capacidade em tempo real na faixa de microsegundos e capacidade de diagnóstico integrada são os fundamentos ideais para a comunicação da Indústria 4.0. Ao mesmo tempo, o PROFINET harmoniza perfeitamente com padrões de ponta, como o OPC UA. E graças à conformidade completa do PROFINET, você se beneficia de todos os desenvolvimentos adicionais da Industrial Ethernet em termos de largura de banda, velocidade, segurança e desempenho. PROFINET é um padrão definido (IEC 61158/61784).
Flexibilidade máxima para implementar suas ideias
Tendo em vista a inovação cada vez mais curta e os ciclos de vida dos produtos em todos os setores, tempos de resposta rápidos e processos otimizados são cruciais para garantir a competitividade a longo prazo. Com sua máxima flexibilidade nas estruturas das plantas e processos de produção, a PROFINET permite a implementação de conceitos inovadores de máquinas e plantas. Você pode integrar dispositivos móveis, por exemplo, em locais relativamente inacessíveis.
Novas áreas de aplicação graças à comunicação sem fio
A IWLAN reduz os custos de manutenção, aumenta a confiabilidade e convence com alto desempenho de comunicação. Apenas o PROFINET permite a combinação de segurança e IWLAN. Por exemplo, usando o IWLAN, a operadora da fábrica ganha mais liberdade de movimento com o Painel Móvel SIMATIC. Por isso, está sempre lá onde é necessário – sem comprometer a segurança.
PROFINET comPROFIsafe para garantir plantas e equipamentos seguros
A comunicação relacionada à segurança via PROFIsafe protege de forma confiável o pessoal, o meio ambiente e as plantas. Não são necessários componentes especiais de rede. Você pode usar switches e gateways padrão sem restrições. A infraestrutura de rede existente será utilizada de forma otimizada, pois não há necessidade de cabeamentos separados ou controles adicionais de segurança. Além disso, a comunicação à prova de falhas é igualmente possível através da Lan Sem Fio Industrial (IWLAN).
Rede de comunicação PROFINET para um planejamento ideal de equipamentos e plantas
O PROFINET também permite o uso de topologias de estrelas, árvores e anéis, além da topologia linear. Isso resulta em um alto grau de flexibilidade. A rede PROFINET pode ser instalada sem conhecimento especializado e atende a todos os requisitos relevantes para o ambiente industrial. Mesmo a expansão subsequente da topologia é possível sem que sejam necessárias medidas adicionais. Os componentes de rede SCALANCE também podem acessar máquinas e sistemas através de uma conexão VPN segura, para fins de manutenção remota, por exemplo.
Mais eficiência para sua vantagem econômica
O aumento contínuo dos preços das matérias-primas e as novas regulamentações ambientais tornam necessário que as empresas em todo o mundo usem seus recursos de forma mais econômica e eficiente. Isso se aplica sobretudo à produção.
A chave para isso é PROFINET. A engenharia simples acelera o comissionamento, e dispositivos confiáveis aumentam a disponibilidade da fábrica. Além disso, diagnósticos abrangentes e conceitos de manutenção ajudam a reduzir o tempo de inatividade da fábrica e os custos de manutenção ao mínimo.
PROFINET otimiza processos ao substituir equipamentos
A PROFIenergy desliga dispositivos individuais ou unidades de produção inteiras quando seu desempenho não é necessário – de forma coordenada e controlada centralmente. Isso permite economizar energia durante os intervalos e aumentar a eficiência da sua planta.
Alto desempenho para aumentar sua produtividade
Desempenho e precisão determinam o sucesso do mercado. Controle de movimento preciso, unidades dinâmicas, controladores de alta velocidade e a sincronização determinística dos dispositivos são, portanto, fatores-chave para alcançar uma produção superior.
O poder de desempenho da PROFINET oferece reservas mais do que suficientes para atender aos requisitos atuais e aos do futuro, e assim torna possível que você aumente continuamente sua produtividade.
Produtividade maximizada em aplicações de alto desempenho
Aplicativos de controle de movimento rápido precisam de troca de dados de alta velocidade. Os curtos tempos de ciclo do PROFINET aumentam a produtividade de máquinas e plantas. Em combinação com a tecnologia de acionamento da Siemens, ele fornece a velocidade necessária em sua máquina – combinada com a máxima precisão. Em conjunto com a tecnologia de drive SINAMICS da Siemens, garantimos que seu equipamento funcione na velocidade necessária, maximizando a precisão.
Com o PROFINET também é possível configurar nódulos para atender a quaisquer requisitos. Isso permite o uso ideal da largura de banda e do desempenho do controlador disponível.
PROFINET permite implantação de equipamentos, sistemas e plantas de alta complexidade
Com o PROFINET, até 512 dispositivos podem ser gerenciados por um controlador SIMATIC. Mecanismos como o I-Device permitem uma configuração simples de estruturas hierárquicas do controlador. Assim, o PROFINET facilita a implementação de grandes estruturas de rede também.
PROFINET implementa estruturas redundantes
Uma maior disponibilidade da planta pode ser alcançada por meio de uma instalação redundante. Isso pode ser implementado tanto com a ajuda de switches externos quanto diretamente através de interfaces PROFINET integrais. O Protocolo de Redundância de Mídia (MRP) bem como a redundância do sistema estão disponíveis para este fim.
Implementar conceitos de design modular sem períodos de espera
Em plantas modulares, os controladores de I/O devem detectar novas máquinas ou seções de plantas rapidamente. Com o Fast Start-up, o PROFINET pode detectar dispositivos em < de 500 ms e conectá-los com o controlador de I/O. Os trocadores de ferramentas, por exemplo, funcionam mais rápido e, portanto, de forma mais produtiva.