RUGGEDCOM

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes severos
Os produtos RUGGEDCOM possuem alto desempenho mesmo quando as condições do ambiente são extremas, oferecendo comunicações rápidas e confiáveis para energia elétrica, transporte, petróleo & gás e outras indústrias

Fique por dentro dos nossos Webinars!
Acesse nossa página e saiba quais serão os próximos Webinars e inscreva-se.

Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 took place from April 12 to 16 in digital format.
Siemens participated with a unique virtual presence. In line with the motto "Infinite opportunities from infinite data", participants in the Digital Enterprise Virtual Experience were able to explore all of the Siemens highlights in a realistic 3D environment and be inspired by this first-rate digital experience.
Register now to receive retroactive access to all content and presentations.
Resistentes pelos padrões mais severos
Cobrindo uma faixa de temperatura extremamente ampla, nossos produtos RUGGEDCOM oferecem a tecnologia Zero Packet Loss™, sob alta interferência eletromagnética e enhanced Rapid Spanning Tree Protocol (eRSTP)™ para recuperação de falhas de rede de alta velocidade. Eles podem ser encontrados em redes de missão crítica nas indústrias de energia elétrica, transporte, bem como indústrias de petróleo e gás.
Principais indústrias para equipamentos de comunicação robustos
Tecnologia que atende aos requisitos do setor
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas com força – fornecendo comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.