Injetores de energia PoE RUGGEDCOM

RUGGEDCOM PoE power injectors Keyvisual

Dê aos seus dispositivos a potência de que precisam

Consistindo de RUGGEDCOM RP100 e RP110, esta família de injetores Power-over-Ethernet ajuda a reduzir custos, eliminando a necessidade de cabos separados de energia e dados.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Visão Geral

Comunicações robustas para ambientes adversos

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Injetores de energia PoE RUGGEDCOM

Elimine cabos separados de energia e dados

Como todos os produtos RUGGEDCOM, a família de injetores PoE é construída para atender e superar os padrões reconhecidos da indústria quando se trata de desempenho em condições ambientais adversas.

Dispositivos compactos poderosos

  • Confiável: Sempre prontos para você quando você precisar deles, os injetores RUGGEDCOM PoE oferecem estabilidade e desempenho sob altos níveis de variação de temperatura, estresse EMI e flutuações de tensão que ocorrem em aplicações elétricas e industriais.
  • Flexível: Quando se trata de projeto de rede, esses dispositivos plug and play sem configuração são adequados para qualquer conexão PoE e suportam uma ampla gama de tensões de entrada CA e CC.
  • Custo-benefício: Reduza os requisitos de cabeamento, conexão e fonte de alimentação de seus dispositivos PoE com designs de trilho DIN ou montagem em painel que economizam espaço.
  • Certificado: O RUGGEDCOM RP100 e RP110 são certificados sob os mesmos testes dos dispositivos de proteção e controle, como um relé de proteção, para oferecer desempenho máximo mesmo em condições adversas.

Produtos em resumo

 
RP100
RP110
Descrição
Injetor de energia de porta RJ45 única para PoE (IEEE802.3af + 802.3at)
Injetor de energia RJ45 único para PoE (IEEE802.3af + 802.3at) com servidor serial integrado
Versão compatível com PoE+
Sim
Sim
Versão compatível com RUGGEDCOM WIN
Sim
Sim
Outras Portas
1x porta 10/100BASE - TX RJ45
1 x RS232 / RS422 / RS232
Saída IRIG-B
-
Sim
Transmissão de dados pela rede IP
-
Sim

Suporte para Modbus TCP, DNP3, protocolos seriais TIN

-
Sim
Modo Raw Socket
-
Sim
Faixa de Temperatura Operacional
-40°C a + 85°C
-40°C a +85°C
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o Shopping da Indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.

Mais informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede feita sob medida para suas necessidades.

 

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Referências

Tecnologia comprovada

Dia após dia, os produtos RUGGEDCOM funcionam sem falhas sob condições extremas em todo o mundo. Continue a ler para saber mais.
Interessado em saber mais?

Descubra outros estudos de caso

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas, que ficarão felizes em atendê-lo.