Família RUGGEDCOM i800

RUGGEDCOM i800 family

A escolha perfeita para ambientes exigentes

Projetada para operar de forma confiável em ambientes hostis, a família RUGGEDCOM i800 de switches Ethernet compactos e totalmente gerenciados consiste em RUGGEDCOM i800, i801, i802 e i803.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Visão Geral

Comunicações robustas para ambientes adversos

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Família RUGGEDCOM i800

Compacto e flexível

Parte da família de produtos Layer 2 compactos, o RUGGEDCOM i800 é um switch totalmente gerenciado com quatro modelos à sua escolha.

Perfeito para uma variedade de aplicações

A flexibilidade da família i800 permite ao usuário escolher entre uma variedade de opções: gerenciado ou não gerenciado, temperatura regular ou estendida, interfaces de fibra ótica ou cobre, rápido ou Gigabit Ethernet.

 

E com até nove portas Ethernet, o i800 é a escolha perfeita para uma ampla variedade de ambientes exigentes encontrados em aplicações de controle de processo.

Produtos em resumo

 
i800
i801
i802
i803
Description
8 port compact Unmanaged or Managed Ethernet Switch
9 port compact Unmanaged or Managed Ethernet Switch
7 or 8 port compact Unmanaged or Managed Ethernet Switch
7 port compact Unmanaged or Managed Ethernet Switch
Fast Ethernet Ports 
8
8
6
4
Included 100BASE-FX Ports
-
-
-
1
Configurable Ports
-
1 x 1000BASE-X or
1 x 10/100/1000BASE-T
1 x 100BASE-FX or 2 x 100BASE-FX
or 2 x 1000BASE-X or 2 x 10/100/1000BASE-T
2 x 1000BASE-X or 2 x 100BASE-FX
Operating Temperature Range (Regular or Extended)
–20°C to +60°C or –40°C to +85°C
–20°C to +60°C or –40°C to +85°C
–20°C to +60°C or –40°C to +85°C
–20°C to +60°C or –40°C to +85°C
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o Shopping Industrial

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.

Mais informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.
Professional Services for Industrial Networks

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede feita sob medida para suas necessidades.

 

Industrial networks education

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Referências

Tecnologia comprovada

Dia após dia, os produtos RUGGEDCOM funcionam sem falhas sob condições extremas em todo o mundo. Continue a ler para saber mais.
Interessado em saber mais?

Descubra outros estudos de caso

Contato

A Siemens projetou uma rede confiável e segura com disponibilidade de canal dedicado durante emergências usando soluções RUGGEDCOM

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas, que ficarão felizes em atendê-lo.