Família RUGGEDCOM RS900

RUGGEDCOM RS900 Family

Descubra uma família de switches Ethernet compactos e totalmente gerenciados

Ideal para aplicações de controle em tempo real de missão crítica que requerem altos níveis de confiabilidade e disponibilidade.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletor RUGGEDCOM

Visão Geral

Comunicações robustas para ambientes adversos

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Família RS900

Descubra nosso portfólio de produtos

Os produtos RUGGEDCOM RS900 são projetados para espaços apertados e vêm com uma gama completa de funcionalidades inteligentes para operação robusta em ambientes industriais hostis.

RUGGEDCOM RS900

O RUGGEDCOM RS900 é um switch Ethernet totalmente gerenciado de nível utilitário de 9 portas, projetado para operar de forma confiável em ambientes eletricamente agressivos e climáticos.



Ele oferece um alto nível de imunidade a interferências eletromagnéticas e fortes picos de energia típicos de ambientes encontrados em pisos de fábricas ou em gabinetes de controle de tráfego junto ao meio-fio.



Uma faixa de temperatura operacional de –40 a + 85 ° C (–40 a + 185 ° F) e a certificação de local perigoso (Classe 1, Divisão 2) permite que o RS900 seja colocado em quase qualquer local.

RUGGEDCOM RS900G

O RUGGEDCOM RS900G é um switch Ethernet totalmente gerenciado de nível utilitário de 10 portas que possui portas Gigabit Ethernet de fibra óptica dupla e oito portas de cobre Ethernet rápidas. Ele oferece um alto nível de imunidade a interferências eletromagnéticas e fortes picos de energia típicos de ambientes encontrados em subestações de concessionárias de energia elétrica, pisos de fábricas e gabinetes de controle de tráfego junto ao meio-fio. Uma faixa de temperatura operacional de -40 ° C a + 85 ° C combinada com certificação de área classificada, revestimento isolante opcional e um gabinete de aço galvanizado permite que o RS900G seja colocado em quase qualquer local.

RUGGEDCOM RS900GP

O RUGGEDCOM RS900GP é um switch Ethernet totalmente gerenciado de nível utilitário de 10 portas que possui portas duplas de fibra óptica ou Gigabit Ethernet de cobre e oito portas de cobre Fast Ethernet, cada uma capaz de fornecer alta potência compatível com 802.3at via Ethernet.



Ele oferece um alto nível de imunidade a interferências eletromagnéticas e picos elétricos pesados ​​típicos de ambientes encontrados em subestações de concessionárias de energia elétrica, pisos de fábricas e gabinetes de controle de tráfego.



As duas portas Gigabit Ethernet de fibra óptica são capazes de criar um backbone de fibra óptica com alta imunidade a ruídos e conectividade de longa distância.

RUGGEDCOM RS940G

O RUGGEDCOM RS940G é um switch Ethernet de nível utilitário totalmente gerenciado com seis ou oito portas Gigabit Ethernet. Seis portas de cobre de velocidade tripla 10/100 / 1000BaseTX são padrão. Duas portas Gigabit de fibra ou cobre adicionais podem ser adicionadas.



É uma maneira econômica de conectar um cluster de dispositivos de campo a um backbone Gigabit Ethernet. As duas portas Gigabit Ethernet de fibra óptica são capazes de criar um backbone de fibra óptica com alta imunidade a ruídos e conectividade de longa distância.

RUGGEDCOM RS950G

O RUGGEDCOM RS950G é uma caixa de redundância IEC 62439-3 (RedBox) com suporte para redundância contínua de alta disponibilidade (HSR) e protocolo de redundância paralela (PRP).



Ele fornece o máximo em confiabilidade de rede contra qualquer falha de rede. Isso é conseguido transmitindo simultaneamente pacotes duplicados em rotas independentes através da rede para fornecer redundância de caminho completa na camada de enlace de dados.

Produtos em resumo

 
RS900
RS900G
RS900GP
RS940G
RS950G
Description
9 port managed switch with fiber uplinks
10 port managed switch with Gigabit uplinks
10 port managed PoE switch with Gigabit uplinks
8 port managed Gigabit switch
Managed Gigabit PRP/HSR RedBox
Fast Ethernet Ports
6 x RJ45, 3 optional fiber or copper ports
8 x RJ45
-
-
-
Gigabit Ports
-
2 x fiber optic 
Up to 2 x fiber optic 
6 x triple-speed copper ports + 2 optional copper or fiber ports
3 copper or fiber ports [2 x IEC 62439 Ethernet ports (HSR or PRP) and 1 x Access port for IEEE 802] / 3 x RJ45 (disabled when SFP present)
Power-over-Ethernet (PoE)
-
-
8 x RJ45 (PoE & PoE+)
-
-
Operating Temperature Range
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
45 – 57 VDC
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o shopping da indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede feita sob medida para suas necessidades.

 

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Referências

Tecnologia comprovada

Dia após dia, os produtos RUGGEDCOM funcionam sem falhas sob condições extremas em todo o mundo. Continue a ler para saber mais.
Interessado em saber mais?

Descubra outros estudos de caso

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas que ficarão felizes em atendê-lo.