Família RUGGEDCOM RSG900R & RSG900C   

Comutadores Ethernet Layer 2 compactos e inovadores premiados

Vencedor do prêmio Red Dot de 2018 para design industrial, esta família de switches Ethernet compactos Gigabit IEEE 1588 foi testada e certificada para suportar ambientes extremos.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Visão Geral

Comunicações robustas para ambientes adversos

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Família RUGGEDCOM RSG900R e RSG900C

Descubra nosso portfólio de produtos

RUGGEDCOM RSG907R

Vencedor do prêmio Red Dot 2018 de design industrial, RUGGEDCOM RSG907R é um switch Ethernet Gigabit compatível com IEEE 1588 que oferece suporte a High Availability Seamless Redundancy (HSR) e Parallel Redundancy Protocol (PRP) de acordo com IEC 62439-3.

Combinando um switch Ethernet com uma caixa de redundância HSR / PRP (RedBox) em um design compacto e conveniente, este dispositivo garante operações contínuas seguras e confiáveis, mesmo durante falhas de energia, diminuindo significativamente o risco de perda de dados e receita. O suporte à função IEEE 1588 permite que o RUGGEDCOM RSG907R combine tempo de precisão e dados de comunicação de rede em uma rede, reduzindo assim os custos de manutenção. Também pode ser usado para acoplar um HSR a uma rede PRP ou RSTP para operar em ambos os tipos de redes redundantes ao mesmo tempo. Resistente classificado para operar de forma confiável nas condições ambientais mais adversas, o dispositivo oferece operação livre de manutenção por anos em temperaturas ambientes que variam entre –40 ° C e 85 ° C. Ele vem com aprovações abrangentes para uma variedade de mercados, incluindo IEC 61850-3, IEEE 1613 e IEC Ex.

O RSG907R apresenta o sistema operacional robusto e opções de fonte de alimentação universal. Ele também oferece uma variedade de recursos de segurança cibernética.

RUGGEDCOM RSG908C

O vencedor do prêmio Red Dot 2018 para design industrial, RUGGEDCOM RSG908C é um switch Ethernet compatível com IEEE 1588 compacto com 4 portas Gigabit SFP e 4 portas de fibra Fast Ethernet.


O RSG908C apresenta o sistema operacional robusto e opções de fonte de alimentação universal. Ele também oferece uma variedade de recursos de segurança cibernética e possui classificação robusta para confiabilidade em ambientes hostis.


Com o RUGGEDCOM RSG908C, você pode combinar informações de tempo de precisão e comunicação de dados em uma única rede para reduzir seus custos totais de propriedade.


O dispositivo compatível com IEEE 1588 possui uma montagem em trilho DIN integrada e interfaces frontais para fácil instalação em áreas com espaço limitado. Para eliminar um único ponto de falha, ele oferece entradas de energia redundantes para aplicações CC e CA / CC de alta tensão.


Testado e certificado para suportar temperaturas extremas, vibração e choque: ele oferece confiabilidade excepcional para aplicações industriais que requerem grandes larguras de banda e acomodam futuras expansões de rede.

RUGGEDCOM RSG909R

O vencedor do prêmio Red Dot 2018 para design industrial: RUGGEDCOM RSG909R é um switch Ethernet Gigabit compatível com IEEE 1588 compatível com High Availability Seamless Redundancy (HSR) e Parallel Redundancy Protocol (PRP) de acordo com IEC 62439-3.


Combinando um switch Ethernet com uma caixa de redundância HSR / PRP (RedBox) em um design compacto e conveniente, este dispositivo garante operações contínuas seguras e confiáveis, mesmo durante falhas de energia, diminuindo significativamente o risco de perda de dados e receita. O suporte de função IEEE 1588 permite que o RUGGEDCOM RSG909R combine temporização de precisão e dados de comunicação de rede em uma rede, reduzindo assim os custos de manutenção. Também pode ser usado para acoplar um HSR a uma rede PRP ou RSTP para operar em ambos os tipos de redes redundantes ao mesmo tempo. Resistente classificado para operar de forma confiável nas condições ambientais mais adversas, o dispositivo oferece operação livre de manutenção por anos em temperaturas ambientes que variam entre –40 ° C e 85 ° C. Ele vem com aprovações abrangentes para uma variedade de mercados, incluindo IEC 61850-3, IEEE 1613 e IEC Ex.


O RSG909R apresenta o sistema operacional robusto e opções de fonte de alimentação universal. Ele também oferece uma variedade de recursos de segurança cibernética.

RUGGEDCOM RSG910C

O vencedor do prêmio Red Dot 2018 para design industrial: RUGGEDCOM RSG910C é um switch Ethernet Gigabit IEEE 1588 compacto com 4 portas Gigabit SFP e 6 portas Gigabit de cobre.


O RSG910C apresenta o sistema operacional robusto e opções de fonte de alimentação universal. Ele também oferece uma variedade de recursos de segurança cibernética e possui classificação robusta para confiabilidade em ambientes hostis.


Com RUGGEDCOM RSG910C, você pode combinar informações de tempo de precisão e comunicação de dados em uma única rede para reduzir seus custos totais de propriedade.


O dispositivo compatível com IEEE 1588 possui uma montagem em trilho DIN integrada e interfaces frontais para fácil instalação em áreas com espaço limitado. Para eliminar um único ponto de falha, ele oferece entradas de energia redundantes para aplicações CC e CA / CC de alta tensão.


Testado e certificado para suportar temperaturas extremas, vibração e choque: ele oferece confiabilidade excepcional para aplicações industriais que requerem grandes larguras de banda e acomodam futuras expansões de rede.

Produtos em resumo

 
RSG907R 
RSG908C
RSG909R
RSG910C
Description
7 port managed ethernet switch, IEEE 1588 compliant,  supporting PRP/HSR 
8 port managed ethernet switch  with 4 Gigabit uplinks, IEEE 1588 compliant
9 port managed ethernet switch, IEEE 1588 compliant,  supporting PRP/HSR 
10 port managed ethernet switch  with 4 Gigabit uplinks, IEEE 1588 compliant
Fast Ethernet Ports
4 x SAN (singly attached node) fiber optic ports 
4 x fiber optic ports
6 x SAN (singly attached node) RJ45 copper ports 
6 x RJ45 copper ports
Gigabit Ports
2x RNA (redundant network access) and 1x coupler SFP ports 
4 x SFP ports
2x RNA (redundant network access) and 1x coupler SFP ports 
4 x SFP ports 
Operating Temperature Range
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o shopping da indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede feita sob medida para suas necessidades.

 

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas que ficarão felizes em atendê-lo.