modems RUGGEDCOM VDSL

Switches compactos construídos para resistir a ambientes agressivos
O modem RUGGEDCOM RSL910 VDSL oferece a flexibilidade de usar cobre legado ou infraestrutura óptica em ambientes hostis com dois uplinks EoVDSL2 e dois uplinks SFP.
O poder de aproveitar a infraestrutura existente
O RUGGEDCOM RSL910 é um switch Ethernet gerenciado de 10 portas que oferece suporte a Ethernet sobre VDSL2 (EoVDSL2) e permite segmentos de LAN de até 2,9 km sobre cabo de telefone a 85 Mbps com slots SFP opcionais que suportam Gigabit e Fast Ethernet.
O RUGGEDCOM RSL910 ajuda a obter eficiência de custos, tornando possível para os operadores ferroviários e rodoviários reutilizar o cabeamento de cobre existente e atingir velocidades de banda larga entre os gabinetes dos equipamentos. Assim, os sistemas legados podem ser utilizados para executar aplicativos modernos baseados em Ethernet, que permitem conectividade confiável e de baixa latência para centros de controle.
Também é aprovado e certificado para uso em aplicações de transporte (EN50121-4, EN50121-3, EN 45545-2 e NEMA TS2).
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.