Família RUGGEDCOM RSG2000

Switches Ethernet otimizados para ambientes industriais hostis e exigentes
Esta família de switches Ethernet Layer 2 montados em rack oferece desempenho, confiabilidade e MTBF (tempo médio entre falhas) comprovado em campo para reduzir as despesas operacionais.
RUGGEDCOM RSG2100
Apresentando 3 portas modulares de uplink Gigabit e criptografia de 128 bits, o switch Ethernet de 19 portas RUGGEDCOM RSG2100 oferece durabilidade, disponibilidade e confiabilidade de desempenho. Um switch Ethernet modular de nível utilitário, totalmente gerenciado, o RUGGEDCOM RSG2100 foi projetado especificamente para operar de forma confiável em ambientes industriais agressivos e exigentes. Este produto foi projetado para redes Ethernet em aplicações de controle de missão crítica. O design de hardware robusto e o Sistema Operacional Robusto (ROS®) integrado significa que o RSG2100 oferece confiabilidade aprimorada do sistema, juntamente com recursos avançados de rede e segurança cibernética.
RUGGEDCOM RSG2100P
Quando você pensa em durabilidade, disponibilidade e confiabilidade de desempenho: pense em RUGGEDCOM RSG2100P. Um switch habilitado para Power-over-Ethernet (PoE) de 19 portas está equipado com 3 portas de uplink Gigabit modulares e criptografia de 128 bits. Projetado especificamente para operação confiável em ambientes industriais severos e exigentes, este switch modular de nível de utilidade totalmente gerenciado: Vem de fábrica com quatro portas Ethernet compatíveis com 10 / 100BaseTX 802.3af (PoE) Oferece flexibilidade modular para até 15 portas Ethernet adicionais, incluindo fibra 10BaseFL / 100BaseFX / 1000BaseX e combinações de portas de cobre 10/100 / 1000BaseTX Suporta vários tipos de fibra e conectores (ST, MTRJ, LC, SC) sem perda de densidade de porta O RSG2100P altamente versátil é uma solução ideal para alimentar e conectar vários dispositivos Ethernet (por exemplo, telefones IP, câmeras de vídeo e pontos de acesso sem fio) onde a alimentação CA não está disponível ou tem um custo proibitivo para fornecer localmente.
RUGGEDCOM RSG2200
Comutador Gigabit Ethernet modular de nível utilitário, totalmente gerenciado, que:
Oferece flexibilidade modular com combinações de fibra 1000BaseX e porta de cobre 10/100 / 1000BaseTX
Fornece suporte para conectores de montagem frontal ou traseira acoplados a vários tipos de conectores de fibra (SFP, GBIC, LC, SC) sem perda de densidade de porta
Vem embalado em um invólucro de aço galvanizado resistente com DIN de nível industrial, painel ou opções de montagem em rack de 19 "
Altamente versátil e adequado para qualquer aplicação, o RSG2200 foi projetado especificamente para operar de forma confiável em ambientes industriais severos e exigentes.
RUGGEDCOM RSG2300
O RUGGEDCOM RSG2300 é um switch Ethernet gerenciado de 32 portas totalmente gerenciado e de nível utilitário com 4 portas modulares de uplink Gigabit. Seus recursos incluem uma flexibilidade modular que oferece combinações de porta de cobre 10/100 / 1000BaseTX fibra 10BaseFL / 100BaseFX / 1000BaseX.
Os conectores de montagem frontal ou traseira opcionais tornam o RSG2300 altamente versátil e adequado para qualquer aplicação. Ele também pode suportar vários conectores de fibra (ST, MTRJ, LC, SC) sem perda de densidade de porta.
RUGGEDCOM RSG2300P
Totalmente gerenciado, o RUGGEDCOM RSG2300P é um switch Ethernet modular habilitado para PoE. Projetado especificamente para operação confiável em ambientes industriais severos e exigentes, ele:
Vem por padrão com 2 portas Ethernet compatíveis 10 / 100BaseTX 802.3af (PoE) com 2 portas PoE adicionais opcionais
Oferece flexibilidade modular para até seis portas Ethernet adicionais, incluindo 10BaseFL / 100BaseFX / 1000BaseX fibra e combinações de porta de cobre 10/100 / 1000BaseTX
Suporta vários tipos de fibra e conectores (ST, MTRJ, LC, SC) sem perda de densidade de porta
O RSG2300P altamente versátil é uma solução ideal para alimentar e conectar vários dispositivos Ethernet (por exemplo, telefones IP, câmeras de vídeo e pontos de acesso sem fio) onde a alimentação CA não está disponível ou tem um custo proibitivo para fornecer localmente.
Produtos em resumo
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.