RUGGEDCOM RST2228 & RST2228P

Dois potentes switches de alta densidade de porta com dez uplinks Gigabit

Ideal para aplicações de alta densidade de portas nas indústrias de energia elétrica, transporte, óleo e gás e outras.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Visão geral

Comunicações robustas para ambientes hostis

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
RST2228 & RST2228P

Uma dupla poderosa

Fornecendo um alto nível de imunidade à interferência eletromagnética, fortes surtos elétricos, temperaturas extremas e umidade - os dois interruptores da família RST2228 são ideais para operação confiável em aplicações de missão crítica.

Comunicações robustas para a subestação digital

RUGGEDCOM RST2228 e RUGGEDCOM RST2228P são switches de rack modulares de campo de 19 ”Camada 2 com uplinks de 10 Gbit / s, suporte para IEEE 1588 e Power-over-Ethernet opcional.



O design do módulo de carregamento frontal e substituível em campo aumenta a capacidade de manutenção e atualização dos switches, pois permite que os módulos sejam trocados sem remover o chassi do rack.



Esse design exclusivo também torna os switches à prova de futuro, pois podem ser inicialmente implantados com SFPs de uplink Gigabit e portas LAN de 100 Mbps e posteriormente atualizados para uplinks de 10 Gigabit e portas LAN Gigabit conforme suas necessidades de comunicação de dados aumentam.

Projetar redes Zero Packet Loss ™ nunca foi tão fácil

Obter recuperação em tempo zero com Zero Packet Loss ™ em sua rede é fácil com o RUGGEDCOM RMM2972-2RNA.



Este módulo de linha para os switches RUGGEDCOM RST2228 e RST2228P vem com portas PRP / HSR A e B que suportam velocidades de até 1000 Mbit / s. O RST2228 com o RMM2972-2RNA funciona como uma Caixa de Redundância PRP / HSR (RedBox) que pode suportar até 24 dispositivos SAN legados (Single Attached Node). Com dois desses módulos, ele pode funcionar como QuadBox, um dispositivo que conecta dois anéis HSR. Ele também oferece suporte ao acoplamento entre diferentes topologias redundantes.


Este módulo elimina o tempo de inatividade da rede devido a pontos únicos de falha, resultando em alta confiabilidade e disponibilidade para aplicações de subestações digitais modernas, conforme exigido pelo padrão IEC 61850.

Produtos em resumo

 
RST2228
RST2228P
Description
28 port, managed PoE field modular IEEE 1588 switch with 10 Gigabit uplinks
28 port, managed PoE field modular IEEE 1588 switch with 10 Gigabit uplinks
Configurable Modules
6
6
Gigabit Ports
Up to 24 (copper and/or fiber)
-
10 Gigabit/second Uplinks
4 SFP
4 SFP
Power-over-Ethernet (PoE)
-
Up to 24 PoE++ with up to 60W/port
Operating Temperature Range
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o shopping da indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas, que ficarão felizes em atendê-lo.