Família RUGGEDCOM RX1500

Ideal para aplicações elétricas, chão de instalação industrial, ferrovia e controle de tráfego
A família RUGGEDCOM RX1500 de switches e roteadores modulares de Layer 2 e Layer 3 oferece opções de conectividade WAN, serial ou Ethernet.
Com um grau de proteção IP30, esses produtos não usam ventiladores internos para resfriamento e suportam uma ampla faixa de temperatura de -40°C a +85°C. Sua plataforma modular e substituível em campo permite que os clientes selecionem entre as opções de WAN, serial e Ethernet - tornando-os idealmente adequados para concessionárias de energia, chão de instalações industrial e sistemas de controle de
Produtos em resumo
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.