RUGGEDCOM RX5000

Projetado para aplicações de rede de serviços públicos, industriais e de defesa
O switch e roteador integrado RUGGEDCOM RX5000 é uma plataforma de comutação e roteamento ethernet de alta densidade de porta projetada para operar em ambientes hostis com até dois uplinks de 10 Gigabit e 24 portas de Gigabit.
Com um grau de proteção IP30, este switch e roteador integrados podem suportar altos níveis de interferência eletromagnética, interferência de radiofrequência e uma ampla faixa de temperatura de -40°C a + 85°C.
Ele executa RUGGEDCOM ROX II® software e oferece uma variedade de recursos de segurança cibernética, bem como ferramentas de gestão.
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.