família RUGGEDCOM RMC 

RUGGEDCOM RS900 Family

Preenchendo a lacuna

Nossa família RUGGEDCOM de conversores de mídia RMC foi projetada para preencher a lacuna entre diferentes tipos de segmentos de rede, velocidades e protocolos. Isso reduz os custos de instalação e configuração.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Visão Geral

Comunicações robustas para ambientes adversos

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Família RUGGEDCOM RMC

Reduza os custos de instalação e configuração

Pequena, mas poderosa, esta família de conversores de mídia RUGGEDCOM preenche a lacuna entre diferentes tipos de segmentos de rede, protocolos e velocidades.

RUGGEDCOM RMC

Um conversor de mídia de fibra óptica de nível de utilidade, o RUGGEDCOM RMC foi projetado especificamente para operar em ambientes adversos, como aqueles encontrados em subestações de utilidades elétricas e pisos de fábricas. O RUGGEDCOM RMC oferece conversão de mídia de cobre em fibra Ethernet de força industrial, permitindo 10BaseT em 10BaseFL e 100BaseTX em 100BaseFX em fibra óptica monomodo ou multimodo.

 

RUGGEDCOM RMC20

O RUGGEDCOM RMC20 é um conversor de padrões serial para fibra, independente de protocolo, de nível utilitário, para todos os seus requisitos de comunicação serial. Entre suas inúmeras funções, o RMC20 permite que dispositivos ou redes RS485, RS422 ou RS232 se comuniquem por cabos de fibra ótica seguros, imunes a ruídos e opticamente isolados a distâncias estendidas, bem como converter RS232 para padrões seriais RS485 ou RS422.



O RMC20 também foi projetado especificamente para fornecer anos de operação sem manutenção para todas as suas aplicações de controle em tempo real de missão crítica.

RUGGEDCOM RMC30

Um servidor Serial-para-Ethernet de 2 portas de nível utilitário, o RUGGEDCOM RMC30 foi projetado especificamente para operar em ambientes industriais adversos.



Aproveite as vantagens de uma porta RS232 e uma porta RS485 / 422 simultaneamente por meio de um bloco de terminais sólido aparafusado. A porta Ethernet 10Base-T oferece suporte para negociação automática e detecção de crossover automático e simplifica o cabeamento. A configuração é muito fácil devido à configuração simples e intuitiva baseada em rede usando a Web integrada ou o servidor Telnet

RUGGEDCOM RMC40

O RUGGEDCOM RMC40 é um switch Ethernet não gerenciado de 4 portas que fornece conversão de mídia de cobre para fibra, bem como conversão de velocidade de 10 Mbps para 100 Mbps. O RMC40 não só vem com uma opção de uso no lugar dos conversores de mídia tradicionais de cobre para fibra, mas também tem a capacidade adicional de converter a velocidade de 10 Mbps para 100 Mbps. Com fibra óptica dupla, o encadeamento de dispositivos habilitados para Ethernet pode ser facilmente realizado. Para os sistemas mais exigentes, uma conexão de fibra ótica redundante dupla pode ser criada para um dispositivo que oferece apenas uma única porta 10 / 100TX.

 

RUGGEDCOM RMC41

O RUGGEDCOM RMC41 é um switch Ethernet não gerenciado de 2 portas que fornece conversão de mídia de cobre para fibra, bem como conversão de velocidade de 10 Mbps para 100 Mbps. A versatilidade e a ampla seleção de fibras ópticas permitem que o RMC41 seja usado em uma variedade de aplicações. Ele pode ser usado no lugar dos conversores de mídia tradicionais de cobre para fibra, juntamente com a capacidade adicional de converter a velocidade de 10 Mbps para 100 Mbps.

 

Produtos em resumo

 
RMC
RMC20
RMC30
RMC40
RMC41
Description
Ethernet media converter (copper-to-fiber)
Serial media converter (copper-to-fiber)
2-port serial device server
4-port Ethernet media and speed converter
2-port Ethernet media and speed converter
Media Conversion
10BASE-T to 10BASE-FL or 100BASE-TX to 100BASE-FX
RS485/RS422/RS232 conversion to multimode fiber and back
RS232/RS422/485 serial to IP conversion
Provides media and speed conversion.
10/100BASE-TX to 100BASE-FX or 10/100BASE-TX
10/100BASE-TX to 100BASE-FX converter
Operating Temperature Range
  -40°C to +85°C
  -40°C to +85°C
  -40°C to +85°C
  -40°C to +85°C
  -40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o shopping da indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.
Professional Services for Industrial Networks

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede sob medida para suas necessidades.

 

Industrial networks education

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Referências

Tecnologia comprovada

Dia após dia, os produtos RUGGEDCOM funcionam sem falhas sob condições extremas em todo o mundo. Continue a ler para saber mais.

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas, que ficarão felizes em atendê-lo.