Família RUGGEDCOM RS400

RUGGEDCOM RS400 family

Servidores de dispositivos seriais de nível utilitário

Esses servidores de dispositivos seriais RUGGEDCOM são projetados para ambientes hostis.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

Benefícios do RUGGEDCOM

Comunicações robustas para ambientes hostis

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.
Família RUGGEDCOM RS400

Nós falamos Rugged

Precisa de um servidor de dispositivo serial robusto? A família RS400 de nível utilitário está pronta para o desafio com uma variedade de funções para seus ambientes mais adversos.

RUGGEDCOM RS400

O RUGGEDCOM RS400 é um servidor de dispositivo serial de nível utilitário com um switch Ethernet integrado e totalmente gerenciado, projetado para operar de forma confiável em ambientes industriais adversos. O uso do RS400 resulta em menos dispositivos de conectividade, reduzindo os custos gerais do sistema e estende a vida útil dos IEDs existentes, minimizando as despesas de capital com novos equipamentos.

 

RUGGEDCOM RS401

O RUGGEDCOM RS401 é um servidor de dispositivo serial de nível utilitário com um switch Ethernet integrado e totalmente gerenciado, projetado para operar de forma confiável em ambientes industriais adversos. Baseado no popular servidor RUGGEDCOM RS400, o RUGGEDCOM RS401 inclui todas as mesmas funcionalidades, incluindo um servidor serial de 4 portas integrado, switch Ethernet gerenciado de 4 portas e modem V.90 opcional. Além disso, o RS401 apresenta um design mais compacto, particularmente adequado para locais de montagem em painel ou instalações com restrições de espaço apertadas.

 

RUGGEDCOM RS416

O RUGGEDCOM RS416 é um servidor de dispositivo serial de nível utilitário com um switch Ethernet integrado totalmente gerenciado. Possui um design modular que pode suportar sincronização de tempo IEEE 1588 e IRIG-B, até 16 portas seriais e até 4 portas Ethernet.

 

RUGGEDCOM RS416P

O RUGGEDCOM RS416P é um servidor de dispositivo serial de nível utilitário com um switch Power-over-Ethernet (PoE) de 4 portas integrado e totalmente gerenciado. Com seu design modular, ele pode suportar até 16 portas seriais e interconectar vários tipos de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) com diversos métodos de comunicação.

 

Produtos em resumo

 
RS400
RS401
RS416
RS416P
Description
4 port serial device server with integrated 4 port managed Ethernet switch
4 port serial device server with integrated 4 port managed Ethernet switch
16 port serial device server with integrated 4 port managed Ethernet switch and IEEE1588 v2 to IRIG-B conversion
16 port serial device server with integrated 4 port PoE Ethernet switch and IEEE1588 v2 to IRIG-B conversion
Serial Ports
4 x RS485/RS422/RS232 (DB9, RJ45 or screw terminals)
4 x RS485/RS422/RS232 (DB9, RJ45 or screw terminals)
Up to 16 serial ports. RS485/RS422/RS232 via DB9/RJ45 or fiber serial interface via ST
Up to 16 serial ports. RS485/RS422/RS232 via DB9/RJ45 or fiber serial interface via ST + 4 x 10/100BASE-TX
Fast Ethernet Ports 
4
4
4
4
PoE Ports
-
-
-
4
Mounting 
Compact (DIN rail or panel mount) or 19" rack mount
Compact (panel mount)
19" rack mount
19" rack mount
Operating Temperature Range
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI
24 VDC, 48 VDC or HI. Optional dual redundant power supplies
1 x 24 VDC, 48 VDC or HI and 1 x 48 VDC PoE power supply
Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o Shopping da Indústria

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.
Professional Services for Industrial Networks

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede sob medida para suas necessidades.

 

Industrial networks education

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Referências

Tecnologia comprovada

Dia após dia, os produtos RUGGEDCOM funcionam sem falhas sob condições extremas em todo o mundo. Continue a ler para saber mais.
Interessado em saber mais?

Descubra outros estudos de caso

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas, que ficarão felizes em atendê-lo.