RUGGEDCOM ELAN

RUGGEDCOM CROSSBOW

Aproveite a implementação descomplicada de requisitos de comunicação e acesso a dados para a subestação

Esta família de produtos baseada em Linux consiste em um servidor de comunicações de subestação, gateway DNP universal, gateway de interface remota e processador front-end.

Encontre o produto certo para suas necessidades

Seletores RUGGEDCOM

RUGGEDCOM ELAN

Concentração de dados e conversão de protocolo com ELAN

RUGGEDCOM ELAN resolve uma ampla gama de problemas de comunicação e integração de dados, da subestação ao centro de controle e na empresa. Isso fornece as informações de que você precisa, quando você precisa.

Com base no sistema operacional Linux, cada produto da família ELAN se concentra em um aplicativo específico dentro da infraestrutura de comunicação da concessionária. A família de produtos RUGGEDCOM ELAN oferece uma ampla gama de usuários dentro da concessionária de acesso seguro às informações de Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED) de que necessitam, em um formato que eles entendem. Você também se beneficiará da facilidade de integração e implementação ao usar o software ELAN em coordenação com outros aplicativos RUGGEDCOM para acesso remoto seguro, apresentação e análise de dados.

Servidor de comunicação da subestação

O servidor de comunicações da subestação ELAN normalmente reside na subestação e tem uma conexão direta com todos os IEDs, oferecendo um único ponto de acesso por uma rede de longa distância (WAN) ou conexão de modem. A força do servidor reside em sua capacidade de suportar várias interfaces de host simultâneas, garantindo que cada uma receba os dados específicos de que precisa.

 

Gateway de dados universal (UDG)

O ELAN Universal DNP Gateway está disponível em uma variedade de plataformas de hardware sem disco e configurações de E / S. Pode ser implantado em qualquer área, seja um centro de controle ou subestações para sistemas menores com menos de 25 dispositivos. O núcleo da família de aplicativos ELAN, o RUGGEDCOM ELAN UDG foi criado para tratar de questões de conversão e tradução de protocolo específicas relacionadas a RTUs, relés de proteção, PLCs, DFRs e outros IEDs de utilidade. Ele resolve dois problemas principais ao implantar o DNP 3.0 - a saber, latência de pesquisa e suporte a vários hosts. Colocar um UDG ELAN entre mestres e UTRs e IEDs de alta latência permite que os dados estejam prontamente disponíveis durante o ciclo de pesquisa. Isso resulta em menor latência geral e melhor utilização da rede. Várias instâncias virtuais de um determinado dispositivo de campo (isto é, VRTUs) permitem que vários mestres se comuniquem de forma independente com eles. Também é possível ter vários RTUs e IEDs mapeados em um único VRTU - o servidor ELAN age então como um concentrador de dados.

Processador front-end

Pronto para ajudar a abordar o gerenciamento de comunicação de sites remotos em uma variedade de meios de comunicação, o processador ELAN Front-End é baseado no módulo TIE (Ambiente de Integração de Telemetria) comprovado em campo.



Fornecendo mediação de protocolo em uma configuração independente de fornecedor, o processador ELAN Front-End ajuda os usuários de diferentes sistemas EMS a descarregar muitas das tarefas associadas ao gerenciamento de comunicações de dispositivos de campo. Ele também pesquisa UTRs e IEDs de alta latência e tem os dados disponíveis para o mestre em VRTUs de baixa latência - resultando em menor latência geral e melhor utilização da rede.

 

RUGGEDCOM MAESTRO

Esta ferramenta de configuração fornece configuração detalhada de dispositivos de cliente e servidor e tabelas de mapeamento de pontos. RUGGEDCOM MAESTRO também fornece verificação de erros de configuração e permite a configuração offline de sistemas RUGGEDCOM ELAN complexos.

 

Descubra mais dados técnicos ou configure o produto

Visite o shopping da indústria

Benefícios do RUGGEDCOM

Comunicações robustas para ambientes hostis

Projetados e testados nos ambientes mais adversos, os produtos RUGGEDCOM atendem e superam os padrões reconhecidos da indústria para desempenho em aplicações de missão crítica.

Tecnologia que atende aos requisitos da indústria

Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com padrões internacionais e muito mais.

 

Outras informações

O conhecimento e o suporte de que você precisa, quando precisa

Obtenha uma visão geral detalhada de tudo o que a Siemens tem a oferecer - desde informações do produto RUGGEDCOM até suporte e serviços.

Serviços profissionais para redes industriais

É fácil adquirir uma rede de comunicação industrial de primeira linha quando você tem o apoio de nossos componentes de rede de primeira classe e forte experiência em design de rede. Trabalhe diretamente conosco e com nossos Parceiros de Solução certificados para ajudar a desenvolver uma solução de rede feita sob medida para suas necessidades.

 

Educação de redes industriais

Precisa de especialistas internos? Participe do programa de treinamento de redes industriais da Siemens e obtenha a subsequente certificação alinhada aos padrões internacionais de Ethernet Industrial.

 

Informações de garantia

Obtenha uma visão geral dos termos e condições gerais de venda dos produtos RUGGEDCOM.

 

Contato

Equipamentos de comunicação robustos para ambientes hostis

Para obter mais informações sobre a RUGGEDCOM, entre em contato com nossos especialistas que ficarão felizes em atendê-lo.