Estações de base RUGGEDCOM WIN

Conectividade confiável de longo alcance em ambientes hostis
Com a tecnologia de rádio OFDMA, as estações base RUGGEDCOM WIN7000 e WIN7200 resistem a ambientes adversos e percorrem distâncias com operação fora da linha de visão (NLOS).
Estação base de alta potência RUGGEDCOM WIN7000
Esta estação base de banda larga sem fio de alta potência foi projetada para implantações de longo alcance em bandas de frequência licenciadas em ambientes hostis. Em conformidade com a norma IEEE 802.16e, o RUGGEDCOM WIN7000 oferece cobertura máxima onde os regulamentos permitem operação de alta potência. O design de setor único acomoda quantos setores forem necessários em um determinado local, enquanto mantém em mente a cobertura, a largura de banda e as considerações de densidade de assinantes.
Estação base de energia padrão RUGGEDCOM WIN7200
Esta estação base sem fio leve e de setor único fornece conectividade para terminais fixos ou móveis e pode ser facilmente instalada em postes, postes de luz ou paredes. RUGGEDCOM WIN7200 oferece suporte a bandas de frequência não licenciadas em ambientes adversos e é compatível com IEEE 802.16e. Conectado por meio de uma única conexão Power-over-Ethernet e facilmente provisionado, o WIN7200 reduz o custo operacional e a complexidade.
Produtos em resumo
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.