Unidades de assinantes RUGGEDCOM WIN

Comunicações perfeitas em longas distâncias
Esta família de produtos RUGGEDCOM permite conectividade segura e de longo alcance, estendendo redes IP por longas distâncias para usuários fixos e móveis.
Disponibilidade global e excelente desempenho
Com amplo suporte de banda de frequência para implantações em todo o mundo, as unidades de assinantes RUGGEDCOM WIN oferecem excelente desempenho em condições sem linha de visão (NLO). Vários serviços e aplicações suportados incluem dados garantidos, VoIP, vídeo e outros serviços baseados em QoS avançado.Unidade de assinante veicular RUGGEDCOM WIN5100
Esta unidade de assinante de banda larga sem fio não é apenas compatível com a norma IEEE 802.16e, mas também oferece conectores RF externos para uso em aplicações fixas ou móveis em ambientes hostis.
Um dispositivo de assinante de autoaprendizagem, o WIN5100 detecta automaticamente a estação base no melhor sinal disponível. Isso permite uma instalação plug-and-play e operação livre de manutenção.
Unidade de assinante veicular aprimorada RUGGEDCOM WIN5100-V
Construído para suportar choques e vibrações em conformidade com as certificações da indústria ferroviária pesada, o WIN5100-V pode ser instalado em veículos como caminhões e tratores, bem como em locais fixos suscetíveis a vibração, como pistas.
O WIN5100-V suporta 9-36 VDC e vem com um receptor GPS opcional para compartilhamento de localização precisa com dispositivos atrás da unidade do assinante ou over-the-air usando o protocolo 802.16e.
Unidade de assinante externa RUGGEDCOM WIN5200
Esta unidade de assinante sem fio de banda larga compatível com IEEE 802.16e vem com uma antena direcional embutida para uso em ambientes hostis.
Projetado especificamente para aplicações de acesso sem fio de banda larga ponto a multiponto, o WIN5200 simplifica muito a instalação com LEDs para alinhamento da intensidade do sinal, conexão automática com a estação base de serviço mais forte e provisionamento de serviço automatizado.
Produtos em resumo
Tecnologia que atende aos requisitos da indústria
Fiel ao seu nome, as soluções RUGGEDCOM são construídas de forma robusta - entregando comunicações sem erros sob altos níveis de interferência eletromagnética em temperaturas extremas e em longas distâncias. Veja como as soluções RUGGEDCOM foram colocadas à prova. Descubra recursos especiais, exemplos de conformidade com normas internacionais e muito mais.