Controles industriais - Sistema modular SIRIUS
Eficiência e simplicidade ao alcance de todos
Mais de
-
combinações testadas e aprovadas ao redor do mundo! Uma solução completa pensada em todos os desafios de manobra, comando e proteção de motores. A nova geração de disjuntores-motor, contatores, relés de sobrecarga e partidas de motores que se conectam através do sistema de barramento Infeed System. Tudo se encaixa, assista ao vídeo e conheça mais benefícios!
Manobra, proteção, controle e monitoramento eficiente de motores
Hoje tudo precisa ser mais rápido. As inovações na direção da digitalização aumentam a pressão na indústria. Quais tecnologias devem ser usadas para partir e monitorar motores? Existem dicas ou truques para o planejamento de painéis elétricos de maneira mais eficiente e também, de acordo com as normas?Conexão eficiente para os dispositivos de manobra
Qual tecnologia de conexão você usa para os seus dispositivos de manobra? Já tentou a tecnologia do tipo mola? Por que não comparar a tecnologia convencional do terminal parafuso com a mais recente tecnologia dos terminais a mola? Assista como conectar seus dispositivos e instalá-los rapidamente sem cometer erros!
A resposta está em uma combinação perfeita dos dispositivos de manobra. Com as opções de combinação do sistema modular SIRIUS Innovations, você pode criar a solução personalizada para sua aplicação. Isso facilita procedimentos e acelera seus processos de planejamento.
A solução modular disponível para todos os tamanhos, a funcionalidade dos dispositivos para uma infinidade de aplicações além do planejamento abrangente e compatível com as normas são as principais características do sistema.
Uma questão da combinação
Cada projeto de controle do painel de engenharia tem requisitos diferentes, cada mercado tem regras diferentes e cada desenvolvimento tem diferentes processos de trabalho. Por isso, é importante poder reagir com flexibilidade e dinamismo.O sistema modular SIRIUS - um sistema que ajuda a resolver todas as tarefas de comutação
O inovador sistema modular SIRIUS oferece o maior portfólio de dispositivos de comutação disponível no mercado, com mais de 50.000 combinações testadas e aprovadas. Uma geração completamente nova de disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e alimentadores de carga em sete tamanhos até 250 kW está pronta para uso. O benefício do sistema modular reside na sua configuração modular dos componentes em todos os tamanhos. Tudo se encaixa. O sistema modular SIRIUS combina planejamento digital e uma implementação compatível com o padrão para sua necessidade, independentemente do aplicativo ou local. Ferramentas abrangentes de planejamento, expertise em consultoria e combinações testadas de produtos ajudarão você na transição da construção de gabinete de controle digital para a real.
Formulário de Contato
Caso queira receber mais informações, por favor, preencha o formulário abaixo:-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.