Segurança de máquinas

Equipamentos e componentes para segurança de máquinas, clique no link ao lado e assista ao vídeo!

Segurança máxima de máquinas e equipamentos

Com a linha de produtos de segurança SIRIUS, os sistemas e soluções atendem as demandas por segurança e automação existentes na indústria, tanto para máquinas (manufatura) como em processos, através de tecnologias integradas e flexíveis capazes de garantir a segurança de pessoas, máquinas, plantas, bem como o meio ambiente. Clique no link abaixo e assista ao vídeo sobre nossos produtos para segurança de máquinas!

Clique no link abaixo e conheça nossas soluções de segurança!

Assistir vídeo

Portfólio Safety

O portfólio Safety pode ser expandido de forma flexível e abrange todos os tipos de aplicações - e isso vale igualmente à expansão de máquinas e instalações existentes, bem como a novas soluções.

Relés de segurança

Relés de segurança

Os relés de segurança Siemens são apropriados para aplicações de segurança onde se faz necessário promover o desligamento de cargas como motores ou válvulas por meio da monitoração de dispositivos de segurança (Chaves, disposit. ópticos, disposit. magnéticos, RFID e etc) atendendo as categorias máximas de segurança, SIL 3, PLe e Categoria 4.

Chaves de segurança

Chaves de segurança

A linha de detecção SIRIUS 3SE pode ser utilizada tanto em funções comuns de controle como em sistemas de segurança, uma vez que os modelos possuem contatos de ruptura positiva conforme IEC60947-5-1.

Chaves de cabo

Chaves de cabo

Segurança por toda a linha – proteção para distâncias de até 100 m. As chaves operadas por cabo são utilizadas como equipamentos de parada de emergência para esteiras, linhas de montagem e máquinas industriais.

Contatores em aplicações de segurança

Contatores em aplicações de segurança

Contatores para aplicações de segurança de máquinas e equipamentos. A linha de contatores SIRIUS é um sistema completo e modular, pensado em todos os detalhes. Acesse o link e conheça mais!

Comunicação 3SK2

PROFINET, PROFIBUS

Comunicação via PROFINET/PROFIBUS

Com os módulos de interface opcionais para PROFINET e PROFIBUS, os relés de segurança 3SK2 podem ser integrados no nível de controle para a troca de dados do processo ou para fins de diagnóstico. Além disso, também é possível conectar-se ao Safety ES (software de parametrização 3SK2/3RK3) através da rede.

O módulo de interface 3SK2511 está disponível para conexão PROFINET e o 3RK3511 para conexão PROFIBUS.

Clique aqui e conheça o catálogo de Safety

Baixar catálogo

Destaques

A segurança da máquina não é importante apenas porque regulamentos rigorosos devem ser respeitados. Quando tudo funciona com segurança, você se beneficia de economia de tempo, maior disponibilidade da instalação e maior segurança do seu investimento.

Segurança consistente de ponta-a-ponta

A segurança só existe realmente se todos os componentes e sistemas usados na fábrica estiverem seguros em todos os momentos. A Siemens integra as funções de segurança apropriadas na automação padrão para garantir essa segurança a qualquer momento durante o processo de produção. Com a solução Siemens, você precisa de menos componentes, menos fiação e ainda economiza espaço no gabinete de controle.

Como você se beneficia com o Safety