Contatores SIRIUS para as mais diversas aplicações

Conheça os contatores SIRIUS

Com apenas

0
  • tamanhos, os contatores de potência SIRIUS 3RT para manobra de motores abrangem potências de até 260 kW. O que torna nossos dispositivos SIRIUS únicos: sua alta confiabilidade de contato, vida útil extremamente longa e a possibilidade de usá-los mesmo nas condições ambientais mais extremas.

Especificações técnicas dos Contatores SIRIUS

Baixar

Portfólio de Contatores - Destaques

Contatores de potência para manobra de motores

Tripolares

Tripolares

Os contatores SIRIUS 3RT20/3RT10 destinam-se a manobra de motores (AC-3) até 260 kW, com acionamentos em bobinas CA, CC ou CA/CC, disponíveis em apenas 7 tamanhos.

Com uma ampla linha de acessórios, expansões podem ser feitas nas mais diversas funções, sem grande esforço. Nos tamanhos S00 a S3, os contatores possuem contatos auxiliares integrados.

 

Áreas de aplicação

  • Cargas resistivas em corrente alternada (AC-1)
  • Motores elétricos (AC-2, AC-3 e AC-4)
  • Cargas resistivas em corrente contínua (DC-1)
  • Motores em corrente contínua (DC-3, DC-5)

 

Características gerais

  • Possibilidade de comunicação com protocolos AS-i e IO-link, através de módulos de função
  • Dimensões reduzidas
  • Linha de acessórios completa
  • Elevada durabilidade elétrica e mecânica
  • Sistema modular SIRIUS, totalmente compatível com outros produtos SIRIUS, como disjuntores-motor 3RV e relés de sobrecarga 3RU (térmicos) e 3RB (eletrônicos)
  • Conexões dos terminais por parafuso ou mola
  • Combinações testadas e certificadas em diversas condições, com aplicabilidade mundial

Tripolares a vácuo

Tripolares a vácuo

Os contatores a vácuo SIRIUS 3RT12 e 3TF68 / 3TF69 são adequados para uso nas condições mais extremas.

Para aplicações onde a alta durabilidade elétrica é importante, partidas pesadas ou aplicações com tensão de 1000V, os contatores a vácuo 3RT12 são a escolha certa. Quando comparado aos contatores convencionais à ar, eles oferecem uma durabilidade elétrica significativamente maior. Não se produz o arco voltaico, nem os gases gerados na interrupção.

Estão disponíveis nos tamanhos S10 e S12, cobrindo potências de 110 a 450kW / 380V e são equipados com protetores de surtos em sua bobina. 

Contatores para aplicações especiais

Manobra de Cargas Resistivas (AC-1)

Tripolar

Manobra de Cargas Resistivas (AC-1)

A linha SIRIUS possui uma versão especial de contatores tripolares, modelos 3RT24 e 3RT14, que são exclusivos para manobras de cargas resistivas, categoria de emprego AC-1. Uma ótima alternativa de baixo custo para correntes nominais de 140A até 690A.

Manobra de Cargas Resistivas (AC-1)

Tetrapolar (4NA)

Manobra de Cargas Resistivas (AC-1)

Os contatores tetrapolares com contatos principais 4NA, atendem cargas AC-1 entre 18 e 525 A, com acionamentos em bobinas CA, CC ou CA/CC. 

 

Aplicações

  • Manobra de cargas resistivas
  • Comutação de sistemas de energia com condutor neutro
  • Sistemas de transferência quando fontes alternativas de energia são necessárias 

Manobra de motores (AC-3)

Tetrapolar (2NA + 2NF)

Manobra de motores (AC-3)

Os contatores tetrapolares com contatos principais 2NA+2NF, atendem cargas AC-1 entre 18 e 125 A, e AC-2/AC-3 entre 9 e 80 A, com acionamentos em bobinas CA, CC ou CA/CC. 

 

Aplicações

  • Comutação de pólos dos motores
  • Contator de parada (freio)
  • Manobra de duas cargas separadas

Manobra de capacitores (AC-6b)

Manobra de capacitores (AC-6b)

Os contatores 3RT26 são dedicados a manobras de cargas capacitivas (AC-6b)

A manobra de bancos de capacitores podem ocasionar valores muito altos de corrente durante a partida, o que pode reduzir de forma significativa a vida útil de um capacitor e de contatores convencionais.

 

Os resistores de pré-carga são partes integradas no contator 3RT26. Através dos contatos (NA) adiantados em série com os resistores, os capacitores são pré-carregados e só em seguida os contatos principais se fecham e mantêm os capacitores em regime normal de operação. A redução do pico de corrente na partida reduz interferências harmônicas na fonte e previne a solda dos contatos.

 

Com estes contatotes, apenas capacitores descarregados devem ser manobrados.

Os contatores 3RT26 possuem em sua execução 1 contato auxiliar NA e ao menos 1 contato auxiliar NF (conforme versão).

Manobra de cargas em Corrente Contínua

Monopolar / Bipolar

Manobra de cargas em Corrente Contínua

Os contatores 3TC permitem manobras de cargas em corrente contínua (DC-1, DC-3 e DC-5).

As bobinas possuem uma faixa estendida de operação de 0,7 a 1,25 vezes a tensão nominal de operação da bobina, e são montados com varistores como padrão para proteção de sobretensões.

 

Aplicações

  • Operação em instalações que estão sujeitas a variações consideráveis na tensão de controle e a altas temperaturas ambientes, por ex: em aplicações ferroviárias.

Contatores auxiliares para circuitos de comando

4 e 8 contatos

4 e 8 contatos

Os contatores auxiliares 3RH são para manobra de circuitos auxiliares, na operação com cargas CA ou CC.

 

Aplicação

  • Possuem mesmo design e dimensões dos contatores de potência SIRIUS 3RT2 do tamanho S00, assim os mesmos acessórios podem ser usados nesta linha
  • Os contatores auxiliares 3RH21 podem ser expandidos com até 4 contatos adicionais através de blocos de contatos auxiliares
  • Possuem contatos mecanicamente guiados, conforme norma ABNT NBR IEC 60947-5-1 Anexo L
  • Versão especial com certificação SUVA
  • Opção para terminais parafusos ou mola
  • Alta segurança de contato para baixas tensões e correntes, apropriado para circuitos eletrônicos com correntes ≥ 1 mA com tensões a partir de 17 V
  • Supressores de tensão podem ser facilmente acoplados aos 3RH2

 

4 contatos

Com bloqueio mecânico

4 contatos

Os contatores auxiliares 3RH são para manobra de circuitos auxiliares, na operação com cargas CA ou CC.

Em seu funcionamento o contator possui duas bobinas (uma de atracamento e outra de desligamento). Após energizar a de atracamento, o bloqueio mecânico fará com que o contator fique permanentemente energizado. O desbloqueio é feito através de pulso na bobina de desligamento.

 

Características

  • O contator permanece energizado mesmo após falha de tensão da bobina
  • Possuem contatos mecanicamente guiados, conforme norma ABNT NBR IEC 60947-5-1 Anexo L

10 contatos

10 contatos

Os contatores auxiliares 3TH4 são para manobra de circuitos auxiliares, na operação com cargas CA ou CC, com opções para 8 ou 10 contatos.

 

Características

  • O contator permanece energizado mesmo após falha de tensão da bobina
  • Possuem contatos mecanicamente guiados, conforme norma ABNT NBR IEC 60947-5-1 Anexo L
  • Alta segurança de contato para baixas tensões e correntes, apropriado para circuitos eletrônicos com correntes ≥ 1 mA com tensões a partir de 17 V
  • Para a supressão de surtos de tensão na desenergização os contatores 3TH43 podem ser equipados com módulos RC, varistores, diodos ou combinações de diodos

Interface para PLC

4 contatos, de baixo consumo

Interface para PLC

Versão especial dos contatores auxiliares 3RH2 para interface direta ao CLP, com 4 contatos auxiliares.

 

Características

  • Adequado para saídas de PLC em estado sólido
  • Adaptados para baixo consumo da bobina
  • Versões com ampla faixa de tolerância de tensão e baixo consumo da bobina: 0,7 ... 1,25 (2,8 W em 24 VCC) ou 0,85 ... 1,85 (1,6 W em 24 VCC)
  • Possuem contatos mecanicamente guiados, conforme norma ABNT NBR IEC 60947-5-1 Anexo L
  • Para a supressão de surtos de tensão, podem ser equipados com módulos RC, varistores ou diodos
  • Versões com supressores já integrados

Contatores de segurança

Dispositivos projetados para a sua aplicação

Especificações técnicas de outros produtos SIRIUS

Fichas técnicas