Contatores para aplicações de Segurança de Máquinas e Equipamentos

Família de Contatores

Contatores de Segurança SIRIUS

Você sabia que todos os contatores SIRIUS também são contatores de segurança? Nem por isso são mais caros que os convencionais! A linha de contatores SIRIUS é um sistema completo e modular, pensado em todos os detalhes.

Conheça o novo catálogo de Safety

Baixar catálogo

Segurança em primeiro lugar

Desde seu lançamento mundial, os contatores de potência e interface SIRIUS 3RT e 3RH, são fabricados e testados em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1, respectivamente.

 

Para alcançar os níveis de confiabilidade exigidos em aplicações de segurança é necessário utilizar contatores em conformidade com as normas citadas acima, em particular, as características previstas nos Anexos F  da IEC 60947-4-1 (contato “espelho”) e Anexo L da IEC 60947-5-1 (Contatos mecanicamente “guiados”). Isto permite cumprir com os requisitos previstos nas normas nacionais e internacionais de segurança, NBR 14153, ISO 13849-1 e EN62061 (até categorias 4, Ple, SIL3) e consequentemente atender à NR12.

 

Portanto, contatores  especiais, com cores diferenciadas não caracterizam uma obrigatoriedade, até porque não agregam em nada o processo de redução de riscos em máquinas e equipamentos.  Tudo o que realmente importa na prevenção de acidentes em máquinas e equipamentos, os contatores SIRIUS já oferecem na sua forma padrão, há mais de 20 anos!

Definições e terminologias para contatores utilizados em sistemas de segurança

Formas construtivas à prova de acionamento manual (com os dedos) ou cores específicas para dispositivos não são questões abordadas pela NR-12. Algumas regulamentações internacionais como a SUVA (Swiss Institute for Accident Prevention) fazem menção a estes requisitos, entretanto, no Brasil há uma legislação específica para instalações elétricas, a NR10 que, assim como a NR12, impede o acesso indevido a partes internas de painéis e quadros elétricos por pessoas não autorizadas, prevenindo assim de forma muito mais eficiente, que ocorram partidas inesperadas.

Embora a Siemens ofereça acessórios e versões que atendam tais requisitos, a sua utilização não é necessária para atendimento as normas citadas.