Proteção confiável para máquinas e instalações

Disjuntores-motor SIRIUS 3RV2

Graças ao uso dos dados CAx, os disjuntores motor da linha SIRIUS 3RV2 podem economizar tempo em até

0 %
  • A disponibilidade de máquinas e plantas é uma condição necessária para a máxima produtividade. Paradas de planta podem não ser apenas custosas, mas também podem gerar perdas de qualidade na produção. As máquinas e instalações devem, portanto, ser protegidas de forma confiável contra sobrecargas do sistema de alimentação. Em caso de falha, o disjuntor-motor desconecta rapidamente o equipamento da alimentação, evitando assim danos e custos adicionais. O disjuntor-motor SIRIUS 3RV2 oferece a proteção ideal.

Catálogo: Sistema Modular SIRIUS

Baixar

Portfólio de disjuntores-motor SIRIUS 3RV2

3RV20

Disjuntor-motor

Disjuntor-motor SIRIUS 3RV20

Os disjuntores-motor SIRIUS 3RV20 protegem seu motor de forma confiável e econômica.

  • Disponível nos tamanhos S00, S0, S2 e S3 - de 0,11 a 100 A
  • Bimetais com alta durabilidade
  • Fornece proteção contra sobrecarga e curto-circuito

3RV21

Disjuntor-motor com função de relé de sobrecarga

Disjuntor-motor SIRIUS 3RV21

Protege seu motor com a função de relé de sobrecarga incorporada. Isso dá ao disjuntor-motor a opção de reset automático em caso de sobrecarga, o que deixa a operação da sua instalação mais disponível, aumentando a produtividade.

 

  • Disponível nos tamanhos S00, S0, S2 e S3 - de 0,11 a 100 A
  • O disjuntor-motor não é desligado no caso de uma sobrecarga
  • A sobrecarga é sinalizada por contatos auxiliares - 1NA + 1NF - montados lateralmente
  • O conjunto de partida deve ser desligado através de um contator (através de contatos auxiliares)

3RV23

Combinação de partida

Disjuntor-motor SIRIUS 3RV23

A proteção de sobrecarga pode ser configurada para "reset automático", assim, não é preciso abrir o painel de controle. O disjuntor-motor fornece a proteção contra curto-circuito. A proteção contra sobrecarga e curto-circuito é realizada separadamente e também pode ser sinalizada separadamente.

  • Disponível nos tamanhos S00, S0, S2 e S3 - de 0,11 a 100 A

3RV24

Proteção de transformador

Disjuntor-motor SIRIUS 3RV24

O disjuntor-motor SIRIUS 3RV24 fornece a proteção confiável para o transformador.

 

  • Disponível nos tamanhos S00, S0 e S2 - de 0,11 a 65 A
  • Desenvolvido para a proteção de transformadores
  • Valor de resposta do curto-circuito = 20 x In

3RV27/28

Proteção de instalação / transformador de acordo com a UL 489 / CSA C22.2 No.5

b. Disjuntores SIRIUS 3RV27 e 3RV28 – proteção sem fusível para sistemas e transformadores, de acordo com a UL489 / CSA C22.2 No. 5

Disjuntores para usar nos países com padrão UL. Os disjuntores SIRIUS 3RV27 e 3RV28 podem ser usados de acordo com a UL 489 / CSA C22.2 No. 5

  • Use como "dispositivo de proteção de circuito derivados" (BCPD) para UL / CSA
  • Para proteção de sistemas sem fusíveis, motores e cargas não motoras (ex: transformadores)
  • Nos tamanhos S00 e S0 até 22 A, capacidade de comutação 65 kA ou 50 kA a 480 Y / 277 V
  • No tamanho S3 até 70 A, capacidade de comutação 65 kA a 480 Y / 277 V, ou até 30 A 65 kA em 480 V
  • Testes de tipo de acordo com a IEC 60947-2
  • Configuração padronizada de painéis de controle, de acordo com a IEC e UL / CSA

Por que o disjuntor-motor é tão importante?

Eles protegem os motores e também suas máquinas e instalações. Como resultado, você evita paralisações desnecessárias na produção e possíveis sérias consequências decorrentes de equipamentos defeituosos ou danos causados pela queima dos componentes.

Beneficie-se com os disjuntores-motor SIRIUS 3RV2

Os disjuntores-motor SIRIUS 3RV2 atuam de forma confiável em três diferentes casos. No caso de um curto-circuito – corrente > 13x a corrente nominal - os relés de curto-circuito isolam a partida de motor defeituosa do barramento de alimentação em apenas alguns milissegundos. Maiores danos, causados por incêndios, por exemplo, podem ser evitados. O disjuntor-motor possui um mecanismo de operação com intertravamento para fechamento / abertura manual, a ser usado, por exemplo, durante a execução de reparos.

 

A proteção de sobrecarga isola a carga da fonte de alimentação se ela estiver operando com uma sobrecorrente por um certo tempo. O desligamento é baseado em uma característica específica de corrente por tempo. Isso evita possíveis danos à carga e ao sistema.

 

A proteção de sobrecarga também opera em caso de falta de fase ou desequilíbrio entre fases.

Utilização flexível dos disjuntores-motor para diferentes aplicações