Versátil e compacto

O que é um relé de interface e para que serve? Clique no link ao lado para saber mais!

Relés de Interface SIRIUS

Com largura a partir de

0 mm
  • os relés de interface SIRIUS oferecem economia de espaço em máquinas e painéis elétricos, graças ao seu design compacto. Clique no link abaixo para saber mais sobre a linha de relés de interface ultracompactos SIRIUS 3RQ3!

Conheça a linha de relés de interface ultracompactos SIRIUS 3RQ3!

Assista ao vídeo

Portfólio de relés de interface SIRIUS - Destaques

Relés de interface 3RQ3

Compacto, versões com saída semicondutor

Relés de interface SIRIUS 3RQ3, otimização de espaço em máquinas e painéis

Com a largura de apenas 6.2mm, os relés de interface SIRIUS 3RQ3 são ideais para instalações em espaços reduzidos e aplicações que exijam otimização de espaço. Disponíveis com saída a relé ou semicondutor.

 

  • Relés soldados, garantindo maior confiabilidade dos contatos
  • Relés plug-in, proporcionando instalação e substituição rápida sem a necessidade de ferramentas
  • Saída a semicondutor, garantindo uma vida útil elétrica extremamente longa com um número ilimitado de ciclos de comutação
  • Pente de conexão universal, utilizado para todos os terminais independente do modelo
  • Todos os modelos disponíveis com conexão a mola, eliminando a necessidade de reaperto

Relés de interface 3RQ2

Uso geral com ampla faixa de tensão

Relés de interface SIRIUS 3RQ2, para uso geral e com ampla faixa de tensão em um único produto

Os relés de interface SIRIUS 3RQ2 possuem o invólucro industrial de alta qualidade, com terminais removíveis, otimizando o tempo de instalação e manutenção além de possuir ampla faixa de alimentação, de 24 a 240V CA/CC em um único produto.

  • Tensão de alimentação de 24 a 240 V CA / CC, com 1 a 3 contatos de comutação
  • Versão com contatos banhados a ouro para ter a máxima confiabilidade de contato, mesmo em baixas correntes
  • As normas e certificações internacionais incluem a CE, UL / CSA, EAC, CCC

Relés de interface LZS

Relé plug-in para cargas potentes

Relés de interface SIRIUS LZS com relés de plug-in

Os relés de interface SIRIUS LZS estão disponíveis como relés completo, modular ou peças para reposição, ideias para utilização com cargas mais potentes.

  • Capacidade de comutar cargas AC-15 e DC-13
  • Tensões de bobina disponíveis: 24 V CC, 24 V CA, 115 V CA e 230 V CA
  • Versão com contatos banhados a ouro para ter a máxima confiabilidade de contato, mesmo em baixas correntes

Conversores de sinal 3RS70

Para sinais analógicos e universais

Conversores de sinal 3RS70 em um design compacto

Os conversores de sinais 3RS70 são usados sobretudo para isolar e converter sinais analógicos eletricamente. Com apenas 6,2mm de largura, são ideias para instalações em espaços reduzidos e aplicações que exijam otimização de espaço.

 

Disponíveis para a conversão de multi sinais em um único produto e graças ao uso exclusivo da separação de 3 vias, cada circuito é galvanicamente separado dos outros circuitos, isto é, entrada, saída e tensão de alimentação não têm potênciais iguais.

Conheça o catálogo de relés auxiliares SIRIUS

Relés auxiliares SIRIUS

Troca segura de sinais com o CLP

Utilização do relé de interface com CLP

Com os relés de inteface, é possível realizar a troca de sinais dos periféricos de campo com o CLP de maneira segura, evitando possíveis danos nos cartões de entrada/saída do controlador.

Os relés de interface podem ser aplicados em todo o segmento industrial, tais como:

  • Saneamento
  • Processos industriais
  • Automotivo
  • Papel e celulose
  • Siderurgia
  • Químico
  • Energia